Massimizza l'efficienza operativa con un'automazione remota affidabile
Emerson offre una gamma di RTU e dispositivi di calcolo del flusso per garantire la funzionalità necessaria per soddisfare le applicazioni più impegnative su gas naturale e liquidi. I nostri modelli offrono anche funzionalità di gestione delle credenziali che supportano iniziative interne di sicurezza informatica e un'infrastruttura complessiva più sicura.
La piattaforma RTU di nuova generazione di Emerson è ora disponibile
L'RTU DeltaV™ FB3000 è basata sulla tecnologia più recente e offre una scalabilità eccezionale, un'ampia programmabilità e una maggiore sicurezza informatica, consentendo ai clienti di soddisfare requisiti architetturali anche complessi con un'unica piattaforma. Per maggiori dettagli visita la pagina relativa all'RTU DeltaV FB3000.
Prodotti
RTU serie ROC800
L'RTU ROC800 combina la robustezza e il basso consumo energetico di una RTU, la scalabilità, la velocità e il controllo di un PLC e gli audit trail e i dati storici di un calcolatore di portata. Consente agli utenti di misurare, controllare e ottimizzare le operazioni del settore petrolio e gas con un unico dispositivo. Il modello della serie ROC800 è notoriamente affidabile e in grado di funzionare nei climi remoti più rigidi.
Funzionalità del prodotto:
- Design robusto e a basso consumo per prestazioni affidabili in ambienti remoti e difficili
- Misurazione, controllo e ottimizzazione integrati in un unico dispositivo
- I/O modulare con architettura modulare che supporta corse fino a 12 metri
- Le funzionalità wireless riducono i tempi di installazione ed eliminano costosi scavi e cablaggi
- Programmi software pre-ingegnerizzati per una messa in servizio più rapida e una migliore conformità ai requisiti di sicurezza
Documenti e disegni
Brochure: FloBoss™ S600+ Frequently Asked Questions
FloBoss™ S600+ Panel-mounted Fiscal Flow Computer
Calcolatore di portata FloBoss 107/107E
Il calcolatore di portata FloBoss 107/107E è un calcolatore a corsa singola o multipla che rappresenta la soluzione di rilevamento ideale per molte applicazioni su gas naturale che monitorano, misurano e controllano le apparecchiature in un ambiente remoto. Questo modello offre le funzioni richieste per varie applicazioni di automazione sul campo, fornendo calcoli AGA accurati, archiviazione dati, ampio supporto per le comunicazioni, basso consumo energetico, controllo del circuito PID, controllo FST e funzionamento a temperature estreme e molti punti I/O.
Funzionalità del prodotto:
- Supporta elementi a pressione differenziale ed applicazioni di misurazione a impulsi per un massimo di quattro linee.
- I/O espandibili, sei punti sul gruppo CPU opzionale e fino a sei moduli I/O.
- Archiviazione dati della cronologia standard ed estesa.
- Protezione da sovracorrente momentanea e corto circuito lato campo.
- Controllo locale delle apparecchiature sul campo, capacità di comunicazione locale e remota e archiviazione locale dei dati monitorati, misurati e calcolati
- Back-up memoria tramite batteria e supercondensatore per garantire dati, configurazione e integrità di funzionamento a lungo termine, quando non utilizzato.
Documenti e disegni
Suite di sviluppo DS800
La suite di sviluppo DS800 consente di creare programmi personalizzati per i Flow Manager ROC800 RTU e FloBoss 107/107E, nonché per il DL8000 Preset. Il software supporta strategie di controllo continue e discrete personalizzate utilizzando uno qualsiasi dei sei linguaggi di programmazione.
Funzionalità del prodotto:
- Riferimento incrociato (binding) tra variabili in unità ROC800 separate
- Simulazione offline per diagnostica e test
- Debug online e modifica di programmi
- Bloccaggio e forzatura delle variabili
- Funzioni e blocchi funzione sviluppati dall'utente e modelli definiti dall'utente
- Accesso ai dati interni e alle funzionalità di ROC800 e FB107
Documenti e disegni
Interfaccia RTU WirelessHART™ IEC 62591
L'interfaccia WirelessHART dell'RTU è una soluzione wireless integrata che trasforma il modo in cui vengono gestite le operazioni. Si integra facilmente con i nostri modelli ROC800 e FloBoss 107/107E per soddisfare le esigenze dei mercati upstream e midstream di petrolio e gas. Il modulo di interfaccia wireless consente di integrare i dati dello strumento direttamente con il database e la logica di controllo dell'RTU. La configurazione è semplice e avviene senza la necessità di mappare i dati tra l'RTU e il gateway wireless.
Funzionalità del prodotto:
- Eliminazione della mappatura dei gateway per un avvio più rapido e costi d'installazione inferiori. Non sono necessari scavi, conduit o cablaggi.
- Maggiore visibilità e conoscenza del campo senza inutili spostamenti e riducendo al minimo il tempo trascorso in siti remoti
- Adotta metodi di crittografia, autenticazione, verifica, antijamming e gestione delle chiavi per garantire la sicurezza della trasmissione dei dati
- Ottimizzato per ambienti a basso consumo, riducendo al minimo gli investimenti aggiuntivi in infrastrutture di potenza
- Maggiore sicurezza, maggiore affidabilità e prestazioni operative migliorate