Encarando a complexidade na análise de máquinas
Tradicionalmente, os dados de vibração não eram encaminhados para a sala de controle porque eram necessários treinamento especializado e ferramentas para extrair qualquer informação dos dados.
A tecnologia PeakVue da Emerson reduz a complexidade da análise do maquinário para fornecer uma indicação simples e confiável do estado do ativo por meio de uma única tendência. O PeakVue filtra os sinais tradicionais de vibração para se concentrar no impacto, um indicador muito melhor da condição do ativo em qualquer tipo de máquina com rolamentos.
E agora, com a introdução do PeakVue Plus, os usuários acharão ainda mais fácil aproveitar esta tecnologia. Assista aos vídeos abaixo para mais informações.
Princípio zero
Usa uma regra simples de escala de 10, com uma boa máquina operando a um nível próximo ao zero
Primeira indicação
Sinais acentuados de impactos são visíveis antes de outras medições de vibração
Fácil de interpretar
Não exige treinamento especial para determinar rapidamente a condição do maquinário
Como funciona?
Parâmetros de um bom rolamento
Vamos analisar uma bomba de processo típica funcionando entre 900 e 4.000 RPM à medida que passa pelos quatro estágios de falha do rolamento. Começando com a condição-parâmetro para um bom rolamento, vemos uma quantidade significativa de vibração geral. No entanto, é importante observar que o valor do PeakVue está em zero. Isso porque uma boa máquina, devidamente instalada e bem lubrificada, não deve ser impactante. Portanto, podemos indicar que o Princípio Zero – PeakVue em uma boa máquina deve estar em ou perto de zero.
Vídeos em destaque

Tecnologia PeakVue™ e PeakVue Plus para análise de máquinas | AMS
Acompanhe o especialista Brian Overton, da divisão de Soluções de Confiabilidade da Emerson, para uma breve explicação sobre a tecnologia patenteada PeakVue e PeakVue Plus da Emerson, que fornece indicações mais precisas e antecipadas de falhas em desenvolvimento em máquinas com mancal e elementos rolantes.