Mantenha a disponibilidade por meio de monitoramento periódico baseado em rota
A coleta de dados de vibração em uma rota predeterminada através da planta é o alicerce dos programas de manutenção preditiva atuais. E as mesmas ferramentas podem fornecer testes de diagnóstico sofisticados de ativos com problemas, até mesmo fornecendo monitoramento contínuo quando necessário, sem a despesa de um sistema permanentemente conectado.
Com certificações para uso em uma variedade de ambientes classificados, o coletor/analisador de dados baseado em rotas da Emerson também pode ser usado para realizar o balanceamento de campo e o alinhamento a laser sem fio.