Historiadores de dados de última geração projetados para historização contínua de dados de processo, monitoramento e análise avançada
Configuração da coleta de dados do histórico é um aspecto integral do ambiente de engenharia de controle do sistema. Uma coleta confiável de dados do processo essenciais é fácil de estabelecer e manter durante toda a vida útil do sistema com o conjunto totalmente integrado de historiadores DeltaV, que inclui Continuous Historian, Continuous Historian Elite, Advanced Continuous, e Integrated/Embedded Enterprise.
Como funciona?
Reúna informações facilmente
A coleta de dados de histórico e os métodos de apresentação são parte integrante dos ambientes de engenharia e operações do sistema DeltaV. A configuração do sistema e a configuração do historiador são realizadas em um único lugar. Os dados de histórico da batelada, contínuo e de eventos são prontamente disponíveis através do sistema.