Desempenho do operador

Crie um programa eficaz de desempenho operacional que capacite as pessoas, otimize os ativos, proporcione segurança e melhore a rentabilidade. ​

Desbloqueie a excelência operacional

Na Emerson, somos especializados em melhorar o desempenho de operadores em diversos setores, desde química até ciências biológicas, entre outros. ​ Nossas metodologias de ponta, soluções de software personalizadas e programas de treinamento avançados capacitam os operadores a atingir o máximo desempenho, otimizar processos e maximizar a produtividade. ​ Quer você esteja buscando aprimorar as habilidades individuais dos operadores ou melhorar a proficiência geral da equipe, nossos especialistas estão empenhados em oferecer resultados mensuráveis. ​ Junte-se a nós nesta jornada para liberar todo o potencial das suas operações. ​

Melhore a experiência do operador

Perguntas frequentes

Melhorar o desempenho do operador requer uma combinação de consciência situacional em tempo real, gestão eficaz de alarmes, suporte a decisões contextuais e treinamento prático. As soluções de desempenho de operadores da Emerson incluem produtos como o DeltaV AgileOps para análise de alarmes, monitores de operador avançados para melhor visualização e simulação e treinamento do DeltaV Mimic para treinar o pessoal em um ambiente livre de riscos. Juntos, esses recursos ajudam os operadores a tomar decisões mais rápidas e precisas e a melhorar o desempenho da planta. 

A gestão de alarmes ajuda os operadores a se concentrarem em eventos significativos e executáveis, em vez de se distrair com ruídos. A gestão dinâmica de alarmes da Emerson combina lógica de alarme integrada com software como o DeltaV AgileOps, que identifica excessos de alarme, destaca atividades de alarme problemáticas e apoia as práticas recomendadas do setor. Ao reduzir o incômodo ou alarmes excessivos, os operadores podem responder a problemas reais do processo com mais confiança e menos carga cognitiva.

O DeltaV Live melhora o desempenho do operador fortalecendo a consciência situacional, reduzindo os erros e ajudando os operadores a responder mais rapidamente a situações anormais. Isso é feito por meio de recursos centrados no operador, como navegação hierárquica incorporada, layouts personalizáveis, acúmulo de alarmes, GEMs de alto desempenho e ajuda de alarmes que mantêm as informações críticas fáceis de encontrar e de tomar medidas.

Os displays avançados do operador apresentam informações do processo intuitivamente para que os operadores possam identificar tendências, desvios e condições anormais rapidamente. Os displays avançados do operador da Emerson capturam a filosofia e os padrões das práticas recomendadas para o projeto da interface do operador, melhorando a consciência situacional e os tempos de resposta. A visualização orientada a tarefas ajuda a garantir que os operadores vejam os dados certos no momento certo para tomar melhores decisões.

Os operadores se beneficiam de tecnologias que fornecem dados do processo contextualizados em tempo real, permitindo uma tomada de decisão mais inteligente e ágil. Produtos como o DeltaV Edge Environment acessam e aproveitam dados do processo com segurança, o DeltaV Live oferece uma experiência aprimorada de HMI (Human Machine Interfaces, interfaces homem-máquina) e o DeltaV Mobile fornece tendências e notificações em dispositivos móveis. Essas ferramentas tornam os dados práticos para os operadores, estejam em um console ou no campo.

A simulação e o treinamento dão aos operadores experiência com cenários que talvez não encontrem com frequência em operações ao vivo. O DeltaV Mimic fornece simulação dinâmica de gêmeo digital para sistemas DeltaV, permitindo que os operadores pratiquem situações anormais, verifiquem estratégias de controle e desenvolvam memória muscular em um ambiente virtual seguro. Isso melhora a confiança dos operadores, reduz os erros de tempo de reação e melhora a prontidão operacional geral. 

Conecte conosco