Orquestração digital integrada de sistemas de centro de dados usando uma plataforma unificada criada para velocidade, estabilidade e resiliência
A Plataforma de Automação Ovation™, que oferece suporte a mais de 10 GWs de capacidade de energia de centro de dados em construção, ajuda os proprietários e operadores de centros de dados a conectar sistemas de energia, refrigeração, instalação e infraestrutura crítica em um único ambiente operacional. Combinando controle de supervisão, automação, alarme, dados do historiador, serviços e inteligência operacional, a plataforma Ovation ajuda a simplificar a gestão de instalação, ao mesmo tempo que permite operações confiáveis, resilientes e escaláveis.
Opere seu centro de dados como uma instalação conectada
As instalações de IA de hoje se tornaram ambientes cada vez mais complexos, compostos por inúmeras tecnologias independentes. À medida que as instalações crescem, torna-se mais difícil navegar por dados fragmentados, múltiplas interfaces, ambientes de alarme isolados e processos de tomada de decisão desconectados.
A plataforma de automação Ovation oferece um ambiente operacional único e unificado que permite que sistemas de alimentação, de refrigeração, sistemas prediais e a infraestrutura crítica sejam monitorados e gerenciados como uma plataforma interconectada.
Ao reunir sistemas, fluxos de dados e funções de controle dispersos em toda a instalação, a plataforma Ovation ajuda as equipes a melhorar a visibilidade, simplificar as operações e apoiar um desempenho confiável e resiliente.
Gestão de instalações eficiente, segura e redundante para operações resilientes
Uma plataforma de automação unificada e tolerante a falhas integra o controle de supervisão de sistemas críticos do centro de dados, otimizando o desempenho das instalações para ajudar a alcançar 99,99% de confiabilidade.
CAPACIDADE
Coordene ações em vários sistemas de instalação
COMO FUNCIONA
Usa fluxos de trabalho de automação, lógica de sequenciamento e controle de supervisão para gerenciar transições operacionais
VALOR
Melhora a consistência operacional, reduz a intervenção manual e minimiza o erro do operador
CAPACIDADE
Consolide alarmes, eventos e notificações em todo o campus do centro de dados
COMO FUNCIONA
Agrega alertas de vários sistemas independentes em um ambiente de alarme comum com priorização, filtragem e rastreamento de eventos
VALOR
Reduz a sobrecarga e a fadiga do alarme, diminui o tempo de resolução de problemas e melhora a resposta do operador durante condições anormais
CAPACIDADE
Crie um registro centralizado das operações da instalação em toda a infraestrutura crítica
COMO FUNCIONA
Coleta e armazena dados de séries temporais de sistemas de energia, refrigeração, prédios e suporte em um repositório comum
VALOR
Oferece suporte à resolução de problemas, análise de causas principais, benchmarking de desempenho, relatórios de conformidade, planejamento de capacidade e melhoria operacional contínua
CAPACIDADE
Coordene a resposta da infraestrutura às mudanças na demanda
COMO FUNCIONA
Combina monitoramento em tempo real, controle de supervisão, automação e coordenação em toda a infraestrutura de energia e resfriamento
VALOR
Gerencia demandas dinâmicas de energia e resfriamento, oferece suporte à confiabilidade em meio a cargas de computação flutuantes, reduz o risco da infraestrutura e facilita a expansão da IA
CAPACIDADE
Conecte equipamentos de vários fornecedores sem exigir a substituição de ativos existentes
COMO FUNCIONA
Utiliza padrões abertos de comunicação e tecnologias de integração para conectar PLCs, pacotes OEM, BMS, UPS, painéis de manobra, resfriadores e sistemas auxiliares
VALOR
Reduz o risco de integração, protege os investimentos existentes e apoia a escalabilidade futura ou a modernização em fases
Gerencie a infraestrutura crítica como um sistema
ENERGIA
Cada megawatt é importante.
A plataforma de automação Ovation ajuda os operadores a coordenar conexões de serviços públicos, comutadores, sistemas de UPS, geração de reserva, armazenamento de baterias e recursos de energia distribuída por meio de uma única plataforma. Os operadores obtêm conhecimento em tempo real das condições da instalação e, ao mesmo tempo, permitem um controle coordenado em toda a infraestrutura elétrica.
Principais aplicações
- Interconexões de rede e serviços públicos
- UPS e geração de backup
- Sistemas de armazenamento de energia em bateria
- Gerenciamento de carga no campus
RESFRIAMENTO
Alimentação e resfriamento são inseparáveis.
Cada megawatt entregue ao equipamento de TI cria uma carga térmica que deve ser gerenciada por meio de sistemas de resfriamento e água interconectados. A plataforma de automação Ovation ajuda os operadores a entender como a demanda de computação, o consumo de energia, os requisitos de resfriamento e o desempenho do equipamento se relacionam em toda a instalação.
Benefícios
- Entenda as relações entre energia e resfriamento
- Melhore a confiabilidade dos equipamentos
- Detecte a degradação mais cedo
- Reduza o tempo de inatividade não planejado
Comece onde você está. Expanda no seu próprio ritmo.
A plataforma de automação Ovation oferece suporte a um caminho prático de modernização que permite às organizações simplificar progressivamente as operações e expandir os recursos de automação.
Estágio 1: Ilhas de automação
Vários sistemas independentes aumentam a complexidade operacional:
- Vários OEMs e sistemas
- IHMs separadas
- Historiadores diferentes
- Ambientes de alarme independentes
- Dados operacionais isolados
- Segurança cibernética limitada e variável
DESAFIO:
Visibilidade e coordenação limitadas em toda a infraestrutura das instalações
Uma plataforma. Uma visão. Uma operação coordenada.
A plataforma de automação Ovation cria uma camada de automação comum em toda a infraestrutura de instalações críticas. Ao conectar sistemas independentes em um ambiente operacional unificado, os operadores obtêm visibilidade centralizada, controle de supervisão e automação coordenada em todo o campus do centro de dados.
Painel de instalação unificado
Análise operacional
Gerenciamento comum de alarmes
Monitoramento da condição
Historiador centralizado
Visualização baseada em funções
Controle supervisório
Integração aberta com sistemas de OEM
Sequenciamento e automação de equipamentos
Arquitetura segura por concepção
Explore as tecnologias habilitadoras do Ovation
CONTROLE PRECISO, DESEMPENHO EXCEPCIONAL
A plataforma de automação Ovation é uma tecnologia comprovada projetada especificamente para otimizar operações críticas de energia e água com controles precisos de processos e equipamentos.
Controlador de microrrede Ovation
Gestão econômica e controle automatizado dos ativos de energia distribuída de uma microrrede e interconexões com a macrorrede para satisfazer a demanda de energia e manter operações estáveis.
Sistema de controle distribuído Ovation
Por décadas, a plataforma de automação Ovation, líder do setor, tem ajudado os clientes a fornecer energia confiável, eletricidade verde e água limpa. O lançamento do Ovation 4.0 avança esse legado com uma arquitetura pronta para o futuro, habilitada por IA, escalável e definida por software.
Simulação de gêmeo digital do Ovation
Com a simulação de usinas de energia do Ovation, os operadores podem validar novas estratégias de controle antes da implantação, reduzindo incidentes na planta, custos de manutenção e desligamentos não planejados, o que melhora a segurança e a disponibilidade.
Perguntas frequentes sobre a orquestração da infraestrutura do centro de dados
A orquestração da infraestrutura do centro de dados reúne sistemas de energia, refrigeração, prediais e outros sistemas de instalações críticas em um ambiente operacional comum. Ao conectar dados e funções operacionais em sistemas tradicionalmente independentes, a orquestração de infraestrutura fornece visibilidade centralizada, controle de supervisão e automação coordenada para ajudar os operadores a gerenciar o centro de dados como uma instalação interconectada.
A orquestração da infraestrutura do centro de dados vai além da visibilidade de sistemas individuais, fornecendo uma camada de automação comum para coordenar operações em infraestruturas de instalações críticas. Ela traz informações e funções operacionais de sistemas independentes para um ambiente unificado, permitindo que os operadores entendam as dependências do sistema, gerenciem alarmes e histórico operacional e coordenem operações em toda a instalação.
Não necessariamente. A orquestração da infraestrutura do centro de dados pode conectar sistemas e equipamentos existentes de vários fornecedores em um ambiente operacional comum, em vez de exigir a substituição total da infraestrutura. A Plataforma de automação Ovation usa tecnologias de integração abertas para conectar sistemas e equipamentos como PLCs, pacotes OEM, BMS, UPS, comutadores, resfriadores e sistemas auxiliares.
Uma plataforma de orquestração da infraestrutura do centro de dados pode reunir sistemas e equipamentos em infraestruturas de instalações críticas. Com a plataforma de automação Ovation, isso pode incluir PLCs, equipamentos OEM, BMS, sistemas UPS, comutadores, resfriadores e sistemas auxiliares, bem como infraestrutura elétrica, como interconexões de serviços públicos, geração de backup, armazenamento de energia de bateria e recursos de energia distribuída.
A alimentação e o resfriamento estão intimamente interconectados nas operações do centro de dados. A energia fornecida aos equipamentos de TI cria uma carga térmica que deve ser gerenciada por meio de sistemas de resfriamento e água. Reunir as informações operacionais desses sistemas ajuda os operadores a entender as relações entre a demanda de computação, o consumo de energia, os requisitos de resfriamento e o desempenho dos equipamentos em toda a instalação.
O gerenciamento centralizado de alarmes reúne alarmes, eventos e notificações de vários sistemas independentes em um ambiente de alarme comum. A priorização, a filtragem e o rastreamento de eventos podem reduzir a sobrecarga de alarmes, diminuir o tempo de resolução de problemas e ajudar os operadores a responder de forma mais eficaz durante condições operacionais anormais.
As cargas de trabalho de IA podem criar demandas variáveis de energia e resfriamento em toda a infraestrutura do centro de dados. Ao combinar monitoramento em tempo real, controle de supervisão, automação e coordenação em sistemas de energia e resfriamento, a orquestração de infraestrutura ajuda os operadores a coordenar a resposta das instalações à medida que a demanda muda e apoiar uma operação confiável à medida que a infraestrutura de IA se expande.
A orquestração de infraestrutura pode estender as operações das instalações para a energia do centro de dados e para o gerenciamento de microrrede. Isso pode incluir gerenciamento coordenado de serviços públicos e geração no local, integração de energia renovável e armazenamento de energia de bateria, otimização de energia no campus, prontidão de resposta à demanda e estratégias de controle de microrrede.