Simulação do sistema de segurança DeltaV™

Trabalhe em um ambiente de simulação fácil, intuitivo e de alta fidelidade

Desenvolva e teste sua lógica de segurança sem precisar de hardware

Ao virtualizar o DeltaV SIS com Electronic Marshalling, os engenheiros podem criar e testar a lógica de segurança em um ambiente virtual intuitivo e de alta fidelidade sem a necessidade de hardware físico.

O DeltaV Simulate fornece um ambiente simulado completo para Solucionadores lógicos inteligentes (SLS1508) para projetar e testar sem hardware de solucionador lógico.

Virtualization

Elimine o hardware para o FAT

O CSLS e o resto do DeltaV SIS com componentes de hardware de Electronic Marshalling podem ser virtualizados para permitir a configuração e o teste de todo o sistema DeltaV SIS em um ambiente virtual de alta fidelidade.

Os SLS simulados são facilmente configurados nas estações ProfessionalPLUS e de aplicativos e são compatíveis tanto com configurações simples quanto redundantes. Simular para SIS também suporta comunicação par-a-par local e global de referências de parâmetros seguros.

Perguntas frequentes

A Virtualização do DeltaV SIS permite que os engenheiros desenvolvam e testem a lógica de segurança em um ambiente virtual de alta fidelidade sem a necessidade de hardware físico do sistema de segurança. Isso permite testes antecipados, ajuda a identificar problemas mais cedo e apoia uma execução do projeto mais eficiente.

Sim. A Virtualização do DeltaV SIS permite que as organizações realizem Testes de aceitação na fábrica (FAT) em um ambiente virtual, simulando o hardware e as comunicações do sistema de segurança. Isso permite que as atividades de teste comecem antes que o equipamento físico seja entregue ou instalado.

A Virtualização de um DeltaV SIS ajuda a reduzir a dependência de hardware durante a execução do projeto, acelera os testes de lógica de segurança, apoia o treinamento do operador, permite atividades de FAT antecipadas e melhora a flexibilidade do projeto, mantendo uma representação realista do sistema final.

O DeltaV SIS com Electronic Marshalling pode virtualizar os principais componentes de hardware do sistema de segurança, incluindo o solucionador lógico inteligente CHARM (CSLS), componentes de rede de segurança e infraestrutura de comunicações relacionada. Isso proporciona um ambiente realista para o desenvolvimento e validação de aplicações de segurança.

Não. As configurações desenvolvidas e testadas no ambiente virtual podem ser transferidas para o hardware físico do DeltaV SIS sem exigir alterações na lógica de segurança, nos elementos gráficos do operador ou nas configurações do sistema. Isso ajuda a reduzir o retrabalho de engenharia e o risco de implantação.

A DeltaV Simulate fornece um ambiente de simulação integrado para o Sistema de controle de processo básico (BPCS) e o Sistema instrumentado de segurança (SIS). Os engenheiros podem testar estratégias de controle, lógica de segurança, elementos gráficos e respostas do operador em uma única plataforma de simulação antes do comissionamento.