现场设备管理

正确标定和配置调节阀、过程仪表及工业物联网设备,使之可靠运行。 艾默生的预测诊断和资产管理软件可提高设备可用性;坚固耐用本安型手持通信器支持在线和离线工作,让技术人员从容排查和维修设备。
Field Device Management Foreground Image

面向多厂商、多协议工厂的完整现场设备管理架构。

艾默生通过 AMS 可靠性产品组合打造完善的现场设备管理生态系统,简化厂内每台智能现场设备的配置、调试和维护工作。 从手持工具到集中式软件和数字基础设施,艾默生的各项解决方案集成于统一平台。平台支持各类主流协议,可与各种控制系统整合,让运营、维护、可靠性及数字化转型团队更清晰地了解设备健康状况。

艾默生采用以软件为核心的高级诊断方式,帮助工厂一致而可靠地管理数千台仪表、阀门及其他工业物联网设备。 我们的解决方案融合先进连接技术,支持 HART®、FOUNDATION™ Fieldbus、WirelessHART®、PROFIBUS®、PROFINET®、Bluetooth®、Ethernet-APL™ 等业界主流通信标准与协议。

Fallback image

AMS 智能设备管理系统

面向集中式、标准化设备管理的先进软件应用

AMS 智能设备管理软件工厂资产管理(PAM)软件可实时在线显示智能仪表和调节阀的健康状况及性能。 软件支持预测性维护,帮助团队主动处理报警,减少计划外停机,提高运营效率。 AMS 智能设备管理软件基于开放协议和现场设备集成(FDI)技术,可顺畅连接多家厂商的设备,在简化管理的同时降低系统集成的复杂性。

AMS 智能设备管理软件可顺畅连接 DeltaV、Ovation 等艾默生控制与安全系统,同时提供多种接口,可接入其他厂商的 DCS、SIS 和 PLC 自动化系统

Fallback image

AMS Trex 设备通讯器

利用强大的移动式诊断设备简化现场维护和故障排除流程

借助 AMS Trex 设备通信器,技术人员可直接在现场诊断和排障 HART®、FOUNDATION Fieldbus™ 或 Bluetooth® 设备。 技术人员可实时查看设备配置和诊断信息,当场发现问题,加快故障排查并迅速恢复运行,从而减少计划外停机,提高安全性。

新一代 AMS Trex 经过优化设计,处理速度明显加快,精简后的界面让操作更加流畅,用户体验显著提升;标定结果可追溯至 NIST 标准,精度更高;内置 Bluetooth®,无线集成更加顺畅;坚固耐用的本安型设计可适应恶劣工况。

Fallback image

AMS Optics

可将运营绩效与员工效率提升至新水平的企业级软件

AMS Optics 是一款通过简化数据管理、自动化工作流程与增强决策支持来提高业务绩效的软件。

Fallback image

无界自动化:化繁为简

工厂能轻松实现可靠性的日子已经过去。 随着大多数简单问题得到解决,团队现在要应对更为复杂、全企业范围的挑战。 AMS Optics 等企业级连接软件可帮助工厂团队将大量数据转化为可行的见解。 

利用无界自动化愿景,AMS Optics 可确保从智能现场到边缘再到云的无缝数据传输。 AMS Optics 通过 OPC UA 和 MQTT 等开放标准进行连接,将关键信息整合到一个直观的仪表看板中,使团队能够从一个中央系统监测、分析并自动纠正措施。 

客户案例

了解为什么自 1996 年以来,艾默生的 AMS 智能设备管理系统一直是业内首选的智能现场设备管理软件应用程序,并深受全球前沿制造商的信赖。

常见问题解答

现场设备管理(有时也称为工厂资产管理)是指在智能现场仪表的整个生命周期内,对其进行组态、标定、诊断、文档记录和维护。

现场设备管理有助于提高仪表可靠性、缩短故障排查时间、简化维护工作,并保持设备记录准确。

现场设备管理解决方案支持多种仪表和设备,包括压力、温度、流量、液位及分析仪表,以及阀门和无线设备。 这些解决方案还可与艾默生及其他主要制造商的 DCS、SIS 和 PLC 平台等控制系统及其连接的设备对接。

现场设备管理集中管理仪表信息、诊断信息、标定记录和组态数据,帮助团队提高工作与决策效率。

是的。现代现场设备管理平台通常支持多种行业通信协议,包括 HART®、FOUNDATION Fieldbus、PROFINET® 和 PROFIBUS®,可管理不同制造商的设备。

How Real User Benefited from Effective Asset Management

艾默生 AMS 现场设备管理解决方案:获得全球行业知名企业信赖

艾默生 AMS 产品组合将全企业内的数据、系统和人员互联,助力礼来、葛兰素史克、辉瑞、巴斯夫和雪佛龙等全球创新企业迈向无界自动化(Boundless Automation)。 在 AMS 解决方案的帮助下,这些企业在安全、生产、可靠性、可持续发展、员工赋能等方面获得持续改进。