DeltaV™ 版本 15

DeltaV 版本 15 更具创新性,且性能更先进,使您及您的员工在当下及未来都能够实现更智能、更快速、更轻松和更高效的运营。

打造自动化的未来

DeltaV 始终有助于实现平稳、可靠和高效运营。 DeltaV 版本 15 则更胜一筹,为您配备适应未来发展的自动化技术,便于组态和使用;分析功能经过扩展,能够更深入了解设备及过程状况。 直观的操作员环境能提供可执行信息,帮助操作员更快地做出更明智决策。 可扩展且网络安全的 DCS 提供 I/O 轻松集成以及灵活订阅选项,可降低资本成本,加快现代化进程,以便能够按照自身节奏发展更可持续运营。

利用 DeltaV 版本 15.LTS 的优势

icon
面向未来的基础设施
icon
提高生产灵活性
icon
增强运营洞察力
icon
加快上市速度
icon
经认证的网络安全性
icon
加快现代化进程并推动 ROI
Easily Create a Scaleable Virtual Environment

通过操作简单、可扩展的虚拟化解决方案减少能耗和硬件占地面积

基于超融合基础设施 (HCI) 的 DeltaV 虚拟化,是一种以自动化为中心的适配解决方案,旨在增强用户体验并改进基础设施支持。 考虑到可扩展性,更容易设置、组态和维护虚拟化系统。 无论用户的专业经验和可用资源如何,任何人都能快速轻松地创建虚拟化系统,而用时则是过去的一半。 工厂可利用虚拟化解决方案减少占地面积和能耗,从而提高可持续性和效率。

Empower Operators to Achieve Top Performance

帮助操作员实现杰出绩效

DeltaV Live 现在更快速、更可靠、更方便操作员使用,将有助于提高您的工厂及人员绩效。 增强了实时数据和报警可视化功能、直观导航、更先进的趋势分析能力以及其他态势感知增强功能,有助于强化操作员的态势感知能力,使其工作更高效,决策更果断、更明智。

Upgrade Your Control. Preserve Your I/O.

升级控制系统。 保护 I/O。

DeltaV IO.CONNECT 非常适合与变革性 DeltaV PK 控制器配合使用,旨在帮助工厂实施所选的现代化、全支持的控制系统,而且无需对自动化设备基础设施进行全面检修。 通过保持 I/O 到位并逐步适时过渡到 DeltaV I/O,可减少企业 40% 的资本支出,将向新系统过渡的速度提高 90% 以上,缩短停机时间,并提高运营绩效。 目前,其自动化系统将始终保持可用及最新状态。

Reduce Cost and Complexity of Integrating OEM Skids

降低集成 OEM 撬装的成本和复杂性

DeltaV 自动化系统中现已整合模块类型包 (MTP) 标准,以降低 DeltaV 集成 OEM 撬装的成本和复杂性,从而让最终用户和系统集成商无需投资额外的工程或特殊集成工具。 DeltaV MTP 合并实用程序可安全导入与 OEM 撬装关联的 MTP 组态文件,几分钟内即可自动在 DeltaV 中创建组态。 由此可节省与设计、实施和测试供应商特定的定制集成工程相关的数千工时。

Increase Speed-to-Market Delivery with Real-Time PAT

利用实时 PAT 加快上市速度

DeltaV 光谱 PAT 提供精简闭环过程架构,将频谱波形数据直接整合到控制系统进行实时分析,从而提升稳定性和性能。 通过自动实时质量放行进行有序、连续、闭环的过程验证和控制,制造商能够更好地进行监管,减少人为失误或干预以及优化设施性能和生产能力。

Deploy Secure Architecture with Confidence

放心部署安全架构。

DeltaV 通过 ISASecure SSA 1 级认证,通过公认的第三方证明遵循 IEC 62443 标准规定,表明艾默生开发人员已经过培训,可以编写安全代码,同时整个系统都已经过加强,可抵御新的网络问题。 新近发布的 Integrated Patch Management (IPM) for DeltaV 是易于修补、经济高效、开箱即用且网络安全的解决方案。 IPM 将随 DeltaV 系统迁移至第 15 版及更高版本。 艾默生宣布即将发布 Emerson NextGen Smart Firewall,重申其在各个层面实施网络安全保护的承诺。

Achieve Easier, Faster Simulation With More I/O Coverage

扩大 I/O 覆盖范围,使模拟更轻松、更快速

DeltaV Simulate 提供了多用途控制模拟平台,帮助工作人员轻松测试和验证逻辑,并降低项目风险。 而且模拟功能经过扩展,能够涵盖更多 I/O 类型。 因此,无需修改虚拟机控制器中的控制模块组态即可实现更广泛、更轻松、更快速的 DeltaV 部署,并且 DeltaV 项目可进行工程检查、虚拟 FAT 和解决方案演示,从而节省花费在工程上的时间和精力,并减少系统占用空间。

Support Multiple Operating Systems on a Single Network

在单一网络上支持多个操作系统

多操作系统支持允许在单一网络上运行多个 O/S 选项,从而提高灵活性并降低成本。 添加新计算机时,无需为了匹配现有安装而降级操作系统。 因此,不再需要额外库存,也无需最后一次采购支持现有操作系统的计算机,从而减少这方面的开销。