DeltaV™ 版本 15 功能包 1

可扩展性、简易性和灵活性大幅提升,让运营满足当前和未来的业务需求

通往自动化未来之路

在创新推动成功且快速变化的工业格局中,DeltaV 版本 15 功能包 1 可提供出色的控制能力、更高的运营效率以及众多突出功能,旨在帮助您将生产力提升到新的水平,在数据驱动的快节奏世界中脱颖而出。 欢迎使用新一代用于过程控制的 DeltaV 版本 15 功能包 1,帮助您实现优异性能,同时保持位于创新前沿。

马上利用 DeltaV PK Flex 控制器的优势

 

基于 PK 控制器的突破性创新,更增功能灵活的优势。 

Fallback image
icon
工程设计简单

从 50 个 DST 开始,一直扩展到 1500 个 DST

icon
轻松确定项目规模

无需知道 I/O 类型,仅需了解数量

icon
降低前期项目成本

仅购买所需的内容和时长

icon
提高可购性

增加控制器更换次数,确保更新为新版 CPU 和内存

icon
强大的平台

与 PK 控制器相同的功能

通过 PK 和 PK FLEX 控制器提供原生 PROFINET 支持

满足时间敏感性应用的要求,并增强性能。

Fallback image
icon
开箱即用的 PROFINET 功能

使用 GSDML 文件并创建模板,以简化配置

icon
提高连接性和容量

可连接多达 250 台设备(驱动器、变送器、阀门和远程 I/O)

icon
提高合规性

符合 2.3 版和 CC-A 功能

icon
准备好迎接新兴技术

PK 控制器可与以太网 APL 设备、APL 开关和 PROFINET 配合使用

DeltaV Live Demo Screen

DeltaV Live 增强功能

DeltaV Live 可轻松、安全、灵活地将众多不同来源的过程信息汇集到一个 HMI 环境中,使您能够直观了解整体运营状况。 v15.FP1 中的新 Web 显示使用户能以操作员图形的形式安全查看 Web 内容,从而更轻松地扩展 DeltaV Live HMI 的可见性和感知能力。 

DeltaV DCS Screen

NAMUR 报警限值

NAMUR NE 43 建议于 2021 年修订。 为了支持这些变更,我们更新了 DeltaV DCS,确保用户能够自定义报警功能,并适应用户运营中各种现场设备的差异。

Embedded, intelligent advanced control to improve control performance and help enable more efficient, sustainable operations.

DeltaV Neural、Predict 和 PredictPro

DeltaV 高级控制应用程序现已发售,可选择 1 年、3 年或 5 年的订阅期限。 新的订阅产品可降低入网成本并缩短投资回报 (ROI) 周期。

Computer laptop with triangle warning sign for error notification and maintenance concept. warning virus detected computer bug software bug

报警帮助和报警汇总

DeltaV 报警帮助和报警汇总功能现已发售,可选择 1 年、3 年或 5 年的订阅期限。 这些新的订阅产品提供灵活的订阅期限选项,可减少前期软件投资成本,使运营部门能够在需要时只购买所需产品。