发电厂控制器

经业界检验的发电厂控制器(PPC),可管理并优化太阳能发电场的运行。 

Ovation Compact Controller PPC

可优化能源生产并保持电网稳定性的 PPC

Ovation™ 发电厂控制器(PPC)可优化能源生产、提高效率并保持电网稳定性。 该控制器适用于所有太阳能发电场,集成了实时监测、自动调节和预测分析功能,可更好地管理功率输出,并降低太阳能发电厂的运营成本。 

应对常见的工厂控制挑战

Ovation PPC Ramp Rate Control

太阳能光伏阵列发电量的短期变化会对其他发电资产、电能质量和电网可靠性产生负面影响。 Ovation 发电厂控制器可提供准确的缓变率控制,以发电厂额定输出功率的百分比来满足电网运营商的调度指令。

Ovation PPC Frequency Response

太阳能光伏阵列必须按照规定对电网频率事件做出响应,从而参与维持电网的稳定性。 Ovation 发电厂控制器可对当地电网运营商规定的频率干扰做出即时控制响应(以逆变器为基础)。

Ovation PPC Power Factor Control

通过我们用于太阳能发电厂的功率因数/无功功率控制应用程序,用户可以定义在互联点(POI)处测量到的功率因数或无功功率设定点,指定无功限值以防止超过逆变器施加的阈值,并根据需要切换电容器组以保持出色性能。

Ovation PPC Automatic Voltage Regulation

自动电压调节装置可持续测量互联点(POI)处的目标电压,从而确保出色的性能。 它能智能地调节逆变器的无功功率,以保持所需的电压水平,有效补偿逆变器和 POI 之间的阻抗变化。 这种精确控制有助于实现稳定高效的能源分配。

Ovation PPC Real Power Output

用于太阳能发电厂的稳态无功功率输出应用程序可确保准确控制,在遵循发电场削减设定点的同时提高太阳能发电厂的输出。 即使在阴暗条件下,该应用程序也能通过优化逆变器器调节来提高发电场的收入流,确保能源生产的高效性和盈利性。

可再生能源自动化解决方案