执行概要:风力涡轮机控制器快速改造
艾默生使用快速、即插即用的 Ovation™ 风力涡轮机控制器改造解决方案,帮助欧洲一家风力涡轮机运营商对一台 1.5 MW Fuhrländer MD70 涡轮机进行了现代化升级,仅用三个小时就完成了安装。 升级后的系统具有更高的处理能力,因此提高了年发电量,此外还简化了硬件更换,并支持符合 IEC 61400‑21 标准的电网测量。 鉴于全球范围内部署了数千台 MD70 装置,该解决方案为提高性能和可靠性提供了一种可扩展且经济高效的方法。
结果:完成了快速、低风险的改造,提高了涡轮机性能
- 仅用三个小时就完成了即插即用安装
- 通过更高性能的处理硬件提高了年发电量 (AEP)
- 通过简化硬件更换降低了调试成本
- 面向未来的解决方案可轻松沿用到全球数千台 MD70 涡轮机上。
应用
对 1.5 MW Fuhrländer MD70 进行风力涡轮机改造,以替换老化的控制硬件,并改善风力涡轮机的长期性能。 欧洲和中国安装有数千台 MD70 涡轮机。
客户
一家欧洲风力涡轮机运营商管理着分布在多个位置的庞大 MD70 装置机组。
挑战:传统的控制系统限制了涡轮机的性能和可靠性
数千台 MD70 涡轮机仍然使用过时的控制系统和电子部件运行,这限制了设备性能并推高了维护需求。 运营商需要一种经济高效的改造方案,要求能够支持快速安装、降低技术风险,并在避免涡轮机长时间停机的同时实现可衡量的性能提升。
解决方案:Ovation 风力涡轮机控制器改造包
艾默生与该涡轮机运营商合作,在其中一台 MD70 涡轮机上安装并测试了新型 Ovation 风力涡轮机控制器。 解决方案包括:
- 安装在机舱中的 Ovation 控制器。 该控制器专为传统系统的快速即插即用替换而设计,可提供更强的处理能力,从而提高年发电量,并支持符合 IEC61400-21 标准的电网测量。
- Ovation 显示单元安装在机舱和塔筒底部,以提高可视性和控制力。
安装工作仅用了三个小时,调试工作在不到一周的时间内全部完成。 该项目的成功证明了艾默生风力涡轮机控制解决方案的可扩展性和高效性。
重要性:一种简单、经济高效的升级方法
该项目展示了现代控制平台如何使老化的涡轮机恢复正常运行,延长资产使用寿命,并提高发电量,同时减少现场干扰。 对于 MD70 机组的业主,Ovation 控制系统改造解决方案提供了一种经过验证且可重复的方法,有助于提高风力涡轮机性能并降低生命周期成本。
“安装新控制器仅用了 3 个小时。 从硬件角度来说,我们要做的就是断开旧控制器的连接,然后插入新的控制器。调试工作也在不到一周的时间内全部完成。”
- Ole Binderup,艾默生可再生能源技术研发总监
了解更多关于艾默生风力发电机改造解决方案
利用艾默生的改造和监控技术组合,增强涡轮机系统可靠性,延长资产寿命:
- Ovation 风力发电机控制系统改造
现代化、可改造的涡轮机控制平台,专为混合 OEM 机组设计。 - Ovation 风力涡轮机控制器
即插即用替换控制器是传统的涡轮机现代化项目的理想选择,可提供长期支持和远程访问能力。 - Ovation Green 风力发电机工况监测解决方案
实时振动和温度监测,用于预测性维护和早期故障检测。 - Ovation Green SCADA
企业级和基于云的 SCADA,可通过任何罐区仪表提供全天候远程可视化、测量效果分析和报警罐区管理。
相关应用案例
探索艾默生如何帮助业主和运营商实现传统的风力涡轮机现代化的更多示例:
- 艾默生改造解决方案让退役的 NEG Micon NM48 风力发电机组重获新生
- 风电场运营商采用 Vestas V44 改造方案,取得显著成效并实现投资回报
- 艾默生改造方案提升 Nordex N60 风力发电机组性能,将可利用率提高至 99%,同时降低运维成本。
考虑改造?
学习艾默生如何帮助运营商提高测量效果、延长涡轮机寿命,并简化老化风电资产的 O&M。 联系我们的风力改造专家 开始对话。