风力涡轮机控制系统

艾默生改造方案助力 Nordex N60 风机性能跃升,可利用率达 99%,运维成本显著降低

执行摘要:恢复老旧 Nordex N60 风机的高风速运行性能

日本某大型电力公用事业公司通过对一台老旧 Nordex N60 风机实施艾默生风机控制系统改造,成功恢复了其运行性能。 该风机在性能不佳的状态下运行了长达两年,亟需一套能够提升可利用率、降低维护成本,并摆脱对原始设备制造商依赖的解决方案。

艾默生通过部署 Ovation™ 风机控制系统 及 Ovation™ Green SCADA,使该风机重返高性能运行状态。 改造完成后,风机可利用率超过 99%,投运后不久发电量即突破 800 MWh,后续运行更享有更高的灵活性、备件供应保障及远程技术支持。

改造成果:可利用率、发电量与运维效率的显著提升 

  • 99% 风机可利用率  
  • 改造后发电量迅速突破 800 MWh 
  • 通过运行效率提升实现高价值回报 
  • 运维成本降低,对风机 OEM 的依赖显著减少 
  • 备件供应渠道畅通,长期技术支持有保障 

应用

本次改造针对一台位于日本山区的 Nordex N60 风机。 Nordex N60 是一款经典的失速调节型风机,在 20 世纪 90 年代末期是高风速工况下的主力机型,至今仍是风机翻新改造与延寿市场中的重要对象。 

客户

日本某大型电力公用事业公司。

挑战:老旧控制系统性能恢复与独立性诉求

在过去两年中,该 Nordex N60 风机持续性能不佳,发电量与运行效率明显下降。 运营商亟需一套可靠的改造方案,以恢复风机性能、降低维护成本、确保长期运行的可持续性,同时无需再依赖原设备制造商。

解决方案:Ovation 风机控制系统 + Ovation Green SCADA 改造套件

艾默生为该 Nordex N60 风机提供了一套完整的改造套件,包括 Ovation™ 控制系统硬件、软件及 SCADA 集成。 得益于艾默生解决方案的开放性与灵活设计,本地服务商顺利完成了硬件的无缝安装。 随后,艾默生工程团队完成了软件集成并开展现场测试,确保风机以最优状态投入高性能运行。

解决方案包括: 

  • Ovation 控制系统硬件与软件:深度集成于现有风机架构中,支持快速投运与可靠运行。 
  • Ovation™ Green SCADA:提供实时监控与控制能力,增强运行可视性与响应速度。 
  • 现场测试:在高风速工况下完成 24 小时连续运行测试,验证风机性能与可靠性。 
  • 远程支持:投运后通过远程方式进行参数优化与诊断,确保最优性能与可利用率。 

本次改造实现了风机可利用率的大幅跃升——超过 99%,发电量在投运后不久即恢复至 800 MWh 以上。 该项目的成功充分验证了艾默生风机改造解决方案在延长机组寿命、提升投资回报率,以及降低对原厂 OEM 运行依赖等方面的显著成效。 

意义所在:高风速地区老旧风电资产的延值之道

在严苛运行环境下,老旧风机随着控制系统老化及 OEM 支持力度减弱,往往面临性能与可利用率的持续下滑。 本次 Nordex N60 改造案例充分证明:无需机械部件更换,仅通过现代化风机控制系统的升级,即可恢复性能、提升可靠性,并降低长期运行风险。

艾默生风机控制改造解决方案通过提升可利用率、恢复发电产能、以及帮助运营商摆脱对原厂 OEM 的依赖,助力公用事业与运营商最大化现有资产回报,在严苛工况下延长机组服役寿命。

 “我们实实在在地提升了风机运行性能,使可利用率达到 99% 以上,这让所有参与方都感到非常满意。”

– 艾默生客户项目工程师

了解更多关于艾默生风力发电机改造解决方案

利用艾默生的改造和监控技术组合,增强涡轮机系统可靠性,延长资产寿命:

相关应用案例 

探索艾默生如何帮助业主和运营商实现传统的风力涡轮机现代化的更多示例: 

考虑改造?

了解艾默生如何帮助运营商提升老旧风电机组性能、延长寿命并简化运维。 联系我们的风机改造专家,即刻开启对话。