La monitorización de la condición es más que solo recopilación de datos
En todas las industrias existe una idea simple que impulsa los negocios: elaborar productos de alta calidad que satisfagan las necesidades del mercado, así usted gozará de un mayor éxito. Sin embargo, con menos recursos y una creciente pérdida de personal experimentado, muchas plantas están luchando para mantener la confiabilidad y la disponibilidad de sus maquinarias para satisfacer esas necesidades del mercado. Como resultado, la monitorización de la condición desempeña un papel cada vez más importante para garantizar el éxito de su operación.
Como líder de la industria, Emerson comprende que no todas las plantas comienzan con el mismo tamaño o nivel de experiencia. Reconocemos que no hay dos puntos de partida iguales, por lo que cualquier solución debe ser flexible para satisfacer sus necesidades únicas. Estamos específicamente posicionados para ayudarle a afrontar estos desafíos y ofrecemos una estrategia integral para la monitorización de la condición en toda la planta: un ecosistema digital que integra monitorización portátil, inalámbrica y en línea en una sola plataforma de software con interfaces y herramientas comunes.
Servicio de monitorización de la condición y experiencia
Nuestro método para identificar los aspectos más cruciales necesarios para implementar con éxito un programa de monitorización de la condición incluye un enfoque holístico que incorpora servicios y capacitación de los empleados. Mientras que algunos proveedores ofrecen una única solución común para todas las aplicaciones, el enfoque de Emerson hacia la monitorización de la condición considera varios tipos de adquisición de mediciones y ofrece los detalles de diagnóstico necesarios para evitar falsas alertas que desperdician tiempo y no diagnostican bien los problemas que conducen a fallas de la maquinaria. Con nuestro AMS Condition Monitoring Service, complemente un programa existente con análisis bajo demanda, o bien el equipo de expertos de Emerson puede ejecutarlo en su totalidad para las organizaciones que consideran que hay brechas.

Monitorización de la condición con AMS Machine Works
Cuando se trata de la monitorización de la condición, la mayoría de las organizaciones se enfrentan al típico dilema de contar con demasiados datos y muy poco tiempo o personal para procesarlos y analizarlos todos. Necesitan una herramienta fácil de usar que pueda eliminar la complejidad de la monitorización de la condición y centrarse directamente en los problemas que es necesario abordar.
AMS Asset Monitor
La mayoría de las plantas son conscientes de la importancia de la monitorización de la condición para activos críticos, pero... ¿qué hay del equipo restante? ¿Qué pasa con esos elementos del equilibrio de planta que todavía necesitan algún nivel de monitorización, pero que no justifican el gasto adicional de la monitorización en línea?
AMS Wireless Vibration Monitor
La condición y el rendimiento de los activos dentro de una planta son un componente vital en la capacidad de su organización de elaborar productos de calidad. Sin embargo, para demasiadas plantas, ha sido difícil implementar una monitorización de la condición a gran escala debido a las limitaciones de gastos y recursos. ¿Qué pasaría si hubiera una solución rentable que pudiera permitir la monitorización de casi todos los activos dentro de su planta?
AMS 6500 ATG
Además de mantener la productividad y la calidad del producto, la seguridad se encuentra entre los principales objetivos para la mayoría de las plantas. Una herramienta esencial para alcanzar esos objetivos es el sistema de protección utilizado en sus activos de producción más críticos, y su capacidad de detectar riesgos de forma precisa. Cuando se superan los parámetros predeterminados, estos sistemas desempeñan el papel fundamental de parar los activos de producción para evitar que se dañen las máquinas, además de cumplir con la función aún más importante de salvar vidas. El AMS 6500 ATG de Emerson, junto con el software AMS Machine Works, aborda estos problemas críticos mediante la combinación de un sistema de protección confiable con capacidades de predicción modernas, para proporcionar una solución completa de monitorización de la condición.