Soluciones de monitorización de condición en línea para activos mecánicos
Mejore la eficiencia de la planta química con la monitorización en tiempo real de activos mecánicos y análisis avanzados
Con la creciente demanda global de productos químicos, las plantas continúan buscando análisis e información en tiempo real sobre la condición y el rendimiento de equipos como compresores, bombas, agitadores, mezcladores, turbinas, motores, cajas de engranajes, torres de enfriamiento, ventiladores (y otros). Al hacerlo, los fabricantes de productos químicos pueden concentrarse en el estado holístico de sus plantas – en lugar de en los activos individuales. (y otros). Al hacerlo, los fabricantes de productos químicos pueden concentrarse en el estado holístico de sus plantas – en lugar de en los activos individuales. (y otros).
Las soluciones de monitorización en línea de las condiciones de Emerson integran datos de IIoT inalámbricos, Edge Analytics y equipos de detección de vibración en línea con una plataforma integral de gestión del desempeño de activos para un análisis avanzado y simplificado. Esto permite la supervisión remota de los activos desde salas de control, tabletas y dispositivos móviles, lo que reduce la necesidad de recopilar datos manualmente a través de las rutas.
Productos recomendados
AMS Machine Works v1.7
Usted recopila datos de muchas máquinas rotativas, desde activos de balance de planta como bombas, motores, cajas de engranajes y ventiladores, hasta activos de mayor consecuencia como turbinas, generadores y compresores, pero tener una ubicación única donde los datos se reúnan para identificar rápidamente los equipos problemáticos sería más eficiente.
La gestión de activos para maquinaria industrial se simplifica mediante el software AMS Machine Works , donde los usuarios pueden comenzar rápidamente a identificar posibles problemas de equipos con su maquinaria controlada. AMS Machine Works combina técnicas de mantenimiento predictivo con herramientas de análisis completas y patentadas para proporcionar una evaluación fácil y precisa del estado de la maquinaria. Este software galardonado ingresa mediciones mediante tecnología compatible de adquisición de datos del AMS Machinery Health, como AMS Wireless Vibration Monitor, AMS Asset Monitor, AMS 6500 ATG y otros.
Videos tutoriales
Instalación | Para comenzar |Conmutador de aplicaciones | VibApp | Módulo de dispositivo de red- Herramientas de análisis de vibración para el diagnóstico del estado de la maquinaria
- Herramientas conocidas en una interfaz más intuitiva para una implementación más rápida
- Versión: 1.8
- Sistema operativo: Windows Server 2022 Standard o Datacenter
Windows Server 2019 Standard o Datacenter Windows Server 2016 Standard o Datacenter - Procesador: Sistemas grandes y extragrandes —3,2 GHz, procesador de ocho núcleos, Intel Xeon escalable (Gold) o más rápido (recomendado). Sistemas pequeños y medianos — Procesador de 2,4 GHz, 6 núcleos, Intel Xeon escalable (Gold) o más rápido (mínimo)
AMS Asset Monitor
AMS Asset Monitor gestiona la detección generalizada y proporciona capacidades de predicción, protección y monitorización de procesos en Edge, montándose en el activo para reducir los requerimientos de cableado y los costes de instalación. Admite hasta 12 CHARM, incluidos CHARM de vibración y CHARM de DeltaV para entradas del proceso.
AMS Asset Monitor ofrece una potente funcionalidad de software disponible en el navegador web para análisis, reportes y alertas. Esta interfaz de cliente ligero basada en la web presenta un Logic Studio interno con soluciones de aplicación preprogramadas para análisis fácil de entender y reportes de alertas, y su interfaz Asset Studio entrega información de activos al dispositivo móvil o al cliente ligero de escritorio del usuario.
Aunque no se requiere software adicional para supervisar los activos con AMS Asset Monitor, puede estar asociado con el softwareAMS Machine Works para entregar actualizaciones en tiempo real de los activos, hacer análisis más profundos (en comparación con la interfaz nativa de cliente ligero) e implementar desde arquitecturas de nube para obtener una máxima escalabilidad. Los datos del AMS Asset Monitor procesados en el Edge se proporcionan al AMS Machine Works bajo demanda, en alerta o según programación, y pueden incluir datos de forma de onda e información de estado para análisis detallado usando la herramienta analizador de vibraciones en AMS Machine Works. AMS Asset Monitor se puede configurar para enviar alertas y estado general de los activos a AMS Optics a través de OPC UA.
- Implementación de Ethernet con cable o inalámbrica para una mayor flexibilidad
- Intuitiva interfaz de usuario basada en navegador para una fácil configuración y análisis
- Aplicaciones ya incorporadas y con límites de alerta preestablecidos para una configuración más rápida
- Canales: hasta 12 CHARM
- Modos de recopilación: simultáneo o independiente
- Resolución A/D/rango dinámico: 24 bits / más de 100 dB
AMS Wireless Vibration Monitor
El AMS Wireless Vibration Monitor entrega datos completos de vibración mediante una red de malla inalámbrica autoorganizada. Proporciona información valiosa sobre el estado de la maquinaria, tanto para el personal de operaciones como para el de mantenimiento. Las mediciones de vibración general, las mediciones PeakVue y las lecturas de temperatura pueden integrarse fácilmente en cualquier sistema de control o historiador de planta, mientras que los datos de diagnóstico pueden mostrarse mediante el software AMS Device Manager y AMS Machine Works, con difusión de alertas por medio de la plataforma de rendimiento de activos AMS Optics.
- Los análisis prescriptivos incorporados proporcionan información de diagnóstico rápida y precisa.
- Los ajustes predeterminados proporcionan la ruta de acceso más corta a la información útil. Los expertos pueden personalizar la configuración para ajustar los resultados.
- Fácil instalación para una implementación rápida y un ROI.
- Sensor por Rango y Respuesta de frecuencia: Vibración en general (Z): 80 g, 20,000 Hz; PeakVue Z – 80 g, muestreo 51.2 kHz
Vibración en general (X): 16 g, 1000 Hz; Vibración en general (Y): - 16 g, 1000 Hz
Temperatura -40 °C a +85 °C - Parámetros de análisis: 2 bandas de velocidad (predeterminadas 2-65 Hz y 65-300 Hz) y 2 bandas de aceleración (predeterminadas 10-500 Hz y 500-1.000 Hz)
- Análisis prescriptivo: Gravedad de lubricación y mecánica/de rodamientos; Velocidad calculada de la máquina (RPM)