Monitorización de la condición

La monitorización de la condición desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la fiabilidad y la disponibilidad de sus activos de producción.

La monitorización de la condición es más que solo recopilación de datos

En todas las industrias existe una idea simple que impulsa los negocios: elaborar productos de alta calidad que satisfagan las necesidades del mercado, así usted gozará de un mayor éxito. Sin embargo, con menos recursos y una creciente pérdida de personal experimentado, muchas plantas luchan por mantener la fiabilidad y la disponibilidad de su maquinaria para satisfacer las necesidades del mercado. ​ Como resultado, la monitorización de la condición desempeña un papel cada vez más importante para garantizar el éxito de su operación. 

Como líder en la industria, Emerson entiende que no todas las plantas comienzan del mismo tamaño o con el mismo nivel de experiencia. Entendemos que no hay dos puntos de partida iguales; por lo tanto, todas las soluciones deben ser flexibles para satisfacer sus necesidades específicas. Estamos específicamente posicionados para ayudarle a afrontar estos desafíos y ofrecemos una estrategia integral para la monitorización de la condición en toda la planta: un ecosistema digital que integra monitorización portátil, inalámbrica y en línea en una sola plataforma de software con interfaces y herramientas comunes.

Connect with an Expert

Servicio de monitorización de la condición y experiencia

Nuestro método para identificar los aspectos más cruciales para implementar con éxito un programa de monitorización de la condición incluye un enfoque holístico que incorpora servicios y capacitación para los empleados. Mientras que algunos proveedores ofrecen una única solución común para todas las aplicaciones, el enfoque de Emerson en la monitorización de la condición considera varios tipos de adquisición de mediciones y ofrece los detalles de diagnóstico necesarios para evitar falsas alertas que desperdician tiempo y no diagnostican correctamente los problemas que conducen a fallos de la maquinaria. Con nuestro AMS Condition Monitoring Service, complemente un programa existente con análisis bajo demanda, o bien el equipo de expertos de Emerson puede ejecutarlo en su totalidad para las organizaciones que consideran que existen brechas.

ams-asset-monitor-machine-works-01-3-2

Monitorización de la condición con AMS Machine Works

Cuando se trata de la monitorización de la condición, la mayoría de las organizaciones se enfrentan al dilema típico de contar con demasiados datos y muy poco tiempo o personal para procesarlos y analizarlos. Necesitan una herramienta fácil de usar que elimine la complejidad de la monitorización de la condición y les permita centrarse directamente en los problemas que es necesario abordar.

AMS-Asset-Monitor-with-AMS-Machine-Works-1

AMS Asset Monitor

La mayoría de las plantas son conscientes de la importancia de monitorizar el estado de los activos críticos, pero... ¿qué hay del equipo restante? ¿Qué pasa con esos elementos del equilibrio de planta que todavía requieren algún nivel de monitorización, pero no justifican el gasto adicional de la monitorización en línea?

AMS Wireless Vibration Monitor

AMS Wireless Vibration Monitor

La condición y el rendimiento de los activos dentro de una planta son componentes vitales de la capacidad de su organización para elaborar productos de calidad. Sin embargo, para demasiadas plantas, ha sido difícil implementar la monitorización de la condición a gran escala debido a limitaciones presupuestarias y de recursos. ¿Qué pasaría si hubiera una solución rentable que permitiera monitorizar casi todos los activos de su planta?

ams-6500-atg

AMS 6500 ATG

Además de mantener la productividad y la calidad del producto, la seguridad figura entre los principales objetivos de la mayoría de las plantas. Una herramienta esencial para alcanzar esos objetivos es el sistema de protección utilizado en sus activos de producción más críticos, con capacidad para detectar riesgos con precisión. Cuando se superan los parámetros predeterminados, estos sistemas desempeñan un papel fundamental al detener los activos de producción para evitar daños a las máquinas, además de cumplir con la función aún más importante de salvar vidas. El AMS 6500 ATG de Emerson, junto con el software AMS Machine Works, aborda estos problemas críticos mediante la combinación de un sistema de protección fiable y capacidades de predicción avanzadas, para proporcionar una solución integral de monitorización de la condición.

AMS Machine Works and the AMS 2140 Machinery Health Analyzer provide connected machinery health monitoring, vibration analysis, and predictive maintenance to improve asset reliability and equipment performance.

Machinery Health Analyzer AMS 2140

El Machinery Health Analyzer AMS 2140 lleva los datos de vibración y las mediciones de análisis al siguiente nivel. Cuenta con la recopilación simultánea de datos de cuatro canales, además de fases y capacidades únicas de detección de picos, para detectar de forma más temprana la degradación de los rodamientos y la caja de cambios. Además de ofrecer una recopilación de datos más rápida y en menos tiempo en el campo, o con más máquinas monitorizadas, el AMS 2140 está diseñado ergonómicamente para un uso cómodo con una sola mano durante todo el día.

Presentaciones de seminarios web para clientes

Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations
Seminario web para clientes

Sin cables de por medio: el camino de fiabilidad de Shell

Vea este seminario web a demanda y conozca de primera mano cómo la refinería Shell Scotford mejoró la visibilidad de los fallos incipientes en los activos mediante la monitorización inalámbrica, lo que permitió advertencias tempranas y más tiempo para responder antes de que los problemas afectaran las operaciones o la continuidad de la producción.

 

En esta sesión, aprenderá los siguientes temas:

  • La escala de la implementación del sensor inalámbrico de vibración de Shell Scotford
  • Qué tipos de activos y aplicaciones se monitorizaron
  • Hallazgos únicos descubiertos mediante la monitorización automatizada de la condición
  • Historias de casos reales y de éxito del programa
Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations
Seminario web para clientes

¿Cómo mejoró HF Sinclair la fiabilidad con la monitorización inalámbrica de vibraciones y el software de monitorización de condiciones?

Escuche a un distinguido experto corporativo en equipos rotativos hablar sobre cómo su equipo norteamericano escaló el mantenimiento predictivo mediante el uso del AMS Wireless Vibration Monitor, el AMS Machine Works y el AMS Optics, y cómo se previnieron fallos, se mejoró el tiempo de actividad y se estableció un estándar de PdM en todo el continente.

 

Explorará lo siguiente:

  • crear un caso de negocio convincente y asegurar la aceptación del liderazgo;
  • un plan de implementación inalámbrica en diversos activos rotativos;
  • monitorización de más de 350 activos críticos con diagnóstico avanzado;
  • ganancias rápidas logradas en los primeros seis meses;
  • prevención de 19 eventos de fallos y aumento del tiempo de actividad.
  • Planea expandir la red inalámbrica a más de 5600 sensores
PlaceHolder1-AS
Seminario web para clientes

Siempre activo, siempre aprendiendo: lecciones del programa de sensores inalámbricos de Evergy

Únase a Emerson y Evergy para una exhibición exclusiva de cómo una de las principales empresas de servicios públicos del país transformó la fiabilidad al evolucionar de rutas de vibración manuales y portátiles a un galardonado programa de monitorización automatizado con más de 5300 sensores inalámbricos de vibración implementados.

 

Explorará:

  • Cómo se construyó el programa desde cero.
  • La arquitectura detrás de su estrategia de vibración inalámbrica.
  • Conocimientos adquiridos y problemas encontrados.
  • Casos de uso y predicciones de fallos exitosos.
  • Métricas de KPI y ROI demostrado.

Historias de clientes

Descubra por qué el AMS Wireless Vibration Monitor de Emerson es el sensor de vibración más importante en las industrias de procesos y de fabricación a nivel mundial.

Preguntas frecuentes

La monitorización del estado es el proceso de medir y analizar el estado de los equipos mediante tecnologías como la monitorización de vibraciones, la monitorización de la temperatura, el análisis de aceite y los diagnósticos, con el fin de identificar problemas incipientes antes de que se produzcan fallos.

La monitorización de la condición ayuda a las organizaciones a mejorar la fiabilidad al detectar problemas en los equipos de manera temprana, reducir las paradas imprevistas, disminuir los costes de mantenimiento y respaldar los programas de mantenimiento predictivo.

Entre los activos que se monitorizan con mayor frecuencia se encuentran las bombas, los motores, las turbinas, los compresores, las cajas de cambios, los ventiladores, los sopladores, las cintas transportadoras y otros equipos rotativos o de producción.

Entre las tecnologías más comunes se encuentran el análisis de vibraciones, la monitorización inalámbrica de vibraciones, la termografía infrarroja, el análisis de aceite, las pruebas de ultrasonido y el análisis de la corriente del motor.

La solución de monitorización AMS correcta depende de la criticidad del activo, el tipo de datos necesarios y la estrategia de mantenimiento que se utiliza. Algunos activos requieren monitorización con datos de condición recopilados de forma programada, lo que convierte a soluciones como el AMS Wireless Vibration Monitor en una opción eficaz para expandir la cobertura en una gran población de activos. Otros activos justifican la monitorización continua con diagnósticos avanzados y análisis integrados, donde el AMS Asset Monitor puede aplicar modelos predictivos y análisis específicos de los activos para identificar problemas en desarrollo en la maquinaria y el proceso antes de que afecten la producción. La selección de la solución adecuada ayuda a garantizar que los recursos de monitorización estén alineados con la criticidad del activo, los objetivos de mantenimiento y el riesgo empresarial.

Sí. Muchas organizaciones utilizan las tres soluciones como parte de una estrategia integral de fiabilidad. El AMS Wireless Vibration Monitor ofrece una amplia cobertura de monitorización de la condición en muchos activos, el AMS Asset Monitor ofrece análisis y diagnósticos avanzados en equipos críticos y el AMS 2140 admite inspecciones basadas en ruta, resolución de problemas y análisis en profundidad de la maquinaria cuando se necesita una investigación adicional.

La monitorización en línea de la condición operativa recopila continuamente datos sobre el estado de los activos mientras el equipo permanece en funcionamiento, lo que proporciona visibilidad en tiempo real de su estado. 

La monitorización de la condición operativa proporciona datos sobre el estado de los activos necesarios para identificar fallos incipientes y predecir cuándo se requiere mantenimiento, lo que permite una planificación proactiva del mantenimiento.

ams-dbn-white-paper-image-insert.png
Documento técnico

Tomamos la decisión correcta en monitorización inalámbrica de vibraciones

El mercado de vibración inalámbrica está repleto de sensores similares y de nuevas empresas de corta vida útil, pero las diferencias en la calidad de los datos, el análisis y el desempeño a largo plazo son todo menos sutiles. El AMS Wireless Vibration Monitor de Emerson se distingue por sus formas de onda de alta resolución, mediciones multiaxiales, información PeakVue™ Plus impulsada por IA y conectividad WirelessHART segura, y está respaldado por la confianza de los principales fabricantes de todo el mundo. A medida que la competencia genera ruido, Emerson ofrece una tecnología de fiabilidad escalable y comprobada, respaldada por un alcance global, experiencia en la industria y un ecosistema de software maduro. El AMS Wireless Vibration Monitor proporciona la profundidad de análisis necesaria para detectar problemas de forma temprana, reducir las revisiones manuales y mejorar la fiabilidad de los activos en toda la planta.

 

Informe técnico: Tomar la decisión correcta en un panorama altamente competitivo

 

Aprenda a eliminar el ruido del mercado y seleccione una solución inalámbrica de vibración diseñada para un desempeño a largo plazo.

3D Business design template. Cover brochure book flyer magazine layout mockup geometric triangle polygonal hole crack, Stylish trendy illustration,graphic design -3D render.
Documento técnico

La evolución de la IA industrial aplicada a la fiabilidad

La inteligencia artificial ha transformado silenciosamente la monitorización de la condición mucho antes de que esta se convirtiera en un fenómeno cultural. Las tecnologías AMS de Emerson han incorporado información basada en IA durante décadas y han ayudado a los usuarios a detectar anomalías, optimizar el mantenimiento y mejorar la condición de los activos. En la actualidad, con los avances en sensores para el IIoT, Machine Learning e IA generativa, los equipos de fiabilidad pueden aumentar la monitorización de la condición como nunca antes.

 

Informe técnico: La evolución de la IA industrial aplicada a la fiabilidad 

 

Descubra cómo Emerson está redefiniendo la fiabilidad mediante la combinación de Edge Analytics, monitorización inalámbrica de vibraciones y arquitecturas de IA escalables. Descubra cómo estas tecnologías funcionan en conjunto para ofrecer información útil, mayor eficiencia y un valor comercial medible a lo largo de todo el ciclo de vida de su activo.

Asset Management with an Intuitive Approach to Drive Reliability
AMS Reliability — Catálogo de la cartera

Gestión de activos con un enfoque intuitivo para impulsar la fiabilidad

La cartera AMS de Emerson le ofrece Boundless Automation, la visión de Emerson para unificar datos, sistemas y personas en toda la empresa, con el objetivo de lograr mejoras en la seguridad, la producción, la fiabilidad, la sostenibilidad y el fortalecimiento de la fuerza laboral.

Folleto: Gestión de activos con un enfoque intuitivo para impulsar la fiabilidad

 

La cartera de fiabilidad del AMS ayuda a los ingenieros de fiabilidad, técnicos de mantenimiento, gerentes de operaciones, ingenieros de automatización, especialistas en instrumentación, ingenieros de procesos, especialistas en válvulas de control, analistas de vibración y muchos otros a hacer su trabajo de manera más eficiente, desde el campo hasta el taller, pasando por la sala de juntas y más.

 

Obtenga más información al visitar la página web de la marca AMS.