Acelere la preparación. Controle la complejidad. Garantice la disponibilidad.
Ejecute los proyectos de centros de datos con mayor rapidez y opérelos con confianza. Emerson ayuda a las organizaciones a diseñar, construir, poner en marcha y operar la infraestructura crítica mediante soluciones comprobadas que incluyen DeltaV™, Ovation™, AMS™ y AspenTech™. Desde la alimentación y el enfriamiento hasta los servicios de condición de activos y del ciclo de vida útil, nuestras tecnologías, software y experiencia simplifican la ejecución, mejoran el desempeño operativo y proporcionan una ruta clara desde el control localizado hasta las operaciones centralizadas a medida que las plantas crecen.
Experiencia que crece con usted
Los cronogramas de los centros de datos dejan poco espacio para demoras. Emerson ayuda a simplificar la ejecución en entornos de infraestructura complejos al alinear las tecnologías, la experiencia y el soporte de proyectos para reducir la fricción desde el diseño hasta la puesta en marcha y poner la capacidad en línea con mayor confianza.
Desempeño en el que puede confiar
Mantener la continuidad requiere mucho más que tecnología fiable. Emerson ayuda a los operadores a navegar por las demandas cambiantes con la visibilidad, los conocimientos en ciberseguridad y la experiencia operativa necesarios para respaldar un desempeño resistente en infraestructuras críticas.
Inteligencia que va más allá del arranque
El mayor valor se alcanza mucho después de que los sistemas se conecten. Al combinar los servicios del ciclo de vida útil, el conocimiento de los activos y las capacidades emergentes habilitadas por la IA, Emerson ayuda a las organizaciones a optimizar las operaciones, respaldar una toma de decisiones más inteligente y adaptarse continuamente a medida que evolucionan los requisitos.
Construido para las demandas de los centros de datos modernos
Las cargas de trabajo impulsadas por IA, el enfriamiento de alta densidad y las estrategias energéticas en evolución están aumentando la complejidad de las operaciones de los centros de datos. Un enfoque moderno de la automatización conecta los sistemas críticos (energía, enfriamiento e infraestructura) en un entorno más coordinado y receptivo, lo que ayuda a los equipos a moverse más rápido, operar de manera más eficiente y mantener el tiempo de actividad con confianza.
Impulsar resultados en todas las operaciones críticas
Lleve un control del nivel de proceso de los sistemas de enfriamiento críticos, ya que las cargas de trabajo de la IA aumentan las densidades de los bastidores, las demandas térmicas y la necesidad de estrategias de enfriamiento coordinadas. Integre el control localizado donde sea apropiado y mantenga la ruta hacia una visibilidad operativa más amplia a medida que evolucionan los requisitos.
Gestione entornos energéticos cada vez más complejos con soluciones probadas de control de energía y microrredes que ayudan a equilibrar diversos activos de generación, perfiles de carga cambiantes y la demanda continua de un desempeño ininterrumpido.
Supere el mantenimiento reactivo con información sobre activos, servicios de modernización y capacidades habilitadas por IA que ayudan a los equipos a anticipar riesgos, optimizar el desempeño y mantener la confianza operativa mucho después de la puesta en marcha.
Explore las soluciones para centros de datos
Conozca más a fondo las tecnologías y el software de Emerson que respaldan el desempeño de los centros de datos.
Preguntas frecuentes
Los sistemas de control proporcionan un marco flexible que permite a los equipos ajustar el diseño, la puesta en marcha y las operaciones a medida que evolucionan los requisitos. Esto ayuda a reducir el reprocesamiento, a mantener los plazos de los proyectos y a respaldar los cambios sin necesidad de rediseñar el sistema por completo.
La automatización permite un control sensible y de lazo cerrado de los sistemas de enfriamiento, lo que les permite a los operadores realizar ajustes en tiempo real a medida que cambian las cargas térmicas. Esto favorece un desempeño térmico más constante, un uso eficiente de la energía y la coordinación de toda la infraestructura de enfriamiento crítica.
Al coordinar la producción de energía, el almacenamiento y la gestión de carga, los sistemas de control integrados ayudan a equilibrar el suministro y la demanda de energía. Esto respalda operaciones estables y permite que los centros de datos administren estrategias energéticas cada vez más complejas, que incluyen recursos energéticos in situ y distribuidos.
Un entorno de control unificado proporciona monitorización continua de los sistemas críticos, lo que ayuda a los operadores a detectar señales de advertencia tempranas y a comprender mejor la condición de los activos con el transcurso del tiempo. Esto respalda un mantenimiento más proactivo y la confianza operativa a largo plazo.