El software SCADA Ovation Green y las aplicaciones del sistema de control Ovation conectan los datos operativos y las funciones de control de los activos de almacenamiento en baterías, los equipos eléctricos y los sistemas externos. Esta arquitectura integrada ayuda a los operadores a supervisar las condiciones de la planta, coordinar la respuesta de los equipos e intercambiar información con las empresas de servicios generales o los operadores de la red eléctrica.
Los sistemas integrados de SCADA y control para BESS de Emerson ofrecen a los operadores una visión unificada de los activos de almacenamiento en baterías y, al mismo tiempo, coordinan una respuesta confiable de la planta. El sistema SCADA Ovation™ Green conecta los sistemas de gestión de baterías, los sistemas de conversión de energía, los inversores, los medidores y los equipos de subestación para centralizar los datos, las alarmas, las tendencias y los diagnósticos. Las aplicaciones de control Ovation, diseñadas específicamente para este propósito, distribuyen las consignas de potencia activa y reactiva, gestionan el estado de carga y permiten cumplir los requisitos de la red eléctrica, todo en una única plataforma de automatización escalable.
¿Qué es un sistema SCADA para BESS?
Un sistema SCADA para un sistema de almacenamiento de energía en baterías (Battery energy storage system, BESS) proporciona a los operadores una visión centralizada de las operaciones de la planta de almacenamiento. Recopila y organiza datos de los sistemas de gestión de baterías, los sistemas de conversión de energía, los inversores, los medidores, los equipos de subestación y otros sistemas conectados. Los operadores pueden utilizar esta información para monitorizar el estado y el desempeño de los activos, consultar alarmas y tendencias, diagnosticar problemas y analizar el historial de operación.
El software SCADA Ovation™ Green reúne datos de múltiples activos, fabricantes de equipos y tecnologías de control en un entorno operativo unificado. La comunicación directa con los activos y la conectividad con sistemas de terceros ayudan a reducir los silos de datos y permiten obtener visibilidad tanto a nivel de sitio como de toda una flota.
- Visibilidad centralizada
Monitorice los equipos BESS conectados y los datos operativos desde una interfaz unificada.
- Información operativa útil
Utilice alarmas, paneles, tendencias, diagnósticos y datos históricos para comprender las condiciones de la planta y responder ante los problemas.
- Conectividad flexible
Integre diversos equipos y sistemas mediante protocolos de comunicación industrial compatibles.
- Operaciones escalables
Permite monitorizar un solo sitio de BESS o una cartera más amplia de energía renovable.
¿Qué es un sistema de control BESS?
Un sistema de control BESS aplica una lógica de control a nivel de planta para coordinar la respuesta de una planta de almacenamiento de energía en baterías ante los comandos de los operadores, las señales de la red eléctrica y los cambios en las condiciones operativas. Utiliza información de los sistemas de gestión de baterías, los sistemas de conversión de energía, los medidores y otros equipos para gestionar la potencia activa y reactiva, distribuir las consignas de carga y descarga y cumplir los requisitos de voltaje y frecuencia. A diferencia del sistema de gestión de baterías (BMS), que gestiona las baterías individuales, el sistema de control BESS coordina la respuesta de toda la planta.
Las aplicaciones del sistema de control Ovation traducen los requisitos a nivel de planta en acciones coordinadas de los equipos. Los algoritmos configurables pueden distribuir los puntos de ajuste de potencia activa y reactiva entre los inversores, tener en cuenta el estado de carga y los límites operativos, y equilibrar dinámicamente la demanda de carga o descarga. Las configuraciones escalables admiten distintas arquitecturas de planta y, al mismo tiempo, proporcionan acceso a la lógica de control y a los datos para las tareas de operación y mantenimiento a largo plazo.
- Control coordinado de potencia
Gestione la potencia activa y reactiva, las tasas de variación de potencia y la respuesta de voltaje o frecuencia a nivel de planta.
- Distribución escalable del punto de ajuste
Distribuya la demanda de carga y descarga entre varios inversores mediante algoritmos de control específicos para cada aplicación.
- Administración del estado de carga
Tenga en cuenta la disponibilidad de las baterías, los límites operativos y el estado de carga al distribuir la demanda de la planta.
- Lógica flexible y fácil de mantener
Adapte las estrategias de control a los requisitos del proyecto mediante una lógica configurable, datos accesibles y herramientas de ingeniería comunes.
Cómo funcionan conjuntamente los sistemas SCADA y de control para BESS
El software SCADA para BESS y los sistemas de control cumplen funciones distintas, pero estrechamente relacionadas. El sistema de control utiliza mediciones, límites operativos y comandos para coordinar la respuesta de la planta, mientras que el software SCADA proporciona a los operadores visibilidad del estado de los equipos, las acciones de control, las alarmas y el desempeño. En conjunto, crean un lazo operativo continuo que ayuda a los equipos a supervisar la planta, ejecutar estrategias de control y verificar la respuesta resultante.
La arquitectura de automatización Ovation para BESS permite esta interacción entre el BMS, los PCS/inversores, el controlador de planta, el software SCADA, la subestación y las interfaces con las empresas de servicios generales o la red eléctrica. El software SCADA Ovation Green también permite la monitorización y el control mediante protocolos de comunicación industrial, incluida una integración específicamente identificada para equipos BESS.
Rastreo
Recopilar datos operativos del BMS, los PCS/inversores, los medidores, los equipos de subestación y otros sistemas conectados.
Evaluar
Evaluar las condiciones de la planta, la disponibilidad de los equipos, los límites operativos or límites de funcionamiento y los comandos entrantes de los operadores o de la red eléctrica.
Control
Aplicar la lógica a nivel de planta y distribuir los puntos de ajuste de potencia activa y reactiva, o de carga y descarga.
Verificar
Confirmar la respuesta de los equipos, identificar condiciones anormales y proporcionar alarmas e información de diagnóstico a los operadores.
RECORD
Almacenar eventos y datos históricos para generar tendencias e informes, realizar análisis y revisar las operaciones.
Conecte todo el sistema BESS
Sistemas de gestión de baterías
Proporcionan información sobre el estado de las baterías, el estado de carga, el estado de la condición operativa, la disponibilidad y los límites operativos para la monitorización y el control de la planta.
Opere los activos BESS con mayor visibilidad y confianza
El software SCADA Ovation Green permite a los operadores acceder a información actual e histórica de los equipos BESS conectados desde un único entorno operativo. Los paneles, las alarmas, las tendencias y los diagnósticos ayudan a los equipos a reconocer cambios en las condiciones, investigar problemas y tomar decisiones fundamentadas sobre la operación y el mantenimiento. Las opciones de implementación escalables permiten dar soporte a un sitio individual o proporcionar una visibilidad más amplia de una cartera de activos de energía renovable.
- Visualización para operadores
Consulte el estado de los equipos, las condiciones operativas y la información sobre el desempeño a través de una interfaz unificada.
- Alarmas y diagnósticos
Identifique condiciones anómalas y utilice la información de alarmas, eventos y diagnósticos para facilitar la resolución de problemas.
- Análisis histórico y presentación de informes
Analice las tendencias y los datos históricos, y genere informes programados o a pedido utilizando información de SCADA y fuentes de datos externas.
- Opciones de ciberseguridad
Amplíe la protección del sistema con funciones comprobadas de protección antivirus, control de aplicaciones y dispositivos, administración de configuraciones y parches, monitorización de eventos de seguridad, evaluación de vulnerabilidades, y copias de seguridad y recuperación.
Cumpla los requisitos de la red eléctrica y de la planta
Las aplicaciones del sistema de control Ovation coordinan la respuesta del BESS en el punto de conexión de la planta. Las estrategias de control configurables permiten gestionar la potencia activa y reactiva, las consignas de despacho, las tasas de variación de potencia, la respuesta de voltaje y frecuencia, y otros requisitos específicos del proyecto. Las mediciones de la red eléctrica, la información de respuesta de los equipos y los límites operativos proporcionan los datos necesarios para ajustar la respuesta de la planta, mientras que las opciones de redundancia contribuyen a garantizar la disponibilidad fiable del control.
Control de potencia activa
Soporte para la reducción de potencia, la gestión de la tasa de variación, la programación de puntos de ajuste de lazo cerrado, la operación de reservas y la respuesta de frecuencia.
Control de potencia reactiva y voltaje
Coordine la potencia reactiva, el factor de potencia y las estrategias de soporte de voltaje de acuerdo con los requisitos de la planta y de interconexión.
Coordinación en el punto de conexión
Utilice mediciones de la red eléctrica, incluida la compatibilidad con puntos de conexión virtuales o múltiples, para coordinar la respuesta a nivel de planta.
Interfaces con la red eléctrica y las subestaciones
Intercambie comandos de despacho e información de la planta con los equipos de subestación, las empresas de servicios generales y los operadores de transmisión o de la red eléctrica mediante interfaces compatibles.
Control resiliente de la planta
Configure controladores de planta redundantes y entradas de medidores de la red eléctrica para garantizar la disponibilidad del sistema de control y cumplir los requisitos del proyecto.
Preguntas frecuentes sobre SCADA y sistemas de control para BESS
El software SCADA para BESS recopila datos operativos de los sistemas conectados y los presenta en un entorno operativo centralizado. Los operadores pueden monitorizar el estado y el desempeño de los equipos, consultar alarmas y tendencias, investigar eventos, analizar datos históricos y generar informes de un sitio o de una cartera de activos.
El software SCADA para BESS se centra en la monitorización de supervisión, la visibilidad para los operadores, las alarmas, los diagnósticos y la información histórica. Un sistema de control BESS aplica una lógica a nivel de planta y coordina la respuesta de los equipos, incluido el control de potencia activa y reactiva, la distribución de puntos de ajuste de carga y descarga, las tasas de variación de potencia y el soporte de voltaje o frecuencia. Ambos sistemas trabajan conjuntamente para monitorizar las condiciones de la planta, ejecutar estrategias de control y verificar el desempeño.
El sistema de gestión de baterías monitoriza las condiciones de las baterías y comunica información como el estado de carga, el estado de la condición operativa, la disponibilidad y los límites operativos. El sistema de control BESS utiliza información pertinente de los equipos y de la red eléctrica para coordinar la respuesta de la planta, mientras que el software SCADA permite a los operadores consultar el estado de la planta, los comandos, las alarmas y el desempeño. Las responsabilidades específicas dependen de la arquitectura del proyecto y de los equipos conectados.
Un sistema de control BESS ejecuta el control a nivel de planta y coordina la respuesta de los equipos. Un sistema de gestión energética de baterías permite tomar decisiones de nivel superior sobre cuándo y cómo utilizar la energía almacenada, en función de objetivos operativos o económicos. En una arquitectura integrada, el sistema de gestión energética puede establecer un objetivo operativo, el sistema de control puede ejecutarlo y el software SCADA puede ayudar a los operadores a supervisar el resultado.
Explore los sistemas de gestión energética para baterías >
Según el diseño del proyecto, las conexiones pueden incluir sistemas de gestión de baterías, bloques de baterías, sistemas de conversión de energía e inversores, medidores, equipos de subestación, controladores de planta, interfaces con empresas de servicios generales o la red eléctrica y sistemas de terceros. El software SCADA Ovation Green admite opciones de comunicación industrial que incluyen Modbus TCP, OPC UA, IEC 61850 e IEC 60870-5-104, sujetas a la compatibilidad de los equipos y a la configuración.
Los paneles centralizados, las alarmas, las tendencias, los diagnósticos y la información histórica pueden ayudar a los equipos a identificar cambios en las condiciones e investigar problemas operativos. Las funciones de generación de informes permiten combinar datos históricos de SCADA y fuentes externas para elaborar informes programados, resúmenes operativos y análisis del desempeño de los activos. Las funciones disponibles dependen de la configuración seleccionada.
Un sistema de control BESS puede configurarse para admitir funciones específicas del proyecto, como el control de potencia activa y reactiva, la gestión de las tasas de variación de potencia, la respuesta de voltaje y frecuencia, la medición en el punto de conexión, la coordinación del despacho y la redundancia de los controladores. La disponibilidad de estas funciones no garantiza por sí sola el cumplimiento del código de red, que depende del diseño integral de la planta, los equipos y la configuración validada del proyecto.
El software SCADA Ovation Green puede complementarse con módulos del paquete de ciberseguridad para los sectores de energía y agua para ofrecer protección antivirus, control de aplicaciones y dispositivos, gestión de configuraciones y parches, monitorización de eventos de seguridad, evaluación de vulnerabilidades, y respaldo y recuperación del sistema. La disponibilidad y el alcance dependen de la versión del software y de la configuración de ciberseguridad seleccionada.