Orquestación digital integrada de sistemas de centros de datos mediante una plataforma unificada diseñada para la velocidad, la estabilidad y la resiliencia
La plataforma de automatización Ovation™, que admite más de 10 GW de capacidad de alimentación de centros de datos en construcción, ayuda a los propietarios y operadores de centros de datos a conectar los sistemas de alimentación, enfriamiento, instalaciones e infraestructura crítica en un único entorno operativo. Al combinar control de supervisión, automatización, alarmas, datos históricos, servicios e inteligencia operativa, la plataforma Ovation ayuda a simplificar la gestión de instalaciones y, al mismo tiempo, permite operaciones fiables, resistentes y escalables.
Opere su centro de datos como una sola instalación conectada
Las instalaciones de IA actuales se han convertido en entornos cada vez más complejos compuestos por numerosas tecnologías independientes. A medida que las instalaciones se amplían, resulta más difícil navegar por datos fragmentados, múltiples interfaces, entornos de alarmas aislados y procesos de toma de decisiones desconectados.
La plataforma de automatización Ovation proporciona un entorno operativo único y unificado que permite monitorizar y gestionar la energía, el enfriamiento, los sistemas del edificio y la infraestructura crítica como un sistema interconectado.
Al reunir sistemas, flujos de datos y funciones de control dispares en las instalaciones, la plataforma Ovation ayuda a los equipos a mejorar la visibilidad, simplificar las operaciones y lograr un desempeño fiable y resistente.
Gestión eficiente, segura y redundante de las instalaciones para operaciones resilientes
Una plataforma de automatización unificada y tolerante a las fallas integra el control de supervisión de los sistemas críticos del centro de datos, lo que optimiza el desempeño de las instalaciones y ayuda a alcanzar una confiabilidad del 99,99%.
CAPACIDAD
Coordinar acciones en múltiples sistemas de instalaciones
CÓMO FUNCIONA
Utiliza flujos de trabajo de automatización, lógica de secuenciación y control de supervisión para gestionar las transiciones operativas
VALOR
Mejora la consistencia operativa, reduce la intervención manual y minimiza los errores del operador
CAPACIDAD
Consolidar alarmas, eventos y notificaciones en todo el campus del centro de datos
CÓMO FUNCIONA
Acumula alertas de varios sistemas independientes en un entorno de alarma común con establecimiento de prioridades, capacidad de filtrado y seguimiento de eventos
VALOR
Reduce la sobrecarga y la fatiga de alarmas, acorta el tiempo de resolución de problemas y mejora la respuesta del operador durante condiciones anormales
CAPACIDAD
Crear un registro centralizado de las operaciones de las instalaciones en toda la infraestructura crítica
CÓMO FUNCIONA
Recopila y almacena datos de series temporales de los sistemas de energía, enfriamiento, gestión de edificios y soporte en un repositorio común
VALOR
Permite la resolución de problemas, el análisis de causas principales, la evaluación comparativa del desempeño, la generación de informes de cumplimiento, la planificación de la capacidad y las mejoras operativas continuas
CAPACIDAD
Coordinar la respuesta de la infraestructura a la demanda cambiante
FUNCIONAMIENTO
Combina la monitorización en tiempo real, el control de supervisión, la automatización y la coordinación en toda la infraestructura de energía y enfriamiento
VALOR
Gestiona las demandas dinámicas de energía y enfriamiento, respalda la confiabilidad en medio de cargas informáticas fluctuantes, reduce el riesgo de infraestructura y facilita la expansión de IA
CAPACIDAD
Conectar equipos de múltiples proveedores sin necesidad de reemplazar los activos existentes
FUNCIONAMIENTO
Aprovecha los estándares de comunicación abiertos y las tecnologías de integración para conectar PLC, paquetes de OEM, BMS, UPS, armarios de control, enfriadores y sistemas auxiliares.
VALOR
Reduce el riesgo de la integración, protege las inversiones existentes y respalda la escalabilidad futura o la modernización por fases.
Gestionar la infraestructura crítica como un solo sistema
ALIMENTACIÓN
Cada megavatio cuenta.
La plataforma de automatización Ovation ayuda a los operadores a coordinar conexiones de servicios públicos, armarios de control, sistemas UPS, generación de reserva, almacenamiento en baterías y recursos energéticos distribuidos por medio de una única plataforma. Los operadores obtienen información en tiempo real sobre las condiciones de las instalaciones y, al mismo tiempo, ejercen un control coordinado sobre toda la infraestructura eléctrica.
Aplicaciones clave
- Interconexiones de servicios públicos y de la red
- UPS y generación de respaldo
- Sistema de almacenamiento de energía en baterías
- Gestión de carga del campus
ENFRIAMIENTO
La energía y el enfriamiento son inseparables.
Cada megavatio suministrado a los equipos de TI genera una carga térmica que debe gestionarse mediante sistemas de agua y de enfriamiento interconectados. La plataforma de automatización Ovation ayuda a los operadores a comprender cómo la demanda informática, el consumo de energía, los requisitos de enfriamiento y el desempeño del equipo se relacionan entre sí en toda la planta.
Beneficios
- Comprender las relaciones entre energía y enfriamiento
- Mejorar la fiabilidad del equipo
- Detectar la degradación de forma anticipada
- Reducir las paradas no planificadas
Empiece donde está. Amplíese a su propio ritmo.
La plataforma de automatización Ovation es compatible con un camino de modernización práctico que permite a las organizaciones simplificar progresivamente sus operaciones y ampliar sus capacidades de automatización.
Etapa 1: Islas de automatización
Los numerosos sistemas independientes aumentan la complejidad operativa:
- Múltiples OEM y sistemas
- HMI independientes
- Diferentes historiadores
- Entornos de alarmas independientes
- Datos operativos en silos
- Ciberseguridad limitada y variable
DESAFÍO:
Visibilidad y coordinación limitadas en toda la infraestructura de la planta
Una sola plataforma. Una vista. Una operación coordinada.
La plataforma de automatización Ovation crea una capa de automatización común en toda la infraestructura crítica de las instalaciones. Al conectar sistemas independientes en un entorno operativo unificado, los operadores obtienen visibilidad centralizada, control de supervisión y automatización coordinada en todo el campus del centro de datos.
Panel unificado de instalaciones
Análisis operativo
Gestión común de alarmas
Monitorización del estado
Historiador centralizado
Visualización basada en roles
Control de supervisión
Integración abierta con sistemas de OEM
Secuenciación y automatización de equipos
Arquitectura segura por diseño
Explore las tecnologías que hacen posible Ovation
CONTROL PRECISO, RENDIMIENTO SOBRESALIENTE
La plataforma de automatización Ovation es una tecnología de eficacia comprobada, diseñada específicamente para optimizar las operaciones críticas de agua y energía mediante controles precisos de procesos y equipos.
Controlador de microrredes Ovation
Gestión rentable y control automatizado de los activos de energía distribuida de una microrred y de sus interconexiones con la macrorred, para satisfacer la demanda de energía y mantener operaciones estables.
Sistema de control distribuido Ovation
Durante décadas, la plataforma de automatización Ovation, líder del sector, ha ayudado a sus clientes a suministrar energía fiable, electricidad verde y agua potable. La versión 4.0 de Ovation avanza este legado con una arquitectura preparada para el futuro, habilitada para IA, escalable y definida por software.
Simulación del gemelo digital Ovation
Con la simulación de la planta de generación eléctrica de Ovation, los operadores pueden validar nuevas estrategias de control antes de su implementación, lo que reduce los incidentes en la planta, los costes de mantenimiento y las desconexiones imprevistas, al tiempo que mejora la seguridad y la disponibilidad.
Preguntas frecuentes sobre la de la infraestructura del centro de datos
La orquestación de la infraestructura del centro de datos incluye la alimentación, el enfriamiento, los sistemas del edificio y otros sistemas de instalaciones críticas en un entorno operativo común. Al conectar los datos y las funciones operativas en sistemas tradicionalmente independientes, la orquestación de la infraestructura proporciona visibilidad centralizada, control de supervisión y automatización coordinada para ayudar a los operadores a gestionar el centro de datos como una instalación interconectada.
La orquestación de la infraestructura del centro de datos va más allá de la visibilidad en los sistemas individuales al proporcionar una capa de automatización común para coordinar las operaciones en toda la infraestructura crítica de las instalaciones. Integra la información y las funciones operativas de sistemas independientes en un entorno unificado, lo que permite a los operadores comprender las dependencias entre los sistemas, gestionar las alarmas y el historial operativo y coordinar las operaciones de toda la instalación.
No necesariamente. La orquestación de la infraestructura del centro de datos puede conectar los sistemas y equipos existentes de múltiples proveedores en un entorno operativo común, en lugar de requerir reemplazar la infraestructura por completo. La plataforma de automatización Ovation utiliza tecnologías de integración abierta para conectar sistemas y equipos tales como PLC, paquetes de OEM, BMS, UPS, armarios de control, enfriadores y sistemas auxiliares.
Una plataforma de orquestación de la infraestructura del centro de datos puede integrar sistemas y equipos de toda la infraestructura crítica de las instalaciones. Con la plataforma de automatización Ovation, esto puede incluir PLC, equipos de OEM, BMS, sistemas UPS, armarios de control, enfriadores y sistemas auxiliares, así como la infraestructura eléctrica como interconexiones con la red eléctrica, generación de respaldo, almacenamiento de energía en baterías y recursos energéticos distribuidos.
La alimentación y el enfriamiento están estrechamente interconectados en las operaciones de los centros de datos. La energía suministrada a los equipos de TI genera una carga térmica que debe gestionarse mediante sistemas de enfriamiento y de agua. Reunir información operativa de estos sistemas ayuda a los operadores a comprender las relaciones entre la demanda de cómputo, el consumo de energía, los requisitos de enfriamiento y el desempeño del equipo en toda la instalación.
La gestión centralizada de alarmas integra alarmas, eventos y notificaciones de múltiples sistemas independientes en un entorno de alarmas común. El establecimiento de prioridades, el filtrado y el seguimiento de eventos pueden reducir la sobrecarga de alarmas, acortar el tiempo de resolución de problemas y ayudar a que los operadores respondan con mayor eficacia ante condiciones operativas anormales.
Las cargas de trabajo de IA pueden generar demandas cambiantes de energía y de refrigeración en toda la infraestructura del centro de datos. Al combinar la monitorización en tiempo real, el control de supervisión, la automatización y la coordinación en los sistemas de alimentación y enfriamiento, la orquestación de la infraestructura ayuda a los operadores a coordinar la respuesta de las instalaciones a medida que cambia la demanda y a respaldar un funcionamiento fiable a medida que la infraestructura de IA se expande.
La orquestación de la infraestructura puede extender las operaciones de las instalaciones a la gestión de energía de centros de datos y microrredes. Esto puede incluir la gestión coordinada de los servicios públicos y la generación en las instalaciones, la integración de energías renovables y sistemas de almacenamiento de energía en baterías, la optimización energética del campus, la preparación para responder a la demanda y las estrategias de control de microrredes.