Desafíos energéticos de las operaciones modernas y cómo resolverlos mediante la automatización de microrredes

Resumen ejecutivo

A medida que se expanden las operaciones con un alto consumo de energía, los sistemas heredados de distribución eléctrica y gestión de edificios tienen cada vez más dificultades para mantenerse al día. La rápida incorporación de recursos energéticos distribuidos (Distributed Energy Resources, DER), la creciente inestabilidad de la red eléctrica, los estrictos requisitos de descarbonización y la evolución de las ciberamenazas generan dificultades operativas sin precedentes.

Esta guía describe los principales desafíos energéticos que enfrentan actualmente las plantas de misión crítica y explica cómo las modernas plataformas de automatización de microrredes de dos niveles ayudan a resolverlos.

 

Principales desafíos operativos & arquitecturas de solución

1. Gestión de la complejidad del sistema & de la integración de DER

  • El desafío: Los sistemas de control heredados se diseñaron para gestionar un caudal de energía unidireccional desde una única conexión a la red eléctrica. La combinación de energía solar fotovoltaica, sistemas de almacenamiento de energía en batería (Battery Energy Storage Systems, BESS) de alta densidad, motores alternativos y celdas de combustible genera caudales bidireccionales volátiles, una coordinación compleja de las protecciones y conflictos de control.

  • La solución de automatización: Los controladores de microrredes deterministas, como los controladores Ovation OCR3000 y OMC100, actúan como una capa de integración unificada. De este modo, integran recursos energéticos distribuidos de distintos fabricantes mediante los protocolos Modbus, DNP3 e IEC 61850 en una única estructura de control.

2. Protección de la disponibilidad eléctrica & confiabilidad del funcionamiento en isla

  • El desafío: La creciente inestabilidad de la red eléctrica, las caídas de frecuencia y los fenómenos meteorológicos ponen en riesgo las cargas críticas. Los sistemas de respaldo tradicionales suelen responder con demasiada lentitud, lo que puede provocar disparos intempestivos, caídas de voltaje o la desconexión de cargas críticas durante cortes inesperados del servicio eléctrico.

  • La solución de automatización: La ejecución física en el borde en menos de un segundo permite realizar una transición rápida y sin interrupciones al funcionamiento en isla, desconectar cargas de manera determinista y ejecutar secuencias de arranque autónomo desde cero sin interrumpir la planta ni las operaciones de TI.

3. Equilibrio entre los costos de energía y los objetivos de descarbonización

  • El desafío: Los operadores de planta deben reducir las emisiones de alcance 1 y alcance 2 mientras gestionan los cargos variables por demanda máxima de las empresas de servicios generales, las tarifas según el horario de consumo y los estrictos requisitos de sostenibilidad.

  • La solución de automatización: Un sistema de gestión energética (Energy management system, EMS) supervisor aplica una optimización que tiene en cuenta las restricciones para programar dinámicamente la descarga de los sistemas BESS y la integración de energías renovables durante los períodos de tarifas máximas, sin agotar las reservas de emergencias para cortes del suministro eléctrico.

4. Transformación de la visibilidad del sistema en acciones optimizadas

  • El desafío: Muchas plantas recopilan grandes volúmenes de datos de telemetría mediante sistemas SCADA o de gestión de edificios, pero carecen de la inteligencia necesaria para convertir esa visibilidad en puntos de ajuste operativos automatizados y seguros.

  • La solución de automatización: Los pronósticos continuos para períodos de varias horas proporcionan puntos de ajuste optimizados al hardware de control en el borde. Esto permite aplicar automáticamente límites de protección para el estado de carga (State-of-Charge, SOC) y políticas de reserva N+Z.

5. Protección de la infraestructura energética crítica frente a las ciberamenazas

  • El desafío: La incorporación de inversores conectados a la red, medidores de IoT y capas de software de terceros amplía la superficie de ataque de las plantas y aumenta la exposición al malware, los accesos no autorizados y las interrupciones operativas.

  • La solución de automatización: Un paquete de ciberseguridad de OT de nivel empresarial, integrada en la capa de automatización, que incluye segmentación de redes, control de acceso basado en roles (Role-Based Access Control, RBAC), autenticación multifactor e ingreso de datos de secuencias de eventos, en consonancia con las normas NERC CIP.

 

Lecturas recomendadas sobre automatización de microrredes