Desarrolle y pruebe su lógica de seguridad sin necesidad de hardware
Al virtualizar DeltaV SIS con Electronic Marshalling, los ingenieros pueden crear y probar la lógica de seguridad en un entorno virtual intuitivo y de alta fidelidad sin necesidad de hardware físico.
DeltaV Simulate proporciona un entorno de simulación completo para solucionadores lógicos inteligentes (SLS1508) para diseñar y realizar pruebas sin hardware de solucionador lógico.
Elimine el hardware para FAT
El CSLS y el resto de los DeltaV SIS con componentes de hardware de Electronic Marshalling pueden virtualizarse para permitir la configuración y la prueba de todo el sistema DeltaV SIS en un entorno virtual de alta fidelidad.
Los SLS simulados se configuran fácilmente en estaciones de aplicación y en ProfessionalPLUS y admiten configuraciones sencillas y redundantes. Simulate for SIS también es compatible con las comunicaciones locales y globales de igual a igual con referencias seguras de parámetros.
Explore la tecnología DeltaV
Preguntas frecuentes
DeltaV SIS Virtualization permite a los ingenieros desarrollar y probar la lógica de seguridad en un entorno virtual de alta fidelidad sin necesidad de hardware físico del sistema de seguridad. Esto permite realizar pruebas de antemano, ayuda a identificar problemas con anticipación y respalda una ejecución más eficiente del proyecto.
Sí. DeltaV SIS Virtualization permite a las organizaciones realizar pruebas de aceptación en fábrica (FAT) en un entorno virtual, mediante la simulación del hardware y de las comunicaciones del sistema de seguridad. Esto permite que las actividades de prueba comiencen antes de la entrega o la instalación del equipo físico.
La virtualización de un DeltaV SIS ayuda a reducir la dependencia del hardware durante la ejecución del proyecto, acelera las pruebas de la lógica de seguridad, apoya la capacitación del operador, permite actividades de FAT anticipadas y mejora la flexibilidad del proyecto, mientras se mantiene una representación realista del sistema final.
DeltaV SIS con Electronic Marshalling puede virtualizar componentes clave del hardware del sistema de seguridad, incluidos el CHARM Smart Logic Solver (CSLS), los componentes de la red de seguridad y la infraestructura de comunicaciones asociada. Esto proporciona un entorno realista para el desarrollo y la validación de aplicaciones de seguridad.
No. Las configuraciones desarrolladas y probadas en el entorno virtual pueden transferirse al hardware físico de DeltaV SIS sin necesidad de modificar la lógica de seguridad, los gráficos del operador ni las configuraciones del sistema. Esto ayuda a reducir el trabajo adicional de ingeniería y el riesgo de implementación.
DeltaV Simulate proporciona un entorno de simulación integrado para el sistema básico de control de procesos (BPCS) y el sistema instrumentado de seguridad (SIS). Los ingenieros pueden probar estrategias de control, lógica de seguridad, gráficos y respuestas del operador en una única plataforma de simulación antes de la puesta en marcha.