Système de contrôle-commande pour centrales hydroélectriques

Solutions d’automatisation du pompage-turbinage pour l’hydroélectricité

Unifier les contrôles des pompes-turbines, des moteurs-générateurs et des équipements auxiliaires au sein d’une architecture sécurisée et à réponse rapide. 

L’hydroélectricité à pompage-turbinage (PSH) constitue l’épine dorsale du stockage d’énergie de longue durée, fournissant une réponse rapide, un support de fréquence et une stabilité du réseau à mesure que la production renouvelable se développe. Cependant, de nombreuses installations de pompage-turbinage reposent sur des contrôles et des équipements vieillissants qui n’ont jamais été conçus pour les cycles fréquents, les changements de mode rapides ou les exigences modernes en matière de cybersécurité. La plate-forme d’automatisation Ovation™ d’Emerson modernise les opérations de pompage-turbinage en unifiant les commandes des turbines, des pompes-turbines, des moteurs-générateurs, de l’hydraulique et des équipements auxiliaires au sein d’une architecture sécurisée, flexible et résiliente. Il en résulte une fiabilité opérationnelle améliorée, une coordination plus étroite des unités, des transitions de mode plus sûres et une meilleure visibilité du comportement du système dans les modes de pompage et de production.

pumped-storage-dam

Qu’est-ce que l’hydroélectricité à pompage-turbinage ?

L’hydroélectricité par pompage-turbinage (ou hydroélectricité par stockage du pompage) est une forme de stockage d’énergie qui déplace l’eau entre deux réservoirs à des altitudes différentes. Pendant les périodes de faible demande ou de production excédentaire d’énergies renouvelables, l’usine fonctionne en mode de pompage, pompant l’eau du réservoir inférieur vers le réservoir supérieur. Pendant les périodes de forte demande, l’usine passe en mode de production, libérant de l’eau vers l’aval pour permettre aux unités de produire de l’Énergie.

Les installations de pompage-turbinage modernes utilisent généralement des turbines à pompe et des ensembles moteur-générateur réversibles qui doivent passer rapidement et en toute sécurité d’un mode de fonctionnement à l’autre. Ces transitions impliquent des interactions complexes entre les systèmes hydrauliques, les systèmes électriques et les équipements mécaniques, rendant ainsi l’automatisation essentielle pour des performances fiables et reproductibles.

hydropower-dam-from-top

Les défis actuels des installations de pompage-turbinage

De nombreuses unités PSH reposent encore sur des régulateurs, des excitateurs et des instruments analogiques vieux de plusieurs décennies qui ne disposent pas de la précision, des fonctions de cybersécurité et des capacités de diagnostic requises pour un fonctionnement flexible.


À mesure que le réseau se développe, les unités de pompage-turbinage doivent démarrer, s’arrêter, se synchroniser et inverser le débit beaucoup plus souvent que prévu. Cela augmente l’usure de l’équipement et exige une demande de contrôle étroitement synchronisé.


Reversible units require precise coordination between electrical and hydraulic systems to manage torque, speed, synchronization, and loading across both pumping and generating modes.


Les grandes structures hydrauliques telles que les conduites forcées, les cheminées d’équilibre, les vannes et les soupapes doivent être contrôlées avec précision pour limiter les variations de pression et éviter la fatigue des équipements ou les pertes d’efficacité.


Les installations de stockage de pompage doivent répondre aux attentes modernes du NERC CIP et ont souvent besoin d’une connectivité sécurisée pour des opérations centralisées de la flotte ou une assistance à distance.


Les opérateurs peuvent ne pas avoir une vue unifiée des niveaux d’amont/d’aval, des performances de l’unité, des vibrations, des tendances en matière d’efficacité et de l’état général des équipements.

Capacités d’Emerson en matière d’hydroélectricité par pompage-turbinage

Contrôle de turbine et de turbine à pompe

  • Algorithmes de régulation avancés conçus pour le comportement réversible des turbines à pompe

  • Transitions fluides et prévisibles entre les modes de pompage et de production

  • Coordination du distributeur et du contrôle du débit

  • Protection contre les survitesses et les emballements pour protéger l’équipement

  • Coordination multi-unités pour optimiser le rendement et la réponse du système

 

Media
hydropower-pump-storage-hill

Pourquoi choisir Emerson pour le pompage-turbinage ?​

Emerson et la plate-forme d’automatisation Ovation rassemblent l’expertise en matière de contrôle, d’électricité, d’hydraulique et de mécanique dans un environnement unifié, conçu spécifiquement pour les conditions hydroélectriques complexes. La longue expérience d’Emerson dans la modernisation de l’hydroélectricité et ses connaissances approfondies dans le domaine de la production d'électricité fournissent aux opérateurs :​

  • Expérience reconnue dans les systèmes de pompage-turbinage et les unités réversibles de grande envergure​

  • Coordination étroite des commandes de la pompe-turbine, du moteur-générateur et de l’hydraulique​

  • Transitions de mode prévisibles et répétables avec une réduction des contraintes sur l’équipement​

  • Architecture modulaire pour les usines à un seul élément ou les grands parcs d’unités multiples​

  • Ingénierie et maintenance simplifiées grâce à une plate-forme unifiée​

  • Cybersécurité moderne et capacités à distance pour répondre aux demandes en constante évolution des réseaux​

Emerson aide les installations de pompage à fournir une capacité fiable et flexible et veille à ce qu’elles demeurent des équipements stratégiques dans un système énergétique à forte teneur en énergies renouvelables.​

Questions fréquemment posées sur l’automatisation du pompage-turbinage ​

Il coordonne les systèmes de turbine, de pompe-turbine, de moteur-générateur, hydrauliques, électriques et auxiliaires pour assurer un fonctionnement sûr et efficace dans les modes de pompage et de production.

Des algorithmes de contrôle avancé gèrent les positions de l’opercule, le contrôle du moteur ou de la génératrice, le séquençage des vannes, la synchronisation, la charge, les variations de pression et les transitoires hydrauliques pour assurer des transitions fluides et reproductibles.

Elle fournit un stockage de longue durée et des services de réponse rapide qui aident à stabiliser le réseau à mesure que de plus en plus de production éolienne et solaire variable sont mises en service.

En coordonnant précisément les systèmes électriques et hydrauliques, la plate-forme d’automatisation Ovation réduit les pointes de pression, les charges mécaniques et l’usure lors des cycles à haute fréquence.

Le stockage par pompage nécessite l’intégration d’un comportement réversible pompe-turbine, d’un fonctionnement moteur-générateur et de cycles fréquents. Tout cela exige des stratégies d’automatisation avancées.

Oui. Emerson et la plate-forme d’automatisation Ovation prennent en charge la modernisation par étapes et peuvent interfacer avec les appareils existants, permettant des mises à niveau incrémentielles sans temps d’arrêt prolongé.

Études de cas et Livres blancs

Équilibrage entre les énergies renouvelables intermittentes et l’hydroélectricité à pompage-turbinage
Livre blanc

Équilibrage entre les énergies renouvelables intermittentes et l’hydroélectricité à pompage-turbinage

Dans ce livre blanc, vous découvrirez comment la centrale électrique de Dinorwig, l’une des plus grandes centrales de pompage-turbinage d’Europe, a évolué pour stabiliser un réseau à faible inertie et fortement axé sur les énergies renouvelables.