Réagissez plus rapidement aux évolutions du marché grâce à la flexibilité et à la modularité de vos installations de production.
Développée par l’Association des utilisateurs de technologies d’automatisation dans les industries de procédés (NAMUR), MTP – la solution Package de type module – fournit un cadre pour les modèles de données d’équipement standardisés et le langage de description pour rationaliser l’interopérabilité.
MTP facilite l’intégration des systèmes numériques de contrôle-commande et d’automatisation programmable. La solution réduit les délais et les coûts d’intégration des équipements de procédés et de fiabilité distribués, accélère les délais de commercialisation, simplifie le respect des besoins personnalisés des clients et améliore l’évolutivité et la flexibilité. Alors que la MTP continue à évoluer, les entreprises bénéficieront de la base d’interopérabilité d’Emerson entre le système numérique de contrôle-commande DeltaV™, les automates programmables industriels PACSystems™ et les dispositifs de prédiction de l’état des machines AMS.
Bénéficiez d’une flexibilité accrue grâce au support Emerson pour le MTP, assurant l’interopérabilité entre des systèmes pré-testés et renforçant la sécurité.
Les technologies DeltaV, PACSystems et AMS d’Emerson constituent une base pour générer un plus grande valeur ajoutée de la part du MTP. En garantissant une intégration transparente et un point de support unique, les technologies de fabrication modulaires d’Emerson aident les organisations à rester agiles pour améliorer la vitesse de mise sur le marché et réduire les coûts de mise en œuvre.
Augmenter la vitesse de mise sur le marché et réduire les coûts de mise en œuvre
Lorsque les usines peuvent intégrer plus facilement et plus rapidement de nouveaux équipements dans les procédés, elles constatent une réduction globale des risques dans l’ensemble de l’organisation. La vitesse de mise sur le marché des produits est accrue et le coût de la mise en œuvre est réduit. Une intégration transparente réduit également les délais et les dépenses nécessaires à la validation des systèmes. La MTP automatise et simplifie une grande partie de cette validation, et les systèmes d’automatisation DeltaV et PACSystems et AMS Asset Monitor sont testés ensemble pour normaliser automatiquement la norme MTP pour une intégration réussie.
AMS Asset Monitor est conçu avec des objets MTP préconfigurés spécialisés pour les données de fiabilité des équipements qui permettent une intégration transparente avec le système de contrôle-commande DeltaV. Les utilisateurs peuvent simplement créer leurs points de mesure centrés sur l’équipement comme ils le feraient normalement, puis exporter un fichier prêt pour le MTP afin d’importer ces objets dans les systèmes de contrôle-commande et de sécurité DeltaV.
Flexibilité des opérations et de la production grâce à la modularisation
Afin de créer des systèmes de production qui peuvent être rapidement modifiés pour fabriquer plusieurs produits à la demande, les organisations doivent utiliser des composants modulaires. Et en faisant en sorte que tous les composants et le système qui les exploitent soient conformes à la norme MTP, il devient plus facile de prédire les calendriers et les coûts pour un fonctionnement plus efficace.
DeltaV a été conçu dès le départ autour de la modularisation et est orienté objet pour l’ensemble de l’usine. PACSystems prend en charge cette modularité grâce à un espace d’adressage orienté objet, permettant de bénéficier pleinement de la modularité offerte par MTP. Au lieu de gérer une grande variété de contrôles séparés, les utilisateurs peuvent créer un service au niveau de l’usine pour effectuer les tâches critiques.
Solutions et technologies Emerson en soutien au MTP