Résumé analytique
Alors que les opérations à forte intensité énergétique se développent, les anciens systèmes de distribution d’énergie et de gestion des bâtiments ont du mal à suivre le rythme. L’ajout rapide de ressources énergétiques distribuées (RED), l’instabilité croissante du réseau, les mandats stricts de décarbonisation et l’évolution des cybermenaces présentent des frictions opérationnelles sans précédent.
Ce guide décrit les défis énergétiques critiques auxquels sont confrontées les installations critiques aujourd’hui et décrit comment les plates-formes modernes d’automatisation des micro-réseaux à deux niveaux permettent de les résoudre.
Enjeux opérationnels clés et architectures de solutions
1. Gestion de la complexité du système et intégration des RED
Le défi : Les systèmes de contrôle-commande existants ont été conçus pour un flux d'énergie unidirectionnel à partir d’une interconnexion réseau unique. Le mélange de l’énergie solaire photovoltaïque, des BESS à haute masse volumique, des moteurs alternatifs et des piles à combustible crée des débits bidirectionnels volatils, une coordination complexe de la protection et des conflits de contrôle.
La solution d'automatisation : Les contrôleurs déterministes de micro-réseaux (tels que les contrôleurs Ovation OCR3000 et OMC100) agissent comme une couche d’intégration unifiée, unissant les DER multifournisseurs via les protocoles Modbus, DNP3 et CEI 61850 en une seule structure de contrôle.
2. Protection de la disponibilité de l’énergie et fiabilité de l’îlotage
Le défi : L’instabilité croissante du réseau, les baisses de fréquence et les événements météorologiques mettent en danger les charges critiques. Les systèmes de secours traditionnels sont souvent trop lents, ce qui entraîne des déclenchements intempestifs, des chutes de tension ou des pertes de charges critiques lors de pannes de courant inattendues.
La solution d'automatisation : L’exécution physique en périphérie de réseau en moins d’une seconde permet un îlotage à grande vitesse, un délestage déterministe et un séquencement de démarrage à froid sans interrompre l’usine ou les opérations informatiques.
3. Équilibrer les coûts énergétiques avec les objectifs de décarbonisation
Le défi : Les opérateurs d’installations doivent réduire les émissions de Scope 1 et de Scope 2 tout en se frayant un chemin à travers les factures volatiles de la demande de pointe des utilités, les tarifs en fonction de l’heure de consommation et les mandats stricts en matière de développement durable.
La solution d'automatisation : Un système de management de l'énergie (EMS) de micro-réseau applique une optimisation tenant compte des contraintes pour programmer dynamiquement la décharge des BESS et l’intégration des énergies renouvelables pendant les périodes de pointe tarifaires, sans épuiser les réserves pour les arrêts d’urgence.
4. Transformer la visibilité du système en action optimisée
Le défi : De nombreuses installations collectent de grandes quantités de données de télémétrie par le biais de systèmes SCADA ou de systèmes de gestion des bâtiments, mais elles ne disposent pas de l’intelligence nécessaire pour convertir cette visibilité en points de consigne opérationnels automatisés et sans risque.
La solution d'automatisation : Les prévisions continues sur plusieurs heures transmettent en continu des points de consigne optimisés au matériel périphérique, appliquant automatiquement les garde-fous SOC (State-of-Charge) et les politiques de réserve N+Z.
5. Défendre les infrastructures énergétiques critiques contre les cybermenaces
Le défi : L’ajout d’onduleurs connectés au réseau, de compteurs IoT et de couches de logiciels tiers élargit la surface d’attaque des installations, augmentant l’exposition aux logiciels malveillants, aux accès non autorisés et aux perturbations opérationnelles.
La solution d’automatisation : Suite de cybersécurité OT de niveau entreprise intégrée à la couche d’automatisation, comprenant la segmentation du réseau, le contrôle d’accès selon les rôles (RBAC), l’authentification multifactorielle et la journalisation des séquences d’événements, conformément aux normes CIP du NERC.
Lecture recommandée sur l’automatisation des micro-réseaux