PC industriels (IPC)

Performances de calcul puissantes dans les environnements industriels les plus difficiles. Aucune limitation de débit. Sans compromis

Conçu pour l’Edge industriel. Conçu pour offrir des performances exceptionnelles

Bénéficiez de performances optimales sans interruption, lorsque cela importe le plus. Des plates-formes offshore aux mines, en passant par les ateliers de production et sans oublier les fabricants de semi-conducteurs, les IPC de nouvelle génération d’Emerson garantissent une exécution constante, sans limite de vitesse. Ils assurent le fonctionnement fiable de vos logiciels dans les environnements industriels les plus extrêmes.

Trois plate-formes. Une seule architecture.

Des niveaux de puissance de calcul évolutifs, allant du traitement Edge de niveau de base aux charges de travail accélérées par l’IA – tous dotés du même châssis robuste, de la même compatibilité logicielle et de performances thermiques sans limitation.

img
EDGE COMPUTING DE BASE

PC industriels série 2000

Efficacité. Fiable. Essentiel.

Les IPC série 2000 d’Emerson (y compris les modèles 2010 Dual-Core et 2010 Quad-Core) fournissent une informatique industrielle fiable pour l’acquisition de données, la conversion de protocoles et les applications de passerelle edge légère. 

  • Processeur – ARM® Cortex-A53 (2 ou 4 cœurs, 1,2 GHz)
  • Conception thermique – fonctionnement sans ventilateur pour les environnements industriels, -20 °C à 70°C
  • Expansion – Architecture compacte avec E/S industrielles essentielles (2x GbE, 2x USB 2.0, RS-232) pour la connectivité de la conversion de protocole et de la passerelle
  • Certifications – CE, UL, ATEX Zone 2 pour la conformité industrielle mondiale
  • Format – IPC compact sur rail DIN pour installation sur panneau ou en armoire
img
PERFORMANCES EDGE

PC industriels série 6000

Compacts, Connecté. Capable.

Les APIde la série 6000 (y compris l’IPC 6010) offrent un système informatique en périphérie sans ventilateur et à hautes performances dans les installations à espace restreint. Idéal pour le contrôle distribué, le remplacement de l’IHM et les charges de travail d’analyse légères au niveau de la machine.

  • Processeur – Intel® Core™ i3/i5/i7 (13e génération, 15 W)
  • Conception thermique – Sans ventilateur, 0 °C à 70°C (standard)
  • Expansion – Jusqu’à 1 emplacement PCIe évolutif sur le terrain
  • Certifications – IEC/UL 62368-1, ATEX/IECEx Zone 2, Classe I Div 2, DNV Maritime
  • Format – Rail DIN / panneau / fixation VESA
img
STATION DE TRAVAIL INDUSTRIELLE

PC industriels série 7000

Polyvalence maximale. Zéro compromis.

Les API de la série 7000 (y compris l’IPC 7010) constituent la colonne vertébrale de la plate-forme et sont parfaits pour les systèmes SCADA, les systèmes de vision et les déploiements OEM multi-applications. Débit soutenu sur tous les cœurs dans toutes les conditions thermiques.

  • Processeur : Intel® Core™ i3/i5/i7 (13e génération, 28 W)
  • Conception thermique – Sans ventilateur, 0 °C à +65 °C (standard) ; -40 °C jusqu’à +65 °C (étendu)
  • Extension – Jusqu’à 3 emplacements PCIe évolutifs sur le terrain
  • Certifications – IEC/UL 62368-1, ATEX/IECEx Zone 2, Classe I Div 2, DNV Maritime
  • Format – Rail DIN / panneau / fixation VESA
img
IA ET HAUTE PERFORMANCE

PC industriels série 8000

Intelligence Edge accélérée par l’IA.

Les IPC de la série 8000 (y compris l’IPC 8010) sont spécialement conçus pour l’inférence de l’IA, l’analyse en temps réel et les applications industrielles intensives en calcul. La plate-forme la plus puissante de la famille IPC, avec une extensibilité PCIe maximale pour les charges de travail Edge exigeantes.

  • Processeur – Intel® Core™ i3/i5/i7 (13e génération, 45 W)
  • Conception thermique – Sans ventilateur, de 0 °C à +60 °C (standard) ; de -40 °C à +60 °C (étendu)
  • Extension – Jusqu’à 4 emplacements PCIe évolutifs sur le terrain (emplacement 4 en Gen4x8)
  • Certifications – IEC/UL 62368-1, ATEX/IECEx Zone 2, Classe I Div 2, DNV Maritime
  • Format – Rail DIN / panneau / fixation VESA

Calcul constant et hautes performances dans n’importe quel environnement

Les IPC nouvelle génération d’Emerson reposent sur un principe simple : offrir les performances que vos logiciels demandent, dans les conditions de votre secteur d’activité, sans exception.

icon
Sans ventilateur. Qualité industrielle. Toujours présent !

Aucune pièce mobile, aucune contamination par la poussière, pas d’arrêt non planifié. La plate-forme IPC d’Emerson offre des performances constantes grâce à une gestion thermique passive et est spécialement conçue pour les environnements industriels les plus difficiles.

icon
Capacités de traitement hautes performances

Des IPC efficaces de la série 6000 aux IPC hautes performances de la série 8000, chaque plate-forme est alimentée par des processeurs Intel® Core™ de 13e génération avec des configurations i3/i5/i7 et un TDP jusqu’à 45 W – un calcul de taille adaptée à chaque charge de travail Edge.

icon
Certifié dans le monde entier pour un usage dans des environnements dangereux.

Certifié UL Classe I Division 2, ATEX et IECEx Zone 2 sur les configurations d’unité de base. Déployez en toute confiance dans les environnements industriels et de procédé les plus exigeants.

icon
Compatible avec l’IA sur les systèmes industriels Edge.

Conçus pour les charges de travail d’inférence d’IA et d’analyse d’apprentissage automatique, les IPC des séries 6000/7000/8000 offrent des emplacements PCIe évolutifs sur le terrain prenant en charge les cartes NPU et GPU hautes performances.

icon
Mémoire soudée. Stockage fiable.

Jusqu’à 64 Go de LPDDR5 ECC soudés directement sur la carte, associés à un stockage SSD NVMe allant jusqu’à 4 To. Pas de modules desserrés, pas de pannes dues aux vibrations, pas de compromis.

icon
Connectivité Edge industrielle.

Connectivité industrielle en périphérie de réseau (Edge), intégrée. Les interfaces Ethernet et série connectent les systèmes OT et IT, tandis que le logiciel PACEdge permet l’intégration avec OPC UA, MQTT, Modbus TCP et d’autres protocoles pour un débit de données transparent.

mas-img-run-critical-applications-without-ompromise.png

Exécutez les applications critiques, sans compromis

Contactez nos experts pour trouver le bon IPC pour votre application ou pour demander une unité d’essai.

Solutions Edge & IPC supplémentaires

Découvrez les solutions d’automatisation connexes

API et E/S

Assurez un contrôle modulaire, une intégration transparente et une exécution fiable dans les opérations industrielles exigeantes.

Media