Commande de mouvement

Permettez des mouvements précis, une efficacité énergétique optimale et un contrôle réactif sur l'ensemble des machines et des systèmes, pour un rendement plus élevé et un pilotage plus rigoureux.

Mise en service accélérée. Performances fiables. Mise à l’échelle plus facile.

Réalisez des mouvements précis et coordonnés dans toutes les applications grâce aux variateurs de fréquence (VFD) PACMotion™ et aux servosystèmes. Grâce à une architecture unifiée intégrant contrôle avancé et connectivité native, nous permettons une mise en service plus rapide, des performances accrues et la flexibilité nécessaire pour évoluer et s'adapter aux besoins opérationnels changeants.

Un seul portefeuille. Adapté à chaque mouvement.

Choisissez parmi une large gamme de VFD et de systèmes servo conçus pour offrir le bon équilibre entre performances, précision et évolutivité pour un contrôle du mouvement standardisé sur l’ensemble des machines.

img
CONTRÔLE DE PRÉCISION

Entraînement à fréquence variable (VFD)

Conçu pour répondre à des besoins précis

Des entraînements robustes et modulaires qui s’intègrent à l’architecture PACSystems pour simplifier l’ingénierie tout en offrant les performances et la capacité de surcharge requises pour les applications à charge variable. Évoluez facilement dans une large gamme de classes de puissance et de tension, avec des options de boîtier qui vous permettent de le monter dans une armoire ou plus près de la machine, vous assurant ainsi de pouvoir standardiser la stratégie de variateur sans sacrifier la flexibilité.

  • Plage de puissance : 0,75 à 250 kW (1 à 350 CV) 
  • Plage de tension d’entrée : 200 à 600 V 
  • Capacité de surcharge / démarrage : Jusqu’à 200 % de surintensité et 200 % de couple de serrage au démarrage 
  • Options de boîtier : IP20, IP55, IP66 (pour armoire ou environnements difficiles/lavage à jet) 
  • Sécurité fonctionnelle :Contrôle sécuritaire du couple à l’arrêt (STO) intégré
img
CONTRÔLE À GRANDE VITESSE

Variateurs servo

Conçu pour la vitesse d’emballage

Optimisez le débit et réduisez les temps de changement grâce aux systèmes à servomoteur hautes performances, conçus pour des cycles d’emballage rapides et répétables, de l’alimentation au scellage, en passant par l’étiquetage et la mise sous carton. Standardisez votre plate-forme asservie flexible qui simplifie le réglage et la mise en service, prend en charge une synchronisation précise sur tous les axes et s’adapte proprement à l’évolution des machines.

  • Plage de puissance : Des axes compacts aux systèmes multi-axes haute performance
  • Performances du contrôle : Précision à grande vitesse, en boucle de régulation, pour un mouvement synchronisé de l’emballage
  • Capacité de surcharge : Conçu pour gérer les accélérations rapides, l’indexation et les cycles de charge variables
  • Architecture système : Conception modulaire et distribuée pour des configurations de machines flexibles

Maintenez un contrôle continu sur l’ensemble des variateurs et des systèmes.

Assurez la précision des mouvements et améliorez l’efficacité énergétique grâce à des variateurs et des servomoteurs intégrés qui offrent des performances réactives et une exécution fiable face à l’évolution des demandes industrielles.

icon
Option haute précision

Obtenez des mouvements précis et répétables pour une qualité de produit constante et une réduction des déchets.

icon
Optimisation énergétique

Adaptez la sortie du moteur à la demande afin de réduire la consommation d’énergie et les coûts d'exploitation.

icon
Rendement élevé

Augmentez la vitesse et la réactivité de la machine pour maximiser la capacité de production.

icon
Architectures modulaires

Standardisez les machines et les systèmes avec des solutions qui évoluent des applications simples aux applications complexes.

icon
Intégration rapide

Réduisez le temps d’ingénierie grâce à un contrôle unifié, des composants préintégrés et un démarrage simplifié.

icon
Fonctionnement résilient

Maintenez des performances stables et fiables sous des charges variables et des conditions industrielles changeantes.

reduce-integration-time-complexity

Réduisez le temps et la complexité de l’intégration

Les solutions PACMotion et les API PACSystems créent une plate-forme de commande du mouvement puissante et intégrée qui simplifie la conception, le développement et la maintenance de vos machines.

Explorer les solutions d’automatisation connexes

API et E/S

Assurez un contrôle modulaire, une intégration transparente et une exécution fiable dans les opérations industrielles exigeantes.

Media