Développez et testez votre logique de sécurité sans avoir besoin de matériel.
La virtualisation du système DeltaV SIS avec marshalling électronique permet aux ingénieurs de créer et tester la logique de sécurité dans un environnement virtuel intuitif et fidèle, sans avoir besoin de matériel physique.
DeltaV Simulate fournit un environnement de simulation complet que vous pouvez utiliser pour concevoir et tester des solveurs logiques intelligents (SLS1508) sans le matériel de solveur logique.
Supprimez le composant matériel des essais de recette en usine
Le solveur logique et ses modules CHARM (CSLS), ainsi que les autres composants matériels du DeltaV SIS avec marshalling électronique peuvent être virtualisés pour permettre la configuration et les tests de l’ensemble du système dans un environnement virtuel très réaliste.
Les cartes logiques SLS simulées se configurent facilement sur des stations ProfessionalPLUS ou des stations d’application et prennent en charge les configurations unidirectionnelles (simplex) et redondantes. Simulate for SIS prend également en charge les communications poste à poste locales et globales des références de paramètres sécurisées.
Explorez la technologie DeltaV
Foire aux questions
La virtualisation du système DeltaV SIS permet aux ingénieurs de développer et tester la logique de sécurité dans un environnement virtuel haute fidélité sans avoir beosin du matériel physique du système de sécurité. Cela permet d’effectuer des tests plus tôt, d’identifier les problèmes plus rapidement et de favoriser une réalisation plus efficace des projets.
Oui. La virtualisation du système DeltaV SIS permet aux entreprises d’effectuer la réception usine (FAT) dans un environnement virtuel en simulant le matériel et les communications du système de sécurité. Cela permet de commencer les activités de test avant même la livraison ou l’installation de l’équipement physique.
La virtualisation d’un système instrumenté de sécurité (SIS) DeltaV permet de réduire la dépendance au matériel lors de la réalisation du projet, accélère les tests de la logique de sécurité, appuie la formation des opérateurs, permet des activités FAT plus précoces et améliore la flexibilité du projet tout en conservant une représentation réaliste du système final.
Le SIS DeltaV avec marshalling électronique peut virtualiser les composants matériels clés du système de sécurité, y compris le solveur logique intelligent et les modules CHARM (CSLS), les composants du réseau de sécurité et l’infrastructure de communication associée. Cela crée un environnement réaliste pour le développement et la validation des applications de sécurité.
Non. Les configurations développées et testées dans l’environnement virtuel peuvent être transférées sur du matériel SIS DeltaV physique sans nécessiter de modifications de la logique de sécurité, des graphiques opérateur ou des configurations système. Cela permet de réduire les travaux de reprise d’ingénierie et les risques liés au déploiement.
DeltaV Simulate fournit un environnement de simulation intégré pour le système numérique de contrôle-commande de procédé (BPCS) et le système instrumenté de sécurité (SIS). Avant la mise en service, les ingénieurs peuvent tester les stratégies de contrôle, la logique de sécurité, les graphiques et les réponses de l’opérateur au sein d’une plate-forme de simulation unique.