RTU ControlWave™

Contrôle fiable et flexible dans des environnements distants ou distribués

controlwave-family

Contrôle fiable et flexible dans des environnements distants ou distribués

La plateforme ControlWave™ d’Emerson combine la puissance des API, des RTU et des systèmes de contrôle-commande dans une solution unique et modulaire conçue pour l’automatisation des procédés et les systèmes SCADA. Conçus pour les environnements difficiles et distants, nos modèles ControlWave offrent une prise en charge robuste du protocole, un fonctionnement à faible consommation et une journalisation locale des données pour garantir des performances fiables et l’intégrité des données, quelles que soient leurs conditions. Nous avons également amélioré la gestion des justificatifs au sein de notre plateforme ControlWave pour nous conformer aux directives récentes établies par l’Agence nord-américaine des transports et de la sécurité (TSA). 

 

La plate-forme RTU nouvelle génération d’Emerson est désormais disponible

La RTU DeltaV™ FB3000 repose sur les dernières technologies et offre une évolutivité exceptionnelle, une programmation étendue et une cybersécurité améliorée, permettant aux clients de répondre à des exigences architecturales simples à complexes grâce à une plateforme unique. Consultez notre page concernant la RTU DeltaV FB3000 pour plus de détails.

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Protection des infrastructures critiques avec des solutions de cybersécurité

La centralisation de la cybersécurité est un moyen éprouvé de protéger les équipements vulnérables. Comment Emerson peut vous aider.

Produits

ControlWave® Micro - Hybrid RTU/PLC

RTU ControlWave Micro

Le contrôleur ControlWave Micro allie les capacités uniques d’un automate programmable industriel (API) et d’une unité terminale distante (RTU) dans un modèle hybride unique. Le ControlWave Micro prend en charge les applications complexes pour le pétrole et le gaz, l’eau et les eaux usées, ainsi que les applications de contrôle industriel qui nécessitent les performances d’un système de contrôle-commande hautement performant conçu pour une faible consommation d’énergie.

Caractéristiques du produit :

  • Le processeur ARM est exceptionnellement performant et a une consommation électrique faible
  • Jusqu’à deux orifices Ethernet 10/100 Mb/s et jusqu’à 11 orifices de communication série avec option de modem intégré
  • Unité de base trois, quatre et huit avec base d’extension E/S deux, quatre et huit
  • Cartes E/S mélangées pour petites applications RTU rentables
  • Programmation IEC 61131-3 avec bibliothèque de bloc de fonction de contrôle du procédé ACCOL III

Documents et schémas

CWPAC-carousel-img

Contrôleur d'automatisation des procédés (PAC) ControlWave

Le PAC PLC/RTU ControlWave est conçu pour répondre aux exigences élevées du contrôle industriel. Il est très flexible et capable de répondre aux besoins d'E/S locale, d'extension, à distance et de distribution. Le contrôleur est idéal pour l'eau/les eaux usées, le pétrole et le gaz, ainsi que les applications de contrôle industriel.

Caractéristiques du produit :

  • Jusqu’à trois orifices Ethernet 10/100 Mo et jusqu’à quatre orifices de communication série
  • Unité de base E/S à 4 ou 8 emplacements avec E/S remplaçables à chaud
  • Verrouillage de touches de sécurité
  • Approuvé pour les environnements dangereux de Classe I, Division 2 et homologué CE
  • Les sorties TOR maintiennent la dernière valeur ou la valeur zéro sur la fonction de surveillance CPU

Documents et schémas

ControlWave Designer

Logiciel ControlWave Designer

Le logiciel ControlWave Designer apporte aux ingénieurs la flexibilité nécessaire pour choisir les systèmes de matériel de contrôleur les plus adaptés, sans avoir à apprendre un nouveau langage de programmation pour chaque plateforme. La flexibilité de l’environnement de programmation CEI61131-3 permet également à chaque utilisateur d’augmenter l’ensemble de fonctions de base avec des fonctions de haut niveau spécifiques au produit afin d’obtenir un retour sur investissement maximum. 

Caractéristiques du produit :

  • Utilise la programmation standard CEI 61131-3 pour faciliter l’apprentissage et la compatibilité entre les plateformes
  • Prend en charge plusieurs plateformes matérielles pour une sélection flexible du contrôleur
  • Prend en charge la planification et le séquençage
  • Permet un code modulaire et réutilisable pour un développement de projet modulaire et efficace
  • Réduit les temps et les coûts d’ingénierie grâce à des outils intuitifs et à une structure logique standardisée

Documents et schémas

OpenBSI

Suite d’utilités OpenBSI

Un ensemble de services de communication réseau conçu pour les techniciens, les ingénieurs et les utilisateurs permettant l’accès aux RTU ControlWave. Deux offres sont disponibles afin d'offrir une fonctionnalité optimale.

Caractéristiques du produit :

  • DataViewer pour accéder aux données en temps réel et historiques avec les téléchargeurs de fichiers ACCOL et ControlWave Designer
  • Communication StatLocalView et LocalView pour la connexion locale aux produits ControlWave®
  • Installation et configuration de 33XX, ControlWave, 3530 TeleProducts et des transmetteurs 3808 MVT
  • Interface Web avec les pages Web WebBSI et TeleProducts & les contrôles ActiveX
  • Téléchargement Flash du micrologiciel de tous les produits basés sur Flash

Documents et schémas

ControlWave Micro with WirelessHART Interface

Interface RTU WirelessHART™ CEI 62591

L’interface RTU WirelessHART est une solution sans fil intégrée qui transforme la gestion des opérations. Elle s’intègre facilement à nos modèles ControlWave pour répondre aux besoins des marchés pétroliers et gaziers en amont et en aval. Le module d'interface sans fil permet d'intégrer les données de l'instrument directement dans la base de données de la RTU et la logique de commande. La configuration est simple et s'effectue sans qu'il ne soit nécessaire de faire correspondre les données entre la RTU et la passerelle sans fil.

Caractéristiques du produit :

  • Élimination de la cartographie de la passerelle pour un démarrage plus rapide et des coûts d'installation réduits. Aucune tranchée, conduite ou câblage requis.
  • Amélioration de la visibilité et de la compréhension des procédés sur place, ce qui permet d'éliminer les rondes inutiles et de réduire le plus possible le temps passé sur des sites distants
  • Mise en œuvre de méthodes de chiffrement, d'authentification, de vérification, d'antibrouillage et de gestion des clés pour sécuriser les transmissions de données
  • Optimisé pour un environnement de faible consommation, ce qui permet de réduire le plus possible les investissements supplémentaires en matière d'infrastructures électriques
  • Sécurité améliorée, fiabilité accrue et performances d’exploitation accrues

Documents et schémas