Applications logicielles pour les unités de température à résistance ControlWave™, la RTU de la série ROC800 et le gestionnaire de débit FloBoss™ 107/107E

Optimisez la production et le rendement en intégrant des applications logicielles adaptées

Software Applications

Optimisez la production et le rendement en intégrant des applications logicielles adaptées

La suite d’applications de contrôle et d’optimisation d’Emerson propose des solutions configurables pilotées par menus pour gérer les opérations pétrolières et gazières sans nécessiter de programmation personnalisée.

 

La plateforme RTU nouvelle génération d'Emerson est désormais disponible

La RTU DeltaV™ FB3000 repose sur les dernières technologies et offre une évolutivité exceptionnelle, une programmation étendue et une cybersécurité améliorée, permettant aux clients de répondre à des exigences architecturales simples à complexes grâce à une plateforme unique.Consultez notre page concernant la RTU DeltaV FB3000 RTU pour davantage de détails.

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Protection des infrastructures critiques avec des solutions de cybersécurité

La centralisation de la cybersécurité est un moyen éprouvé de protéger les équipements vulnérables. Comment Emerson peut vous aider.

Produits

Cause & Effect

Application Cause & Effect

Cette application innovante propose une approche guidée par menu pour la configuration de la logique de contrôle sans avoir besoin de programmation. Cette application flexible offre des capacités de contrôle personnalisées pour les utilisateurs ayant moins d’expérience en programmation. Programme en C destiné aux utilisateurs autorisés sur les appareils de la série ROC800 et le calculateur FloBoss 107 qui exécute des opérations logiques sans avoir besoin d'écrire de FST ni de code CEI 61131.

Caractéristique du produit :

  • Prend en charge jusqu’à 16 affectations de liaison d’effet pour des actions de contrôle souples
  • Journalisation des alarmes intégrée pour les événements de déclenchement et de réarmement  pour améliorer la visibilité
  • Évaluations sélectionnables (logiques, sur changement, mathématiques, watchdog, mouvement de données) permettant une configuration logique polyvalente
  • Les temporisateurs de délai d’effet et le suivi des rapporteurs améliorent les diagnostics

Documents et schémas

Gas Control Manager

Application Gas Control Manager

Gas Control Manager permet de gérer facilement les besoins en matière de logique de commande. Sa configuration guidée par menu élimine la nécessité de programmation personnalisée, garantissant ainsi une plus grande productivité. Gas Control Manager s’intègre parfaitement aux modèles ROC800 et FloBoss 107, et ses trois fonctions principales sont les applications EFM, les causes et effets et la somme des flux.

Caractéristique du produit :
  • Prise en charge des applications EFM, de la somme des débits et de la logique de cause à effet pour un contrôle polyvalent
  • Permet une configuration rapide des tâches de contrôle et de logique avec une interface intuitive
  • Réduit le temps de conception et simplifie le déploiement à travers les opérations

Documents et schémas

Surface Control Manager

Application Surface Control Manager

Surface Control Manager permet de configurer le FloBoss 107 ou le ROC800 afin d'assurer des fonctions simplifiées de régulation, de logique et de mathématiques à l'aide de menus prédéfinis faciles à configurer. Cette offre intégrée fait partie de la série Production Manager et peut être utilisée pour assurer des fermetures permanentes et temporaires pour les puits associés qui sont gérés à des fins d’optimisation, d’affectation et de chargement des bacs de transport dans l’application Tank Manager.

Caractéristique du produit :
  • Calculs et prise de décision précis pour un contrôle optimisé des puits et une efficacité de production optimisée
  • Intégration transparente et visibilité entre les outils Emerson, améliorant la coordination et réduisant la saisie manuelle des données
  • Une maintenance sûre et conforme du système avec une gestion standardisée de la logique, réduisant les risques et les temps d’arrêt

Documents et schémas

Well Optimization Manager

Application Well Optimization Manager

Programme utilisateur avancé conçu pour optimiser la production des puits de pétrole et de gaz. Conçu pour les modèles de la série ROC800 ou FloBoss 107, il offre une interface utilisateur intuitive a dotée d'écrans dédiés à la configuration, à levage de gaz et aux opérations cycliques afin de simplifier la configuration et la surveillance. Il prend également en charge plusieurs techniques de levage artificiel conformes aux normes du secteur, notamment la régulation intermittente, le levage par piston (conventionnel et continu), le levage de gaz (pour la production de liquides ou de gaz), le levage par gaz assisté par piston (PAGL) et le levage par piston assisté par gaz (GAPL).

Caractéristique du produit :
  • Les alertes de valeur en temps réel et les déclencheurs de piston plongeur auto-ajustables améliorent l’efficacité et la réactivité de la production
  • Les calculs intégrés Coleman Turner et Foss & Gaul améliorent la précision des performances de débit et de levage
  • La période de nomination et le contrôle des accumulations permettent de gérer les objectifs de production et d’optimiser la production

Documents et schémas

Injection Controller

Application Injection Controller

L’application Injection Controller pour le FloBoss 107 et la série ROC800 permet de gérer plusieurs flux d’injection de manière simple et configurable. Les manifolds d’injection servent à acheminer des quantités précises d’eau ou de vapeur vers un ou plusieurs puits. L’application Injection Controller cherche à atteindre les débits ciblés tout en conservant des niveaux de pression sûrs en tête de puits.

Caractéristique du produit :
  • Gérez l’injection d’eau ou de vapeur à plusieurs flux avec un contrôle précis du débit et une protection contre la pression
  • Éliminez le besoin d’API et de transmetteurs en intégrant le contrôle et la mesure dans un seul appareil à faible consommation
  • Maintenez les débits d’injection cibles tout en garantissant des limites de pression sûres en tête de puits

Documents et schémas

Station Manager

Application Station Manager

Station Manager est une application du ControlWave™ Micro permettant de gérer les mesures de débit de gaz naturel et le contrôle de stations de comptage, pour un maximum de six à huit rampes de comptage pouvant être réparties sur six stations. Elle convient aussi bien aux nouvelles installations qu'à la remise à niveau des stations, où elle remplace un ensemble de RTU et d'automates programmables obsolètes de plus en plus difficiles à entretenir.

Caractéristique du produit :
  • Prise en charge de la commutation de fonctionnement, du contrôle PID et de l’archivage de l’historique pour une exploitation efficace des rampes
  • Logique préconfigurée pour les systèmes de régulation de débit, de détection de fuites et d'arrêt d'urgence
  • Réduisez le temps d’ingénierie et les coûts d’installation grâce à une configuration intuitive et à des communications compatibles SCADA

Documents et schémas