Optimisez l’efficacité opérationnelle grâce à une automatisation à distance fiable
Emerson propose une gamme de RTU et d’appareils de calcul du débit pour garantir leur fonctionnalité afin de répondre aux exigences des applications sur gaz naturel et liquides. Nos modèles offrent également des capacités de gestion des justificatifs qui soutiennent les initiatives de cybersécurité internes et une infrastructure globale plus sécurisée.
La plateforme RTU nouvelle génération d'Emerson est désormais disponible
La RTU DeltaV™ FB3000 repose sur les dernières technologies et offre une évolutivité exceptionnelle, une programmation étendue et une cybersécurité améliorée, permettant aux clients de répondre à des exigences architecturales simples à complexes grâce à une plateforme unique.Consultez notre page concernant la RTU DeltaV FB3000 RTU pour davantage de détails.
Produits
RTU de la série ROC800
La RTU du modèle ROC800 combine la robustesse et la faible consommation d’énergie d’une RTU, l’évolutivité, la vitesse et le contrôle d’un API, ainsi que les pistes d’audit et les données historisées d’un calculateur de débit. Elle permet aux utilisateurs de mesurer, de contrôler et d’optimiser vos opérations pétrolières et gazières à l’aide d’un seul appareil. La série ROC800 est réputée pour sa fiabilité et sa capacité à fonctionner dans les climats les plus rigoureux.
Caractéristique du produit :
- Conception robuste et faible consommation pour des performances fiables dans les climats les plus rigoureux
- Mesure, contrôle et optimisation intégrés dans un seul appareil
- E/S modulaires avec architecture évolutive prenant en charge jusqu’à 12 rampes de comptage
- Les capacités sans fil réduisent le temps d’installation et éliminent les tranchées et le câblage coûteux
- Programmes logiciels pré-conçus pour une mise en service plus rapide et une meilleure conformité en matière de sécurité
Documents et schémas
Brochure: FloBoss™ S600+ Frequently Asked Questions
FloBoss™ S600+ Panel-mounted Fiscal Flow Computer
Gestionnaire de débit FloBoss 107/107E
Le gestionnaire de débit FloBoss 107/107E est un calculateur de débit à rampe unique ou à plusieurs rampes qui constitue la solution de mesure idéale pour de nombreuses applications dans le domaine du gaz naturel qui surveillent, mesurent et contrôlent l'équipement à distance. Cet appareil assure les fonctions requises pour de nombreuses applications d'automatisation sur le terrain, permettant le calcul d'AGA précis, l'archivage des données, une prise en charge importante de la communication, une faible consommation d'énergie, la régulation proportionnelle, intégrale et dérivée (PID) d'une boucle, le contrôle de tableaux de séquences de fonctions (FST) et le fonctionnement sur une plage de températures extrêmes. Il est doté en outre de nombreux points d'E/S.
Caractéristique du produit :
- Prise en charge des éléments de pression différentielle et les applications de débitmètre à impulsions pour une à quatre rampes de comptage.
- Capacité augmentée pour les entrées-sorties, six points sur le processeur facultatif et jusqu'à six modules d'E/S.
- Archivage de l'historique standard et étendu.
- Protection contre les surtensions et les courts-circuits côté terrain.
- Contrôle local des équipements de terrain, des capacités de communication locales et à distance et stockage local des données surveillées, mesurées et calculées
- Sauvegarde de la mémoire par batterie et supercondensateur pour fournir des données à long terme, la configuration et l'intégrité opérationnelle lorsque l'appareil n'est pas en service.
Documents et schémas
Suite de développement DS800
La suite de développement DS800 permet de créer des programmes personnalisés pour le RTU ROC800 et les gestionnaires de débit FloBoss 107/107E ainsi que le préréglage DL8000. Le logiciel prend en charge des stratégies de contrôle continues et discrètes personnalisées à l’aide de l’un des six langages de programmation.
Caractéristique du produit :
- Référencement croisé (liaisons) entre les variables d'unités ROC800 distinctes
- Simulation hors ligne pour les diagnostics et les tests
- Débogage et modification en ligne des programmes
- Verrouillage et forçage de variables
- Fonctions développées par l’utilisateur, blocs de fonctions et modèles définis par l’utilisateur
- Accès aux données internes et aux fonctionnalités des unités ROC800 et FB107
Documents et schémas
Interface RTU WirelessHART™ CEI 62591
L’interface RTU WirelessHART est une solution sans fil intégrée qui transforme la gestion des opérations. Elle s’intègre facilement à nos modèles ROC800 et FloBoss 107/107E pour répondre aux besoins des marchés pétroliers et gaziers en amont et en aval. Le module d'interface sans fil permet d'intégrer les données de l'instrument directement dans la base de données de la RTU et la logique de commande. La configuration est simple et s'effectue sans qu'il ne soit nécessaire de faire correspondre les données entre la RTU et la passerelle sans fil.
Caractéristique du produit :
- Élimination de la cartographie de la passerelle pour un démarrage plus rapide et des coûts d'installation réduits. Aucune tranchée, conduite ou câblage requis.
- Amélioration de la visibilité et de la compréhension des procédés sur place, ce qui permet d'éliminer les rondes inutiles et de réduire le plus possible le temps passé sur des sites distants
- Mise en œuvre de méthodes de chiffrement, d'authentification, de vérification, d'antibrouillage et de gestion des clés pour sécuriser les transmissions de données
- Optimisé pour un environnement de faible consommation, ce qui permet de réduire le plus possible les investissements supplémentaires en matière d'infrastructures électriques
- Sécurité améliorée, fiabilité accrue et performances d’exploitation accrues