Garantisci la disponibilità con un monitoraggio periodico basato sul percorso
La raccolta dei dati relativi alle vibrazioni lungo un percorso prestabilito all'interno dell'impianto è alla base dei moderni programmi di manutenzione predittiva. Gli stessi strumenti possono in effetti fornire sofisticati test diagnostici delle risorse problematiche, garantendo anche un monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quando necessario, senza i costi di un sistema cablato in modo permanente.
Con le certificazioni per l'utilizzo in una varietà di ambienti pericolosi, il raccoglitore/analizzatore di dati basato sul percorso di Emerson può inoltre essere utilizzato per eseguire bilanciamento sul campo e allineamento laser wireless.