Riduzione della complessità delle analisi dei macchinari
Generalmente, i dati di vibrazione non vengono indirizzati alla sala controllo perché richiedono formazione e strumenti specializzati per l'estrazione di dati utili.
La tecnologia PeakVue di Emerson riduce la complessità delle analisi dei macchinari e fornisce un'indicazione semplice ed affidabile sullo stato delle apparecchiature mediante un unico trend. PeakVue filtra i tradizionali segnali di vibrazione per concentrarsi sull'impatto, un indicatore di gran lunga superiore sulla salute complessiva degli asset su qualsiasi tipo di macchina con cuscinetti a rotolamento.
Ora, con l'introduzione di PeakVue Plus, gli utenti possono sfruttare questa tecnologia ancora più facilmente. Guarda il video di seguito per ulteriori informazioni.
Principio zero
Utilizza una semplice scala della regola dei 10, con una buona macchina che funziona vicino allo zero
Prima indicazione
I segnali di logorio causati dall'impatto sono visibili prima di altre misurazioni delle vibrazioni
Facile da interpretare
Non richiede alcuna formazione speciale per determinare rapidamente lo stato delle macchine
Come funziona
Baseline di un buon cuscinetto
Osserviamo una tipica pompa di processo che funziona tra 900 e 4.000 giri/min mentre attraversa le quattro fasi di cedimento del cuscinetto. Partendo dalle condizioni di base per un buon cuscinetto, osserviamo una quantità significativa di vibrazioni complessive. Tuttavia, è importante notare che il valore PeakVue corrisponde a zero. Questo perché una buona macchina, correttamente installata e ben lubrificata, non dovrebbe avere alcun impatto. Possiamo quindi trarne l’assunto di base: il valore PeakVue su un buon macchinario deve essere zero o prossimo allo zero.
Video in evidenza

Tecnologia PeakVue™ & PeakVue Plus per l'analisi dei macchinari | AMS
Ascolta l'esperto Brian Overton della divisione Reliability Solutions di Emerson che spiega in breve la tecnologia brevettata PeakVue e PeakVue Plus di Emerson, che fornisce indicazioni più precoci e accurate sullo sviluppo di guasti nelle macchine a cuscinetti volventi.