Monitoraggio delle condizioni per la produzione di energia

Le soluzioni di monitoraggio delle condizioni di Emerson aiutano le società di produzione di energia leader a livello mondiale a migliorare l'affidabilità delle loro risorse più critiche.

Reliability Solutions for Power Generation

Esperienza del settore per migliorare l'affidabilità per la produzione e gli asset di automazione nei siti di potenza

La produzione di energia non è quella di un tempo. L'infrastruttura invecchiata e la crescente domanda del mercato dovuta a spostamenti di popolazione, data center e veicoli elettrici stanno rendendo la rete ancora più vitale che mai.

 

Le pressioni globali per fornire una percentuale crescente di energia da fonti rinnovabili hanno ironicamente posto una pressione ancora maggiore sulle fonti convenzionali a combustibile fossile. Improvvisamente, le risorse che sono state progettate e utilizzate per il carico di base vengono invece utilizzate per picchi e funzioni intermittenti, che vengono su e giù diverse volte al giorno o alla settimana piuttosto che in intervalli misurati in mesi o anni. Di conseguenza, le risorse che non erano mai state originariamente destinate a sopportare le sollecitazioni cicliche di più inizi e arresti si trovano improvvisamente a dover far fronte.

 

Scaricate soluzioni di affidabilità per la generazione di energia

Aree di opportunità per la generazione di energia

Turbine

image

Le turbine sono componenti principali negli impianti di potenza, convertendo energia a combustibile in energia meccanica per i generatori. Un guasto può portare a un significativo blocco della produzione, con costi giornalieri compresi tra $ 50.000 e $ 250.000. Le riparazioni importanti possono superare i 10 milioni di dollari e la perdita di produzione durante il picco di domanda può danneggiare fornitori di utenze e consumatori.

Problemi comuni: guasti dei cuscinetti dei manicotti (carichi e velocità elevati), guasto della scatola degli ingranaggi (derivante da maglia o contaminazione errate), squilibrio del rotore (distribuzione irregolare del peso nel rotore a causa di erosione della lama, depositi o installazione non corretta, vibrazioni eccessive possono causare danni prematuri al cuscinetto e alla lama).

Casi di studio dell'industria elettrica

Data Embedded into Ovation Manages Machinery Health

Dati incorporati in Ovation gestiscono lo stato dei macchinari

Utente Ovation? Avviare il monitoraggio delle condizioni con uno scatto.

 

Il portafoglio di soluzioni per l'affidabilità di Emerson si integra con le operazioni e il software esistenti, come la piattaforma di controllo e sicurezza integrate Ovation™ di Emerson e AMS Device Manager per aiutarvi a gestire produttività e processi decisionali di livello superiore in tutta l'azienda. 

Prediction & Protection for Your Turbines

Previsione e protezione per le turbine

Anche se lo spegnimento di molti tipi di asset nella struttura può arrestare la produzione dell'impianto, pochi sono così complessi o costosi come la turbina.

 

Per questa risorsa critica, il personale ha bisogno di un sistema completo – intelligenza predittiva e capacità di protezione che si integra con il sistema di comando distribuito – per la massima affidabilità.

Maintain Reliability Across the Balance of Plant (BOP) Assets

Mantenere l'affidabilità nell'equilibrio degli asset dell'impianto (BOP)

Nella struttura sono presenti molti asset che possono influire sulla capacità: pompe di alimentazione della caldaia, compressori e motori, per citarne alcuni.

 

Questi asset della BOP sono essenziali per raggiungere gli obiettivi aziendali e richiedono le stesse tecnologie di monitoraggio comprovate sul campo che richiedono le turbine. Le soluzioni wireless di Emerson, basate sul percorso, rappresentano il perfetto equilibrio tra il monitoraggio della qualità e l'implementazione economicamente vantaggiosa per queste applicazioni.

 

Esplorare AMS Wireless Vibration Monitor

 

Esplorare l'Analizzatore stato dei macchinari AMS 2140

 

Esplorate AMS Asset Monitor