Emerson aiuta il più grande parco eolico in Alaska a fornire energia pulita affidabile e conveniente

Sintesi: le soluzioni sostenibili per la rete elettrica migliorano le prestazioni dei parchi eolici

Con l'espansione delle risorse per l'energia rinnovabile da parte delle aziende di servizi di pubblica utilità, diventa sempre più importante garantire operazioni affidabili ed economicamente vantaggiose. Golden Valley Electric Association (GVEA), la più grande azienda di servizi elettrici che serve l'Alaska settentrionale, ha cercato di rafforzare la gestione del suo parco eolico da 25 MW di Eva Creek, sostenendo al contempo la fornitura di energia pulita e conveniente ai clienti. Le soluzioni per le reti sostenibili di Emerson, come Ovation™ Automation Platform e AspenTech OSI monarch™, hanno contribuito a migliorare l'affidabilità dei parchi eolici, semplificare le operazioni e contribuire a una significativa riduzione dei costi operativi e di manutenzione. 

Fallback image

Risultati: miglioramento dell'affidabilità e delle operazioni dei parchi eolici

  • Contribuisce a una riduzione del 65% dei costi operativi e di manutenzione
  • Aumenta l'affidabilità della generazione di energia eolica a basso costo da 25 MW
  • Riduce l'uso di combustibili fossili
  • Semplifica la gestione dei parchi eolici
  • Offre diagnostica e analisi più accurate delle apparecchiature per la previsione e la distribuzione

Applicazione

Soluzioni per la rete elettrica sostenibili per il parco eolico da 25 MW di Eva Creek della Golden Valley Electric Association (GVEA) che serve l'Alaska settentrionale.

 

Cliente

Golden Valley Electric Association (GVEA): la più grande azienda di fornitura elettrica che serve l'Alaska settentrionale.

 

La sfida: gestire l'energia rinnovabile in un ambiente difficile

Le comunità rurali dell'Alaska sono in prima linea nel fronteggiare cambiamento climatico, date le condizioni meteorologiche estreme della regione. In qualità di maggiore azienda elettrica che serve l'Alaska settentrionale, GVEA con il suo parco eolico di Eva Creek offre ai clienti quasi 25 MW di elettricità affidabile e a basso costo, riducendo al contempo l'utilizzo di combustibili fossili.

 

La soluzione: automazione e analisi integrate per le operazioni dei parchi eolici

Le soluzioni di rete sostenibili di Emerson hanno garantito risultati rapidi, aumentando l'affidabilità delle turbine eoliche di GVEA e contribuendo a una riduzione del 65% dei costi operativi e di manutenzione. 

Le soluzioni di Emerson semplificano la gestione del parco eolico di Eva Creek e offrono diagnostica e analisi più accurate delle apparecchiature per la previsione e la distribuzione.

La soluzione end-to-end incorpora Ovation™ Automation Platform e il software AspenTech OSI monarch™ per aiutare con competenza le aziende di servizi di pubblica utilità a realizzare una rete elettrica più resiliente, responsabile e intelligente. 

La maggiore visibilità delle operazioni di Eva Creek consente a GVEA di salvaguardare ulteriormente il funzionamento affidabile di questa fonte di energia rinnovabile fondamentale per l'Alaska settentrionale. Grazie al portafoglio completo di soluzioni per reti sostenibili di Emerson, GVEA è ben posizionata per ottimizzare le operazioni dell'intero sistema elettrico, dalla generazione al contatore.

 

Perché è importante: costruire una rete elettrica più resiliente e sostenibile

Poiché le aziende di servizi di pubblica utilità lavorano per integrare più risorse di energia rinnovabile, gli operatori necessitano di maggiore visibilità, analisi e controllo degli asset di generazione per garantire l'affidabilità e ottimizzare le prestazioni. I parchi eolici svolgono un ruolo sempre più importante nella riduzione dei consumi di combustibili fossili e nel supporto degli obiettivi di sostenibilità, ma richiedono anche un monitoraggio efficace e un coordinamento operativo per garantire prestazioni coerenti.

Questo progetto dimostra come le tecnologie integrate di automazione e gestione della rete elettrica possano aiutare le aziende di servizi di pubblica utilità a migliorare le operazioni legate alle energie rinnovabili, riducendo i costi e aumentando l'affidabilità. Grazie a una maggiore visibilità operativa e a una diagnostica più accurata, le soluzioni per le reti sostenibili di Emerson aiutano le aziende di servizi di pubblica utilità a ottimizzare gli asset di generazione rinnovabile e a supportare una rete elettrica più resiliente, conveniente e sostenibile.

Citazione del cliente

"Emerson è un collaboratore chiave per il raggiungimento del nostro obiettivo di aumentare l'accesso all'energia pulita per i nostri clienti nell'Alaska settentrionale. "Il nostro investimento in una piattaforma di automazione comune ci aiuta a incorporare più energia rinnovabile in modo efficiente e a ridurre al minimo i consumi di fossili".

—  Frank Perkins, Vicepresidente di Power Supply, GVEA

Scopri di più sulle soluzioni per reti sostenibili e sulla gestione dei parchi eolici

Rafforza le operazioni dei parchi eolici e migliora le prestazioni della rete elettrica con il portafoglio di soluzioni per reti sostenibili di Emerson: 

Che si tratti di incrementare la produzione dei parchi eolici, modernizzare la gestione della rete elettrica o migliorare la visibilità su un portafoglio di energia distribuita, Emerson può aiutarti a semplificare le operazioni e a sostenere un futuro energetico più resiliente. Contatta i nostri esperti per scoprire come le soluzioni per le energie rinnovabili di Emerson possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi operativi e di sostenibilità.