Livelli di elaborazione scalabili, dall'edge processing entry-level ai carichi di lavoro accelerati dall'intelligenza artificiale, tutti con lo stesso design robusto dello chassis, la medesima compatibilità software e le stesse prestazioni termiche senza limitazione della velocità.
Progettato per l'edge industriale. Progettato per le massime prestazioni.
Ottieni prestazioni di picco sostenute quando è più importante. Dalle piattaforme offshore alle miniere, dagli impianti alle fabbriche di semiconduttori, gli IPC di nuova generazione di Emerson garantiscono un'esecuzione coerente e senza limitazione della velocità, mantenendo il software in esecuzione in modo affidabile negli ambienti industriali più estremi.
Tre piattaforme. Un'unica architettura.
PC industriali Serie 2000
Efficienti. Affidabile. Essenziali.Gli IPC Serie 2000 di Emerson (inclusi i modelli 2010 Dual-Core e 2010 Quad-Core) offrono un'elaborazione industriale affidabile per l'acquisizione dati, la conversione di protocolli e applicazioni gateway edge leggere.
- Processore: ARM® Cortex-A53 (2 o 4 core, 1,2 GHz)
- Design termico: Funzionamento senza ventola per ambienti industriali, da -20 °C a +70 °C
- Espansione: Architettura compatta con I/O industriale essenziale (2x GbE, 2x USB 2.0, RS-232) per connettività gateway e con conversione di protocolli
- Certificazioni: CE, UL, ATEX, Zona 2 per la conformità industriale globale
- Fattore di forma: IPC compatto con guida DIN per installazione su pannello o in armadio
PC industriali Serie 6000
Compatti, Connessi. Funzionali.I PLC Serie 6000 (incluso il 6010 IPC) offrono edge computing senza ventole e a prestazioni complete in installazioni con spazi limitati. Ideali per il controllo distribuito, la sostituzione dell'HMI e carichi di lavoro di analisi leggeri a livello di macchina.
- Processore: Intel® Core™ i3/i5/i7 (13a generazione, 15 W)
- Design termico: Senza ventola, da 0 °C a +70 °C (standard)
- Espansione: Fino a 1 slot PCIe aggiornabile sul campo
- Certificazioni: IEC/UL 62368-1, ATEX/IECEx Zona 2, Classe I Div 2, DNV Marine
- Fattore di forma: Guida DIN/montaggio su pannello/VESA
PC industriali Serie 7000
Massima versatilità. Zero compromessi.I PLC Serie 7000 (incluso il 7010 IPC) costituiscono la spina dorsale della piattaforma e sono ideali per SCADA, sistemi di visione e implementazioni OEM multi-applicazione. Massimo rendimento sostenuto in tutte le condizioni termiche.
- Processore: Intel® Core™ i3/i5/i7 (13a generazione, 28 W)
- Design termico: Senza ventola, da 0 °C a +65 °C (standard); Esteso da -40°C a +65°C
- Espansione: Fino a 3 slot PCIe aggiornabili sul campo
- Certificazioni: IEC/UL 62368-1, ATEX/IECEx Zona 2, Classe I Div 2, DNV Marine
- Fattore di forma: Guida DIN/montaggio su pannello/VESA
PC industriali Serie 8000
Edge Intelligence accelerata dall'intelligenza artificiale.Gli IPC Serie 8000 (incluso l'IPC 8010) sono progettati appositamente per l'inferenza dell'IA, l'analisi in tempo reale e le applicazioni industriali ad alta intensità di calcolo. La piattaforma più potente della famiglia di IPC, con massima espandibilità PCIe per carichi di lavoro edge impegnativi.
- Processore: Intel® Core™ i3/i5/i7 (13a generazione, 45 W)
- Design termico: Senza ventola, da 0 °C a +60 °C (standard); Esteso da -40 °C a +60 °C
- Espansione: Fino a 4 slot PCIe aggiornabili sul campo (slot 4 a Gen4x8)
- Certificazioni: IEC/UL 62368-1, ATEX/IECEx Zona 2, Classe I Div 2, DNV Marine
- Fattore di forma: Guida DIN/montaggio su pannello/VESA
Elaborazione costantemente ad alte prestazioni in qualsiasi ambiente
Gli IPC di nuova generazione di Emerson sono progettati attorno a un semplice principio: fornire le prestazioni richieste dal tuo software, nelle condizioni create dal tuo settore, senza eccezioni.
Senza ventola. Creati per l'industria. Sempre.
Nessuna parte in movimento, nessuna contaminazione da polvere, nessun tempo di indisponibilità dell'impianto non pianificato. La piattaforma IPC di Emerson offre prestazioni costanti grazie alla gestione termica passiva ed è progettata appositamente per gli ambienti industriali più difficili.
Informatica ad alte prestazioni.
Dagli efficienti IPC Serie 6000 agli IPC Serie 8000 ad alte prestazioni, ogni piattaforma è alimentata da processori Intel® Core™ di 13a generazione con configurazioni i3/i5/i7 e TDP fino a 45 W per un'elaborazione di dimensioni adeguate per ogni carico di lavoro edge.
Certificati per aree pericolose.
Certificazione UL Classe I Divisione 2, ATEX e IECEx Zona 2 per le configurazioni di unità di base. Affidabili per l'implementazione negli ambienti industriali e di processo più difficili.
Pronti per l'intelligenza artificiale applicata all'edge industriale.
Progettati per l'inferenza dell'IA e i carichi di lavoro di analisi del machine learning, gli IPC Serie 6000/7000/8000 offrono slot PCIe aggiornabili sul campo che supportano schede NPU e GPU ad alte prestazioni.
Memoria integrata e saldata. Archiviazione affidabile.
Fino a 64 GB di ECC LPDDR5 saldati direttamente sulla scheda, associati a storage SSD NVMe fino a 4 TB. Nessun modulo allentato, nessun guasto dovuto alle vibrazioni, nessun compromesso.
Connettività industriale per l'edge.
Connettività industriale per l'edge, integrata. Le interfacce Ethernet e seriali collegano sistemi OT e IT, mentre il software PACEdge consente l'integrazione con OPC UA, MQTT, Modbus TCP e altri protocolli per un flusso di dati senza interruzioni.