Scegli tra un'ampia gamma di VFD e servosistemi progettati per offrire il giusto equilibrio di prestazioni, precisione e scalabilità per un controllo del movimento standardizzato su tutte le macchine.
Messa in opera più rapida. Prestazioni affidabili. Scalabilità più semplice.
Ottieni un movimento preciso e coordinato in ogni applicazione con gli azionamenti a frequenza variabile (VFD) e i servosistemi PACMotion™. Basati su un'architettura unificata con controllo avanzato e connettività nativa, consentono una messa in opera più rapida, prestazioni più rigorose e l'agilità necessaria per scalare e adattarsi alle mutevoli esigenze operative.
Un unico portafoglio. Sintonizzato per ogni movimento.
Azionamenti a frequenza variabile (VFD)PACMotion
Progettati per soddisfare esigenze specificheUnità robuste e modulari che si integrano nell'architettura PACSystems per semplificare la progettazione, fornendo al contempo le prestazioni e la capacità di sovraccarico necessarie per le applicazioni a carico variabile. Scalabile facilmente in un'ampia gamma di classi di potenza e tensione, con custodie opzionali che consentono il montaggio in un cabinet o più vicino alla macchina, assicurando la standardizzazione della strategia di azionamento senza sacrificare la flessibilità.
- Gamma di potenza: 0,75-250 kW (1-350 HP)
- Intervallo di tensione in ingresso: 200-600 V
- Capacità di sovraccarico/avviamento: fino al 200% di sovracorrente e 200% di coppia di spunto
- Custodie opzionali: IP20, IP55, IP66 (per armadi o ambienti difficili/lavaggio a getto)
- Sicurezza funzionale: Safe Torque Off (STO) integrato
Servosistemi
Progettati per la velocità di confezionamentoAumenta la produttività e riduci i tempi di cambio produzione con sistemi di servo-movimenti ad alte prestazioni, progettati per cicli di confezionamento rapidi e ripetibili, dall'alimentazione alla sigillatura, all'etichettatura e all'incartonamento. Standardizza su una piattaforma servo flessibile che semplifica la messa a punto e la messa in opera, supporta una sincronizzazione precisa tra gli assi e scala in modo pulito man mano che le macchine si evolvono.
- Gamma di potenza: da assi compatti a sistemi multiasse ad alte prestazioni
- Prestazioni di controllo: precisione ad alta velocità e a circuito chiuso per un movimento sincronizzato del packaging
- Capacità di sovraccarico: progettati per gestire cicli di accelerazione rapida, indicizzazione e carico variabile
- Architettura del sistema: progettazione modulare e distribuita per configurazioni flessibili delle macchine
Mantieni un controllo continuo su azionamenti e sistemi.
Consenti un movimento preciso e migliora l'efficienza energetica con azionamenti integrati e servomotori che offrono prestazioni reattive ed esecuzione affidabile in risposta alle mutevoli esigenze industriali.
Moviementi ad alta precisione
Ottieni un movimento accurato e ripetibile per una qualità costante del prodotto e una riduzione degli sprechi.
Ottimizzazione energetica
Abbina l'uscita del motore alla domanda per ridurre il consumo di energia e i costi operativi.
Produttività elevata
Aumenta velocità e reattività della macchina per ottimizzare la capacità produttiva.
Architetture scalabili
Standardizza tra macchine e sistemi con soluzioni che scalano da applicazioni semplici a complesse.
Integrazione rapida
Riduci i tempi di progettazione con controllo unificato, componenti preintegrati e avviamento semplificato.
Operazioni resilienti
Garantisci prestazioni stabili e affidabili in presenza di carichi variabili e condizioni industriali mutevoli.