Soluções de monitoramento de condições para ativos mecânicos

Condition Monitoring Solutions for Mechanical Assets

Maximize o desempenho da planta química com análise prescritiva e soluções de monitoramento remoto

No setor de fabricação de produtos químicos, os ativos mecânicos e rotativos desempenham um papel essencial no processo de produção. Esses ativos abrangem uma ampla gama de equipamentos, incluindo bombas, compressores, turbinas, motores, caixas de engrenagens, agitadores, torres de resfriamento, misturadores evários outros , além de várias outras máquinas rotativas. Eles são essenciais para transferir fluidos, gerar energia, misturar produtos e executar várias outras operações mecânicas necessárias para a produção de substâncias químicas. Eles são essenciais para transferir fluidos, gerar energia, misturar produtos e executar várias outras operações mecânicas necessárias para a produção de substâncias químicas.

O portfólio de monitoramento de condições da Emerson inclui analisadores de vibração baseados em rotas, sensores IIoT sem fio, análise de borda, previsão e proteção on-line e ferramentas avançadas de análise de software. Independentemente do uso de monitoramento remoto ou coleta de dados com base em rotas (ou ambos), nossa abordagem especializada considera vários tipos de aquisição de medição e fornece os detalhes de diagnóstico necessários para evitar alertas falsos que causem perdas de tempo e problemas diagnosticados incorretamente que levem à falha das máquinas.

Produtos recomendados

AMS Machine Works

AMS Machine Works

Você coleta dados de muitas máquinas rotativas, de ativos auxiliares da planta, como bombas, motores, caixas de engrenagem  e ventiladores, a ativos de maior consequência, como turbinas, geradores e compressores, mas ter um único local onde esses dados se unam para identificar equipamentos defeituosos rapidamente seria mais eficiente.

 

A gestão de ativos para máquinas industriais é simplificada no software AMS Machine Works , onde os usuários podem começar a identificar rapidamente possíveis problemas de equipamentos em suas máquinas monitoradas. O AMS Machine Works combina técnicas de manutenção preditiva com ferramentas de análise patenteadas abrangentes para proporcionar uma avaliação fácil e precisa da condição das máquinas. Este software premiado introduz a medição da tecnologia de aquisição de dados da condição do maquinário da AMS, como AMS Wireless Vibration Monitor, AMS Asset Monitor, AMS 6500 ATG entre outros.

 

Características do produto:
Especificações
  • Versão: 1.8
  • Sistema operacional: Windows Server 2022 Standard ou Datacenter
    Windows Server 2019 Standard ou Datacenter Windows Server 2016 Standard ou Datacenter
  • Processador: sistemas grandes e extragrandes — processador de 3,2 GHz, 8 núcleos, Intel Xeon escalável (Gold) ou mais rápido (recomendado)
    Sistemas pequenos e médios — processador de 2,4 GHz, 6 núcleos, Intel Xeon escalável (Gold) ou mais rápido (mínimo)
AMS-Asset-Monitor-with-AMS-Machine-Works-1

AMS Asset Monitor

O AMS Asset Monitor gerencia detecções generalizadas, ao mesmo tempo em que fornece recursos de previsão, proteção e monitoramento de processos de borda, montagem no ativo para reduzir os requisitos de cabeamento e custos de instalação. Ele acomoda até 12 CHARMs, incluindo CHARMs de vibração e CHARMs DeltaV para as entradas do processo.

O AMS Asset Monitor apresenta uma poderosa funcionalidade de software pronta para uso por meio de um navegador da Web para fins de análises, relatórios e alertas. Essa interface thin client baseada na Web apresenta um Logic Studio interno com soluções de aplicação pré-programadas para análises e relatórios de alertas fáceis de entender, e sua interface Asset Studio fornece informações de ativos para o dispositivo móvel do usuário ou thin client para desktop.

 

Embora nenhum software adicional seja necessário para monitorar ativos com o AMS Asset Monitor, ele pode ser emparelhado com o software AMS Machine Works para oferecer atualizações em tempo real sobre ativos, realizar análises mais profundas (em comparação com a interface thin client nativa) e implantar a partir de arquiteturas de nuvem para maior escalabilidade. Os dados do AMS Asset Monitor processados na borda são fornecidos ao AMS Machine Works sob demanda, mediante um alerta ou conforme a programação, e podem incluir dados da forma de onda e informações de estado para análise detalhada usando a ferramenta de análise de vibração no AMS Machine Works. O AMS Asset Monitor pode ser configurado para enviar o status geral de integridade do ativo e alertas para o AMS Optics via OPC UA.

 

Características do produto
  • Implantação da Ethernet com ou sem fio para maior flexibilidade
  • Interface de usuário intuitiva baseada em navegador para fácil configuração e análise
  • Aplicativos já integrados e com limites de alertas predefinidos para uma configuração mais rápida
Especificações
  • Canais: até 12 CHARMs
  • Modos de coleta: simultânea ou independente
  • Resolução A/D / Faixa dinâmica: 24 bits/Superior a 100 dB
AMS Wireless Vibration Monitor with AMS Machine Works

AMS Wireless Vibration Monitor

O AMS Wireless Vibration Monitor fornece dados completos de vibração em uma rede de malha wireless de organização automática. Ele fornece informações importantes sobre a vida útil das máquinas para o pessoal de manutenção e de operações. A vibração geral, as medições PeakVue e as leituras de temperatura podem ser facilmente integradas a qualquer sistema de controle ou historiador da planta. Já os dados de diagnóstico podem ser visualizados pelo AMS Device Manager e pelo software AMS Machine Works, com alertas transmitidos através da plataforma de desempenho de ativos Plantweb Optics.

 

Características do produto
  • A análise prescritiva incorporada fornece informações de diagnóstico rápidas e precisas.
  • As configurações padrão apresentam o caminho mais curto para informações práticas. Especialistas podem personalizar configurações para afinar os resultados.
  • Fácil instalação para implantação e ROI rápidos.
Especificações
  • Sensor por faixa e resposta de frequência: vibração geral (Z): 80 g's, 20.000 Hz; PeakVue Z — 80 g's, amostragem de 51,2 kHz
    Vibração geral (X): 16 g's, 1.000 Hz; Vibração geral (Y): — 16 g's, 1.000 Hz
    Temperatura de -40°C a +85°C
  • Parâmetros de análise: 2 faixas de velocidade (padrões de 2-65 Hz e 65-300 Hz) e 2 bandas de aceleração (padrões de 10-500 Hz e 500-1.000 Hz)
  • Análise prescritiva: rolamento/mecânica e gravidade da lubrificação; Velocidade calculada da máquina (RPM)
ams-2140-machinery-health-analyzer

Machinery Health Analyzer AMS 2140

O Machinery Health Analyzer AMS 2140 leva os dados de vibração e faz medições de análise para níveis mais altos. Ele conta com coleta simultânea de dados de quatro canais mais fase e recursos exclusivos de detecção de picos, proporcionando a indicação mais precoce de degradação em mancais e caixas de engrenagens. Além de disponibilizar coleta de dados mais rápida no campo ou mais máquinas monitoradas, o AMS 2140 é projetado ergonomicamente para operação confortável e com uma só mão, o dia todo.

 

Características do produto
  • Inclui a nova tecnologia PeakVue Plus para indicação mais antiga e simples da degradação de rolamentos e da gravidade
  • Um dos analisadores de vibração mais rápidos do mercado
  • Projetado ergonomicamente para tornar mais fáceis os longos dias no campo
Especificações
  • Faixa de frequência: CC a 10 Hz mínimo, CC a 80 kHz máximo
  • Dimensões (a x c x l: 248 mm x 40 mm x 226 mm
  • Peso: 1,79 kg (3,95 lbs)