Sistemas de previsão e proteção on-line

Selecione o sistema certo para a criticidade do ativo.

Melhore a segurança e a disponibilidade com o sistema on-line certo

Garantir que seus ativos estejam sempre protegidos contra falhas não planejadas requer a escolha do sistema on-line certo para a criticidade do seu ativo na produção. Quando as normas de segurança e os requisitos de seguro exigem um sistema de proteção em conformidade com a API, uma abordagem moderna inclui inteligência preditiva, de modo que você possa operar seus ativos mais importantes com confiança. Para equilibrar sua planta, um sistema com escalabilidade que forneça continuamente dados de monitoramento de condição, e especialmente durante condições transientes, é a resposta.

Escolha o sistema certo para sua aplicação

IIoT

IIoT

O AMS Asset Monitor gerencia uma ampla detecção enquanto fornece recursos de previsão, proteção e monitoramento de processos. Ele foi projetado para ser montado no ativo, reduzindo os requisitos de cabeamento e outros custos de instalação. Ele acomoda até 12 CHARMs, incluindo CHARMs de vibração e CHARMs DeltaV para as entradas do processo. Para sistemas maiores, várias unidades podem ser encadeadas em série para estender a cobertura de ativos. Este monitor apresenta um Logic Studio interno com várias soluções de aplicação pré-programadas para facilitar a compreensão de análises e relatórios de alertas.

Produtos em destaque