Automação e controle de centros de dados

Software e sistemas de controle de centros de dados para gerenciamento de energia, resfriamento e infraestrutura

Acelere a disponibilidade. Controle a complexidade. Mantenha o tempo de atividade.

Entregue projetos de centros de dados com mais rapidez e execute-os com confiança. A Emerson ajuda as organizações a projetar, construir, comissionar e operar infraestruturas críticas por meio de soluções comprovadas, incluindo DeltaV™, Ovation™, AMS™ e AspenTech™. De energia e resfriamento até a condição de ativos e serviços de ciclo de vida útil, nossas tecnologias, software e conhecimento técnico simplificam a execução, melhoram o desempenho operacional e fornecem um caminho claro do controle localizado às operações centralizadas à medida que as instalações crescem.

icon
Experiência que evolui

As programações de centros de dados deixam pouca margem para atrasos. A Emerson ajuda a simplificar a execução em ambientes de infraestrutura complexos, alinhando tecnologias, conhecimento técnico e suporte ao projeto para reduzir atritos, desde o projeto até o comissionamento, e ativar a capacidade on-line com maior confiança.

icon
Desempenho em que você pode confiar

Manter a continuidade exige mais do que tecnologia confiável. A Emerson ajuda os operadores a lidar com as demandas em constante mudança com a visibilidade, o conhecimento em segurança cibernética e a experiência operacional necessários para suportar um desempenho resiliente em infraestruturas críticas.

icon
Inteligência além da inicialização

O maior valor é percebido muito depois que os sistemas ficam on-line. Ao combinar serviços de ciclo de vida útil, insights de ativos e recursos emergentes habilitados por IA, a Emerson ajuda as organizações a otimizar as operações, apoiar uma tomada de decisões mais inteligentes e adaptar-se continuamente à medida que os requisitos evoluem.

Built for the Demands of Modern Data Centers

Construído para as demandas de centros de dados modernos

Cargas de trabalho orientadas por IA, resfriamento de alta densidade e estratégias de energia em evolução estão aumentando a complexidade das operações de centros de dados. Uma abordagem de automação moderna conecta sistemas críticos (energia, resfriamento e infraestrutura) a um ambiente mais coordenado e responsivo, ajudando as equipes a se movimentarem mais rapidamente, operarem com mais eficiência e manterem o tempo de atividade com confiança.

Accelerate Startup

Geração de resultados em operações críticas

Navegue pelos crescentes requisitos do projeto com sistemas de controle, software e conhecimento especializado em execução projetados para apoiar uma execução eficiente, desde o projeto até o comissionamento, ajudando as equipes a manter o ímpeto à medida que as instalações avançam rumo à operação.


Leve o controle do nível do processo para sistemas de resfriamento críticos à medida que as cargas de trabalho de IA aumentam as densidades dos racks, as demandas térmicas e a necessidade de estratégias coordenadas de resfriamento. Integre o controle localizado quando apropriado, mantendo um caminho para uma visibilidade operacional mais ampla à medida que os requisitos evoluem.


Gerencie ambientes de energia cada vez mais complexos com um controle comprovado de energia e microrrede que ajuda a equilibrar diversos ativos de geração, perfis de carga em constante mudança e a demanda contínua por desempenho constante.


Vá além da manutenção reativa com insights sobre ativos, serviços de modernização e recursos habilitados por IA que ajudam as equipes a antecipar riscos, otimizar o desempenho e manter a confiança operacional por muito tempo após o comissionamento.

Perguntas frequentes

Os sistemas de controle fornecem uma estrutura flexível que permite que as equipes ajustem o projeto, o comissionamento e as operações à medida que os requisitos evoluem. Isso ajuda a reduzir o retrabalho, manter os cronogramas do projeto e apoiar as mudanças sem exigir um reprojeto completo do sistema.

A automação permite um controle responsivo e de circuito fechado dos sistemas de resfriamento, permitindo que os operadores se adaptem em tempo real à medida que as cargas de calor mudam. Isso suporta um desempenho térmico mais consistente, uso eficiente da energia e coordenação em toda a infraestrutura crítica de resfriamento.

Ao coordenar a geração de energia, o armazenamento e o gestão de carga, os sistemas de controle integrados ajudam a equilibrar a oferta e a demanda de energia. Isso oferece suporte a operações estáveis e permite que os centros de dados gerenciem estratégias energéticas cada vez mais complexas, incluindo recursos de energia locais e distribuídos.

Um ambiente de controle unificado fornece monitoramento contínuo de sistemas críticos, ajudando os operadores a detectar sinais de alerta antecipadamente e entender melhor a condição dos ativos ao longo do tempo. Isso suporta uma manutenção mais proativa, além de confiança operacional de longo prazo.

Casos de sucesso de clientes