Centros de dados DeltaV

Controle centralizado para operações complexas do centro de dados

Controle centralizado em seu centro de dados

Centros de dados de alto desempenho dependem da interconexão e coordenação perfeitas dos sistemas térmicos, mecânicos, elétricos e de alimentação, com cada sistema tendo milhares de pontos de controle e monitoramento.

A Plataforma de automação DeltaV da Emerson unifica esses sistemas em um único ambiente de controle, oferecendo velocidade de execução para atender a cronogramas agressivos e permitindo monitoramento e otimização em tempo real em todo o campus.​

icon
Acelere a velocidade de operação

Mudanças tardias são inevitáveis em projetos complexos e de grande escala. Um sistema de automação projetado para reduzir o retrabalho e minimizar o impacto na programação é essencial para cumprir os cronogramas do projeto. A tecnologia DeltaV e a estrutura de Otimização de projetos da Emerson ajudam equipes de projeto a acomodar mudanças tardias, reduzindo os impactos associados de tempo e custo.​

icon
Confiabilidade intransigente

A confiabilidade é essencial para cumprir as metas de tempo de atividade do centro de dados e obter o retorno sobre o investimento. A arquitetura do DeltaV é nativamente redundante, projetada para proteger proativamente as operações e minimizar os riscos. Com redundância em todo o sistema e em nível de componente e segurança cibernética incorporada, o DeltaV permite uma integração confiável da infraestrutura do centro de dados para atender às suas necessidades de operação e desempenho. ​

icon
Experiência global, suporte local

O DeltaV tem sido o sistema de confiança para controlar operações de centro de dados há mais de 15 anos. Fornecemos conhecimento especializado com base em recursos globais para levar as pessoas certas e a tecnologia certa para onde quer que seu centro de dados esteja localizado. A disponibilidade local do produto e o suporte no local ajudam a garantir tempos de resposta rápidos e execução confiável em todo o ciclo de vida útil do centro de dados.​

Precise, Closed-Loop Control

Controle de precisão de sistemas de resfriamento

A infraestrutura de resfriamento de alto desempenho é fundamental para a operação do centro de dados, mas está cada vez mais complexa de gerenciar. Resfriadores, torres de resfriamento, centenas de CRAHs, CRACs, bombas e ventiladores devem trabalhar juntos para manter as condições ideais, à medida que as cargas de trabalho de TI aumentam e flutuam rapidamente. A falta de granularidade pode levar ao resfriamento excessivo de salas inteiras, enquanto problemas de superaquecimento localizados passam despercebidos.

O DeltaV oferece controle comprovado de alta precisão para sistemas de resfriamento, fornecendo controle em nível de equipamento e em toda a instalação, que se ajusta dinamicamente às mudanças nas cargas térmicas.


Mantenha o controle consistente em múltiplas variáveis para estabilizar as temperaturas à medida que as cargas de calor flutuam.​


Preveja, detecte e adapte-se às mudanças nas cargas de trabalho e demandas térmicas para proteger seus equipamentos de TI.


Leve equipamentos e subsistemas para um ambiente de controle unificado para permitir maior compartilhamento de dados e uma operação aprimorada.​


Ajuste os parâmetros do seu sistema para melhorar a eficácia do consumo energético e apoiar metas de sustentabilidade.


Monitore e controle os ativos de resfriamento através de uma interface para agilizar a tomada de decisões e melhorar a eficiência operacional.​

Optimize Projects

Simplificando o complexo


A Emerson conta com décadas de experiência na execução de projetos grandes e críticos para a operação. Nossa estrutura de Otimização de projetos mantém os projetos dentro da programação e do orçamento, com um forte histórico em construções de CAPEX de bilhões de dólares.

icon
Elimine custos

Práticas inovadoras de engenharia ajudam a eliminar os custos associados ao projeto do hardware, à mão de obra para instalá-lo e ao esforço para mantê-lo.

icon
Reduzir a complexidade

Programas de melhoria de valor e padronização ajudam a automatizar os processos de trabalho e permitem que colaboradores do projeto bem informados trabalhem no mesmo plano em paralelo.

icon
Se adaptando às mudanças

Mudanças no projeto são inevitáveis. Com a tecnologia e estratégia certas, você pode absorver mudanças sem afetar negativamente a programação.

icon
Parceria com especialistas

A colaboração antecipada e contínua não apenas impulsiona o consenso organizacional, mas garante melhor a obtenção dos objetivos operacionais de longo prazo.​

Perguntas frequentes

O Sistema de controle distribuído (DCS) DeltaV e os Controladores lógicos programáveis (PLCs) fornecem uma camada de automação unificada para monitorar e controlar a infraestrutura crítica no espaço cinzento dos centros de dados. Os PLCs DeltaV fornecem controle determinístico e modular que se integra ao DCS DeltaV para fornecer controle centralizado em todo o centro de dados. Ele permite estratégias de controle padronizadas, monitoramento centralizado e respostas automatizadas, ajudando operadores a reduzir riscos, minimizar o tempo de inatividade e manter o tempo de atividade contínuo em todas as instalações.

Sistemas de controle distribuído, como o DeltaV DCS, garantem que centros de dados grandes e complexos possam ser orquestrados como uma única instalação, com os diversos subsistemas coordenados rumo a um objetivo comum. Com um banco de dados de alarmes unificado e compartilhado, eventos e configuração, os sistemas de controle distribuído ajudam a economizar tempo de engenharia e execução, evitando lógica inconsistente e mapeamento de dados e sincronização desnecessários, além de eliminar dados isolados em silos.

O DeltaV auxilia na integração e coordenação dos subsistemas térmico, mecânico, elétrico e de alimentação em todo o centro de dados. Os PLCs DeltaV integram-se em sistemas de nível de skids e de equipamento, suportando nativamente protocolos BACnet, Ethernet/IP, Profinet e outros. Os PLCs DeltaV e a instrumentação de campo são conectados ao DeltaV DCS mais amplo para fornecer aos operadores controle redundante e totalmente integrado do centro de dados.

O DeltaV foi projetado com base no princípio de que os componentes críticos podem ser atualizados on-line, ajudando a evitar tempo de inatividade durante expansões e atualizações. A redundância incorporada e a alternância de controlador sem interrupções garantem que as operações continuem ininterruptas durante a construção de novos projetos. Um banco de dados centralizado DeltaV ajuda a reduzir o tempo de execução e melhorar a consistência da IHM do site por meio de lógica, configuração e gráficos modelados.

O DeltaV fornece supervisão centralizada, mantendo uma segmentação clara de sistemas e dados, permitindo um gerenciamento eficiente da infraestrutura compartilhada e, ao mesmo tempo, oferecendo suporte aos requisitos específicos do locatário.

Com o DeltaV, você não precisa escolher. Os PLCs DeltaV têm um longo histórico de fornecimento de controle de missão crítica em ambientes severos, com arquiteturas altamente redundantes, recursos de troca a quente e suporte nativo para uma ampla gama de protocolos. Eles fornecem controle modular para equipamentos elétricos e de resfriamento e integram-se perfeitamente ao DeltaV DCS. O DCS DeltaV fornece controle centralizado para centros de dados complexos há mais de 15 anos. Juntos, os PLCs e DCS DeltaV ajudam você a coordenar subsistemas e atingir seus objetivos de desempenho operacional.