Pacote de Recursos 2 Versão 15 DeltaV™

Aproveite os aplicativos centrados em conhecimentos, dados e conectividade de I/O facilitados e uma experiência de operador líder do setor que possibilita uma tomada de decisões mais informada.

Abrindo o caminho para o futuro da automação

Inovações intuitivas e fáceis de usar continuam gerando sucesso operacional e simplificando o caminho para a modernização. O DeltaV™ Feature Pack 2 versão 15 oferece uma ampla gama de novos recursos e melhorias projetados para permitir integração e conectividade perfeitas, ao mesmo tempo em que melhora o conhecimento situacional e a eficiência do operador.

Aproveite agora o IO.Connect DeltaV para Rockwell

Now, Take Advantage of DeltaV IO.Connect for Rockwell
icon
Modernização perfeita e livre de riscos

Modernize de forma segura, fácil e econômica seus controladores PLC programáveis Rockwell Allen-Bradley obsoletos usando DeltaV

icon
Reduza os custos

Deixe suas E/S no lugar, modernize-se no seu próprio ritmo e reduza os custos de capital em até 40%

icon
Simplifique as operações

Expanda sua instalação como uma única planta, com uma única abordagem de banco de dados e controles

icon
Capacidade Ethernet nativa

Funcionalidade integrada no sistema de controle DeltaV por meio de protocolos de dispositivos Ethernet nativos também integrados no controlador DeltaV PK

PROFINET Diagnostic Improvements

Melhorias no diagnóstico PROFINET

Os erros de diagnóstico PROFINET agora estão capturados na visualização de histórico do processo. Um gerenciador de código de erro PROFINET foi criado para converter esses códigos em texto legível para os códigos de erro mais comuns. O banco de dados de código de erro pode ser facilmente personalizado, adicionar, editar ou modificar códigos de erro.

DeltaV M-series Intrinsically Safe I/O

O controlador PK suporta E/S intrinsecamente seguras

O controlador DeltaV PK agora suporta o uso de todos os cartões de E/S intrinsecamente seguros da série M DeltaV e integra-se abertamente a toda infraestrutura de automação, simplificando o caminho para a modernização.

DeltaV Live Enhancements

Melhorias do DeltaV Live

O DeltaV Live oferece a flexibilidade para integrar de forma fácil e integra, de forma segura, as informações do processo de muitas fontes diferentes em um único ambiente de HMI, proporcionando uma visão intuitiva e coesa de suas operações. Agora, o conteúdo de uma área de vigilância persistirá em uma sessão do DeltaV Live, permitindo que os operadores mantenham a consciência situacional e melhorem a eficiência, preservando o conteúdo das áreas de vigilância após o fechamento.

Useability & Performance

Melhorias do controle contínuo e em lotes


Melhorias na capacidade de batelada aperfeiçoam a usabilidade e o desempenho das aplicações construídas para batelada do DeltaV, incluindo melhorias nas operações de programação, redundância de lotes, tarefas de manutenção e administração de historiador de bateladas.


A nova funcionalidade permite que as equipes façam alterações de configuração na SFC sem interromper a execução da lógica.