Moldando o futuro da automação
O DeltaV sempre promoveu a execução tranquila, confiável e eficiente das operações. A versão 15 do DeltaV vai um passo adiante, equipando você com tecnologias de automação preparadas para o futuro, mais fáceis de configurar e usar. As análises expandidas fornecem conhecimentos ainda mais profundos sobre equipamentos e processos. Ambientes intuitivos de operadores fornecem informações efetivas, capacitando os operadores a tomar decisões mais inteligentes mais rapidamente. E um DCS escalável e ciberseguro oferece fácil integração de E/S e opções flexíveis de assinatura que reduzem os custos de capital e aceleram a modernização para que sua operação possa crescer de forma mais sustentável e no seu próprio ritmo.
Disponível agora: DeltaV Feature Pack 1, 2 e 3
Aproveite as vantagens do DeltaV versão 15.LTS
Infraestrutura preparada para o futuro
Melhore a flexibilidade da produção
Aumente os conhecimentos operacionais
Aumente a velocidade para comercialização
Segurança cibernética certificada
Acelere a modernização e impulsione o ROI
Reduza o uso energético e o espaço de hardware com uma virtualização fácil e escalável
Agora, o DeltaV oferece a virtualização baseada em infraestrutura hiperconvergente (HCI), que é uma solução totalmente voltada para a automação e adequada para a finalidade, projetada para melhorar a experiência do usuário e melhorar o suporte à infraestrutura. Com a escalabilidade em mente, é fácil instalar, configurar e manter sistemas virtualizados. Isso permite que qualquer pessoa, independentemente de sua experiência e recursos disponíveis, crie de forma rápida e fácil um sistema de virtualização na metade do tempo. Usando a virtualização, as plantas podem reduzir a pegada e a energia utilizadas para melhorar a sustentabilidade e a eficiência.
Capacite operadores a alcançar o melhor desempenho
O DeltaV Live agora é mais rápido, mais robusto, mais fácil para os operadores usarem e ajudará a aumentar o desempenho da sua planta e do seu pessoal. A visualização aprimorada de dados e alarmes em tempo real, a navegação intuitiva, melhores capacidades de monitoramento e outras melhorias na conscientização situacional permitem aos operadores ter maior consciência situacional para que possam trabalhar com mais eficiência e eficácia para tomar decisões mais rápidas e mais inteligentes.
Atualize seu controle. Preserve sua E/S.
O DeltaV IO.CONNECT foi desenvolvido para trabalhar com o revolucionário Controlador DeltaV PK e foi projetado para ajudar as plantas a implementar o moderno e totalmente suportado sistema de controle de sua escolha, sem a necessidade de revisar completamente a infraestrutura de equipamentos de automação. Mantendo a E/S no local e fazendo a transição oportunista para a E/S DeltaV ao longo do tempo, as empresas podem reduzir seus gastos de capital em até 40%, acelerar a nova transição do sistema em mais de 90%, reduzir o tempo de inatividade e impulsionar um maior desempenho operacional. E agora, seu sistema de automação estará sempre disponível, atual e atualizado.
Reduza o custo e a complexidade da integração de skids de OEM
A norma de Module Type Package (MTP) agora é incorporada no sistema de automação DeltaV para reduzir o custo e a complexidade da integração de skids de OEM com o DeltaV e minimiza a exigência de que usuários finais e integradores de sistema invistam em outras ferramentas de engenharia ou integração especial. O MTP Merge Utility no DeltaV importa com segurança o arquivo de configuração MTP associado ao skid de OEM e cria automaticamente a configuração no DeltaV em poucos minutos. Isso elimina milhares de horas associadas ao projeto, implementação e testes de engenharia de integração personalizada e específica do fornecedor.
Aumente a velocidade de comercialização com o PAT em tempo real
O DeltaV Spectral PAT agora oferece uma arquitetura de processo de circuito fechado simplificada que proporciona maior estabilidade e desempenho, trazendo dados em forma de onda espectral diretamente para o sistema de controle para executar análises em tempo real. Ao implantar a verificação e o controle de processos em linha, de forma contínua e em circuito fechado com um lançamento de qualidade automatizada em tempo real, os fabricantes criam a base para um gerenciamento regulatório melhor, reduzem erro ou intervenção humana e otimizam o desempenho e o rendimento da instalação.
Implemente a arquitetura segura com confiança.
O DeltaV tem certificação ISASecure SSA Nível 1, demonstrando nossa adesão ao padrão IEC 62443 por uma entidade independente credenciada de que os desenvolvedores da Emerson são treinados para desenvolver códigos seguros e que o sistema como um todo é resistente às ameaças cibernéticas emergentes. A recém-lançada gestão integrada para patches (IPM) para DeltaV facilita a correção, tem ótimo custo-benefício e é cibersegura. A IPM migrará com o seu sistema DeltaV para a versão 15 e posterior. A Emerson está anunciando o próximo lançamento do Emerson NextGen Smart Firewall, renovando seu compromisso de fornecer proteção de segurança cibernética em todos os níveis.
Simulação mais fácil e rápida com mais cobertura de E/S
O DeltaV Simulate fornece uma plataforma de simulação de controle multiuso que permite ao pessoal testar e validar a lógica facilmente, minimizando o risco do projeto. E agora, o recurso de simulação foi estendido para abranger ainda mais tipos de E/S. Isso oferece uma implantação DeltaV extensa, mais fácil e mais rápida sem exigir modificação de configuração para módulos de controle em controladores de máquinas virtuais e permite que os projetos DeltaV executem verificações de engenharia, FAT virtual e demonstrações de solução, reduzindo o tempo e os esforços de engenharia e o tamanho do sistema.
Suporte a múltiplos sistemas operacionais em uma única rede
O suporte a múltiplos sistemas operacionais permite que mais opções de S/O funcionem em uma única rede, possibilitando maior flexibilidade e reduzindo custos. Não há necessidade de fazer downgrade do sistema operacional para corresponder à instalação existente ao adicionar computadores novos. Isso elimina a necessidade e reduz o custo do inventário adicional e a compra repentina de computadores que suportam o sistema operacional existente.