BESS SCADA e sistemas de controle

Monitore, gerencie e controle sistemas de armazenamento de energia em bateria com SCADA integrado e controles da planta para ter uma operação confiável.

Os sistemas de controle e BESS SCADA integrados da Emerson dão aos operadores uma visão unificada dos ativos de bateria enquanto coordenam uma resposta confiável da planta. O sistema de SCADA Ovation™ Green conecta sistemas de gestão de baterias, sistemas de conversão de energia, inversores, medidores e equipamentos da subestação para centralizar dados, alarmes, tendências e diagnósticos. As aplicações de controle Ovation desenvolvidas especificamente distribuem pontos de ajuste de potência ativa e reativa, gerenciam o estado de carga e oferecem suporte aos requisitos da rede, tudo em uma plataforma de automação escalável.

Aerial view of Desert Sunlight Solar Farm battery storage units

O que é BESS SCADA?

Uma plataforma SCADA para sistema de armazenamento de energia em bateria (BESS) oferece aos operadores uma visão centralizada das operações da planta de armazenamento. Ela coleta e organiza dados de sistemas de gerenciamento de baterias, sistemas de conversão de energia, inversores, medidores, equipamentos de subestação e outros sistemas conectados. Os operadores podem usar essas informações para monitorar o status e o desempenho dos ativos, revisar alarmes e tendências, diagnosticar problemas e analisar o histórico de operação.

O software de SCADA Ovation™ Green reúne dados de vários ativos, fabricantes de equipamentos e tecnologias de controle em um ambiente operacional unificado. As comunicações diretas de ativos e a conectividade de sistemas de terceiros ajudam a reduzir os silos de dados e, ao mesmo tempo, oferecem suporte à visibilidade no nível do site e da frota.

  • Visibilidade centralizada
    Monitore os equipamentos e dados operacionais do BESS conectados por meio de uma interface unificada. 

  • Conhecimentos operacionais efetivos
    Use alarmes, painéis, tendências, diagnósticos e dados históricos para entender as condições da planta e responder a problemas. 

  • Conectividade flexível
    Integre diversos equipamentos e sistemas por meio de protocolos de comunicação industrial suportados.

  • Operações escaláveis
    Ofereça suporte ao monitoramento em um único site BESS ou em um portfólio maior de energia renovável.
Battery storage array at power plant in the desert near Palm Springs

O que é um sistema de controle BESS?

Um sistema de controle BESS aplica lógica de controle no nível da planta para coordenar como uma instalação de armazenamento de energia em bateria responde aos comandos do operador, sinais da rede e mudanças nas condições operacionais. Ele usa informações de sistemas de gerenciamento de bateria, sistemas de conversão de energia, medidores e outros equipamentos para gerenciar energia ativa e reativa, distribuir pontos de ajuste de carga e descarga e atender aos requisitos de tensão e frequência. Ao contrário do BMS, que gerencia baterias individuais, o sistema de controle BESS coordena a resposta de toda a planta.

As aplicações do sistema de controle Ovation traduzem as exigências do nível da planta em ação coordenada do equipamento. Algoritmos configuráveis podem distribuir pontos de ajuste de energia ativos e reativos entre inversores, considerar o estado de carga e os limites operacionais e equilibrar dinamicamente a demanda de carga ou descarga. As configurações escaláveis são compatíveis com diferentes arquiteturas de planta, ao mesmo tempo em que fornecem acesso à lógica de controle e dados para operação e manutenção de longo prazo.

  • Controle de energia coordenado
    Gerencie energia ativa e reativa, taxas de rampa e resposta de tensão ou frequência no nível da planta.

  • Distribuição escalável do ponto de ajuste
    Aloque a demanda de carga e descarga em vários inversores usando algoritmos de controle específicos da aplicação.

  • Gestão do estado de carga
    Considere a disponibilidade da bateria, os limites operacionais e o estado de carga ao distribuir a demanda da planta.

  • Lógica flexível e fácil de manter
    Adapte as estratégias de controle aos requisitos do projeto com lógica configurável, dados acessíveis e ferramentas de engenharia comuns.

Como o BESS SCADA e os sistemas de controle trabalham juntos

O software BESS SCADA e os sistemas de controle desempenham funções distintas, mas intimamente conectadas. O sistema de controle usa medições, limites operacionais e comandos para coordenar a resposta da planta, enquanto o software SCADA dá aos operadores visibilidade do status dos equipamentos, ações de controle, alarmes e desempenho. Juntos, eles criam um circuito operacional contínuo que ajuda as equipes a supervisionar a planta, executar estratégias de controle e verificar a resposta resultante.

A arquitetura de automação BESS Ovation dá apoio a esse relacionamento entre BMS, PCS/inversores, controlador de planta, software SCADA, subestação e interfaces de rede ou serviços básicos.  O software SCADA Ovation Green também é compatível com monitoramento e controle por meio de protocolos de comunicação industrial, incluindo uma integração especificamente identificada para equipamentos BESS.  

icon
Monitore

Colete dados operacionais do BMS, PCS/inversores, medidores, equipamentos da subestação e outros sistemas conectados.

icon
Avalie

Avalie as condições da planta, a disponibilidade do equipamento, os limites operacionais e os comandos de entrada do operador ou da rede.

icon
Controle

Aplique a lógica no nível da planta e distribua energia ativa e reativa ou pontos de ajuste de carga e descarga.

icon
Verificar

Confirme a resposta do equipamento, identifique condições anormais e forneça alarmes e diagnósticos aos operadores.

icon
Grave

Armazene eventos e dados históricos para tendências, relatórios, análises e revisão operacional.

Conecte o BESS completo

O software SCADA Ovation Green e as aplicações do sistema de controle Ovation conectam dados operacionais e funções de controle em ativos de bateria, equipamentos elétricos e sistemas externos. Essa arquitetura integrada ajuda os operadores a supervisionar as condições da planta, coordenar a resposta dos equipamentos e trocar informações com operadores de serviços públicos e rede.

Sistemas de gerenciamento de bateria

Forneça o estado da bateria, o estado de carga, o estado da integridade, a disponibilidade e os limites operacionais para o monitoramento e controle da planta. 

Media
Renewable_11_digital_female

Opere ativos BESS com maior visibilidade e confiança

O software SCADA Ovation Green dá aos operadores acesso a informações atuais e históricas de equipamentos BESS conectados em um ambiente operacional. Painéis, alarmes, tendências e diagnósticos ajudam as equipes a reconhecer condições em constante mudança, investigar problemas e tomar decisões operacionais e de manutenção informadas. As opções de implantação escaláveis podem dar suporte a um site individual ou fornecer visibilidade mais ampla em um portfólio de energia renovável.

  • Visualização do operador
    Veja o estado dos equipamentos, as condições operacionais e as informações de desempenho por meio de uma interface unificada.  

  • Alarmes e diagnósticos
    Identifique condições anormais e use informações de alarme, evento e diagnóstico para apoiar a resolução de problemas.  

  • Análise histórica e relatórios 
    Analise tendências e dados históricos e crie relatórios programados ou sob demanda usando informações do SCADA e de fontes de dados externas. 

  • Opções de segurança cibernética 
    Estenda a proteção do sistema com recursos validados para proteção antivírus, controle de aplicativos e dispositivos, gerenciamento de configuração e patch, monitoramento de eventos de segurança, avaliação de vulnerabilidades, além de backup e recuperação.
BESS

Apoie os requisitos da rede e da planta

As aplicações do sistema de controle Ovation coordenam a resposta do BESS no ponto de conexão da planta. Estratégias de controle configuráveis podem gerenciar energia ativa e reativa, pontos de ajuste de despacho, taxas de rampa, resposta de tensão e frequência e outros requisitos específicos do projeto. As medições da rede, o feedback dos equipamentos e os limites operacionais fornecem as informações necessárias para ajustar a resposta da planta, enquanto as opções de redundância ajudam a apoiar a disponibilidade de controle confiável.

  • Controle de energia ativa 
    Apoie redução, gerenciamento de taxa de rampa, despacho de ponto de ajuste de circuito fechado, operação de reserva e resposta de frequência.

  • Controle de energia reativa e tensão 
    Coordene as estratégias de potência reativa, fator de potência e suporte de tensão de acordo com os requisitos da planta e da interconexão. 

  • Coordenação do ponto de conexão 
    Use medições de rede, incluindo suporte para ponto de conexão virtual ou múltiplos pontos de conexão, para coordenar a resposta no nível da planta. 

  • Interfaces de rede e subestação 
    Troque comandos de despacho e informações da planta com equipamentos da subestação, utilidades e operadores de transmissão ou rede por meio de interfaces compatíveis. 

  • Controle resiliente da planta 
    Configure controladores de planta redundantes e entradas de medidor de rede para apoiar a disponibilidade do sistema de controle e os requisitos do projeto. 

Perguntas frequentes sobre o BESS SCADA e os sistemas de controle?

O software BESS SCADA coleta dados operacionais de sistemas conectados e os apresenta em um ambiente operacional centralizado. Os operadores podem monitorar o status e o desempenho dos equipamentos, revisar alarmes e tendências, investigar eventos, analisar dados históricos e dar apoio a relatórios em um site ou portfólio. 

O software BESS SCADA se concentra no monitoramento de supervisão, visibilidade do operador, alarmes, diagnósticos e informações históricas. Um sistema de controle BESS aplica a lógica no nível da planta e coordena a resposta do equipamento, incluindo controle de energia ativa e reativa, distribuição de pontos de ajuste de carga e descarga, taxas de rampa e suporte de tensão ou frequência. Os dois trabalham juntos para monitorar as condições da planta, executar estratégias de controle e verificar o desempenho.

O sistema de gerenciamento monitora as condições das baterias e comunica informações como estado de carga, estado de integridade, disponibilidade e limites operacionais. O sistema de controle BESS usa equipamentos relevantes e informações da rede para coordenar a resposta da planta, enquanto o software SCADA dá aos operadores visibilidade do estado, comandos, alarmes e desempenho da planta. As responsabilidades precisas dependem da arquitetura do projeto e dos equipamentos conectados. 

Um sistema de controle BESS executa o controle no nível da planta e coordena a resposta do equipamento. Um sistema de gerenciamento de energia em baterias apoia decisões de alto nível sobre quando e como a energia armazenada deve ser usada com base em objetivos operacionais ou econômicos. Em uma arquitetura integrada, o sistema de gerenciamento de energia pode estabelecer um alvo operacional, o sistema de controle pode executá-lo e o software SCADA pode ajudar os operadores a supervisionar o resultado. 
Explore sistemas de gerenciamento de energia em baterias >

Dependendo do desenho do projeto, as conexões podem incluir sistemas de gerenciamento de bateria, blocos de bateria, sistemas de conversão de energia e inversores, medidores, equipamentos de subestação, controladores de planta, interfaces de serviços básicos ou rede e sistemas de terceiros. O software SCADA Ovation Green é compatível com opções de comunicação industrial que incluem Modbus TCP, OPC UA, IEC 61850 e IEC 60870-5-104, sujeito à compatibilidade e configuração do equipamento. 

Painéis centralizados, alarmes, tendências, diagnósticos e informações históricas podem ajudar as equipes a identificar mudanças nas condições e investigar problemas operacionais. Os recursos de geração de relatórios podem combinar dados históricos do SCADA e externos para dar apoio a relatórios programados, resumos operacionais e análise de desempenho de ativos. As funções disponíveis dependem da configuração selecionada. 

Um sistema de controle BESS pode ser configurado para apoiar funções específicas do projeto, como controle de energia ativa e reativa, gerenciamento de taxa de rampa, resposta de tensão e frequência, medição de ponto de conexão, coordenação de despacho e redundância do controlador. O apoio a essas funções por si só não garante a conformidade com o código de rede, que depende do projeto completo da planta, dos equipamentos e da configuração validada do projeto. 

O software SCADA Ovation Green pode ser compatível com os módulos do pacote de segurança cibernética de energia e água para proteção antivírus, controle de aplicativos e dispositivos, gerenciamento de configuração e patch, monitoramento de eventos de segurança, avaliação de vulnerabilidades, backup e recuperação do sistema. A disponibilidade e o escopo dependem da versão do software e da configuração de segurança cibernética selecionada.