Confiável mundialmente para sistemas de controle de usinas de energia
A Plataforma de automação Ovation™ da Emerson é um sistema de controle abrangente da usina de energia construído com uma arquitetura robusta do sistema de controle distribuído (DCS). Somos líderes da indústria de energia global, com milhares de instalações abrangendo mais de 60 países e representando mais de 1,8 milhão de megawatts de capacidade de geração. Nossa liderança é construída com base em mais de seis décadas de experiência dedicada em engenharia de sistemas de controle em turbinas, caldeiras, geradores de vapor de recuperação de calor (HRSG) e equilíbrio de planta (BOP) aplicações.
Aumentando a disponibilidade e a flexibilidade de carga em plantas a gás
As unidades movidas a gás estão cada vez mais sujeitas a ciclos, resultando em contagens de início elevadas que aceleram o desgaste de turbinas a gás e induzem estresse térmico em todos os sistemas da planta. Usando soluções de automação Ovation, os especialistas da Emerson podem ajudar a mitigar os impactos relacionados aos ciclos, ao mesmo tempo em que melhoram a disponibilidade e a flexibilidade das unidades de ciclo simples e combinado. Ovation automatiza 18 das 20 maiores plantas de ciclo combinado nos Estados Unidos.
Estudos de caso para usinas de energia a gás
Uma concessionária de energia elétrica dos EUA modernizou duas unidades de arranque autônomo aeroderivadas de 36 MW para melhorar a confiabilidade e garantir a restauração rápida da rede após um apagão. A atualização pronta para uso da Emerson abordou a obsolescência dos equipamentos com novos controles de turbinas Ovation, monitoramento integrado de condições e melhorias em todo o sistema. O projeto reduziu o tempo de inicialização em 80%, melhorou a visibilidade operacional e entregou mais de US$ 110.000 em economias anuais.
Melhorando o desempenho da planta de carvão em meio a mudanças no cenário energético
À medida que a dinâmica do mercado muda, as usinas de energia a carvão são cada vez mais necessárias para ciclar em vez de operar em carga base estável. Isso introduz maior estresse térmico, resultando em mais paralisações forçadas, custos elevados de manutenção e redução da rentabilidade. As soluções de automação Ovation da Emerson ajudam a mitigar a degradação relacionada ao ciclo, ao mesmo tempo em que melhoram a disponibilidade da planta e a eficiência operacional. Nossa experiência é evidenciada pelo fato de que Ovation controla 9 das 10 maiores usinas de energia de carvão em todo o mundo.
Estudos de caso para usinas de energia a carvão
O aplicativo de otimização da resposta Ovation da Emerson ajudou a unidade 7 de carvão de 600 MW da Datang na Usina de Tuoketuo a alcançar a taxa de rampa mais rápida e o melhor desempenho do AGC entre suas oito unidades. Ao aplicar estratégias avançadas de modelagem e controle preditivo, a unidade teve uma melhora de 1,0% na taxa média de rampa por minuto, aumentou o desempenho do AGC em 85% e aumentou a remuneração mensal média em 73%. A solução também reduziu a sobrecarga da pressão de vapor em até 40%.
Aplicações de controle comprovadas para usinas de energia fóssil
A plataforma de automação Ovation da Emerson oferece controle preciso e confiável através dos sistemas mais críticos na geração de energia fóssil. Explore como nossas soluções desenvolvidas para excitação de gerador, turbina a gás e controle de turbinas a vapor ajudam a otimizar o desempenho, melhorar a confiabilidade e apoiar a operação flexível.
Software e tecnologias capacitadoras
As tecnologias capacitadoras do Ovation permitem que as usinas de energia operem de forma mais inteligente, segura e eficiente. Desde a simulação e a otimização até o monitoramento de vibração, a segurança cibernética e as operações remotas, essas soluções integradas melhoram a confiabilidade, o desempenho e a tomada de decisões.
Perguntas frequentes sobre sistemas de controle de usinas de energia
Um sistema de controle de usina de energia é a plataforma centralizada de automação que monitora, regula e otimiza a operação de uma instalação de geração de energia. A base de um sistema de controle de usina de energia é normalmente construída a partir de uma arquitetura de sistema de controle distribuído (DCS). O sistema completo de controle da planta também pode incluir elementos adicionais, como: PLCs, sistemas de segurança, software de simulação e ferramentas de análise.
Um sistema de controle distribuído (DCS) é geralmente o componente primário de um sistema de controle de usina de energia. Embora o DCS lide com a funcionalidade central de controle do processo, um sistema de controle total também pode incluir PLCs, sistemas de segurança, ferramentas de simulação e análises avançadas.
Sim. Sistemas de controle modernos, como a plataforma de automação Ovation, são projetados para atualizações em fases. As plantas podem modernizar componentes específicos, como HMIs, controladores ou E/S, sem substituição completa do sistema, minimizando o tempo de inatividade e o custo.