Software DeltaV™ PipelineManager™ para la detección analítica de fugas

Mejore la precisión de la ubicación de fugas con nuestra solución de machine learning fácil de implementar para tuberías menos instrumentadas y de menor longitud

PipelineManager Software for Leak Detection

Detecte con precisión las fugas usando inferencias estadísticas enriquecidas

Aumente la sensibilidad, la fiabilidad y la solidez de su detección de fugas mediante la aplicación de métodos de machine learning

El software DeltaV™ PipelineManager™ para la detección analítica de fugas ofrece una solución fiable de bajo mantenimiento que es ideal para tuberías con instrumentación limitada. Mediante machine learning, identifica rápidamente fugas mientras respalda el cumplimiento de API RP 1130, API RP 1175 y normas globales. Con herramientas intuitivas y tecnología comprobada, sus operadores pueden mitigar el riesgo con confianza, proteger activos y responder rápidamente a posibles problemas de contención. Nuestra Aplicación de detección analítica de fugas se integra perfectamente con los sistemas de sala de control, y con nuestro Software PipelineManager para RTTM y nuestra Aplicación de detección de rupturas para crear una solución integral. 

 

Ideal para tuberías no son de transmisión, como 

  • Sistemas de recolección
  • Líneas de alimentación de materias primas químicas
  • Líneas de fase supercrítica
  • Líneas interterminales
  • Tuberías de agua producida

 

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Profundice más

Descubra cómo nuestro moderno software con funciones amplias expandirá su agilidad operativa para maximizar el rendimiento, la productividad y la rentabilidad de los activos.

Mejore rápidamente la detección de fugas con una solución fácil de implementar.

Configure e implemente nuestra aplicación analítica de detección de fugas directamente en su sistema de control con solo una lista de etiquetas y un pequeño número de parámetros.

Fallback image
Minimice las alarmas falsas

Asegúrese de que todas las alarmas y los datos importantes se transfieran a su sistema SCADA para su visualización y análisis, y reduzca las alarmas falsas que provocan la fatiga del operador. 

Analice con inferencia estadística enriquecida

Aproveche el machine learning avanzado y el análisis estadístico para alcanzar una detección de fugas fiable y altamente sensible en tuberías donde los métodos RTTM tradicionales son menos efectivos.

Cumpla con facilidad

Cumpla y supere los requisitos de sus partes interesadas, aseguradoras, reguladores y el público con mayor sensibilidad, fiabilidad, robustez y precisión según lo establecido por API RP 1130.

Monitor con machine learning

Identifique con rapidez y fiabilidad las fugas mediante métodos de machine learning que son ideales para tuberías con instrumentación limitada y para operaciones que necesitan una solución rentable.

Se implementa rápidamente

Minimice los requisitos de instrumentación, simplifique la configuración y benefíciese de una huella de aplicación pequeña incluso cuando se necesita una conmutación por error.

Se integra con mayor flexibilidad flexibilidad

Simplifique la implementación integrando perfectamente nuestro software con su sistema de control (SCADA o DCS), así como con nuestro Software DeltaV PipelineManager para RTTM y nuestra Aplicación de detección de rupturas para obtener un sistema integral de detección de fugas.