Software DeltaV PipelineManager para optimización

Mejore la rentabilidad mediante la reducción de emisiones de energía y el uso de agentes reductores de arrastre

PipelineManager Software for Optimization

Optimice mediante la simulación de las operaciones por lote y hidráulicas de tuberías de líquidos

Obtenga conocimientos valiosos para reducir las emisiones, el uso de agentes que reducen el arrastre (DRA) y los costos de energía

El software DeltaV™ PipelineManager™ para optimización permite a los ingenieros ocupados ejecutar simulaciones avanzadas que identifican con precisión los cuellos de botella y permiten una gestión eficiente de las operaciones diarias. Esta potente aplicación de ingeniería y operaciones simula el comportamiento hidráulico y termodinámico de los líquidos en un sistema de tuberías para ofrecer a los operadores una visualización avanzada que permite obtener información valiosa. El software aprovecha la teoría fundamental del caudal de fluidos para modelar el comportamiento de las tuberías de líquidos y aplica ecuaciones de ingeniería estándar para abordar los complejos fenómenos de caudal que se producen en las tuberías de alta presión que atraviesan el país.

  • Predice y optimiza con precisión los caudales y las presiones simulando la hidráulica de las tuberías de líquidos y las operaciones por lotes.
  • Analice el tamaño del tubo, la temperatura, la longitud de la tubería, la frecuencia de las estaciones de bombeo y el costo de la electricidad y el DRA para optimizar su tubería
DeltaV Cybersecurity Icon 1

Profundice más

Descubra cómo nuestro moderno software con funciones amplias expandirá su agilidad operativa para maximizar el rendimiento, la productividad y la rentabilidad de los activos.

Optimice sus operaciones y reduzca los costos

Reduzca el consumo de energía anual entre un 5-10 % y el uso de DRA entre un 10–15 % en su sistema de tuberías.

Fallback image
Reducción de las emisiones

Gestione y minimice las emisiones de alcance 2 en múltiples estaciones de bombeo para mejorar la neutralidad en carbono, mejorar los informes ESG y evitar sanciones económicas cumpliendo con los requisitos legales de información.

Haga un análisis de costos con eficiencia

Evalúe con precisión los costos en diferentes situaciones, evalúe el impacto operativo y financiero de los activos nuevos o modificados y tome decisiones comerciales informadas basadas en datos de coste confiables.

Predicción de consumo de energía

Planifique de manera eficiente conociendo de antemano sus costos de consumo energético y mejore la eficiencia operativa apagando o redistribuyendo las cargas de las estaciones de bombeo con bajo rendimiento.

Ejecute automáticamente las operaciones de tubería por lotes

Elimine las conjeturas en la gestión de bombas y mejore la eficiencia de las bombas integrándose con DeltaV SchedulingManager™ para tuberías de líquidos para simular y optimizar el caudal por lotes en función de las propiedades del producto.

Ahorre dinero en contratos de energía

Optimice el uso de las estaciones de bombeo y gestione los contratos de energía complejos no lineales simulando escenarios de rendimiento rentable.

Informe confiable y transparente

Mejore los informes de emisiones de GEI para demostrar sostenibilidad, identificar riesgos relacionados con la energía, generar confianza de las partes interesadas y cumplir con los requisitos regulatorios para evitar sanciones.