Software DeltaV PipelineManager para detección de rupturas

Identifique de forma rápida y confiable las rupturas en tuberías de líquidos usando métodos avanzados de estadística y reconocimiento de patrones.

PipelineManager Software for Rupture Detection

Detecte señales de ruptura en menos de 2 minutos usando el reconocimiento estadístico de patrones en tiempo real

Monitorice sus sensores de presión y caudal en tiempo real bajo todas las condiciones de flujo de la tubería usando datos precisos y actualizados al minuto

El software DeltaV™ PipelineManager™ para la detección de rupturas proporciona una capa de defensa altamente confiable que permite a los operadores de tuberías de líquido detectar rápidamente rupturas y limitar los costosos impactos financieros y ambientales. Nuestro software inteligente usa múltiples métodos para detectar señales de ruptura, al comprobar desviaciones en las mediciones de caudal y presión para garantizar que la ruptura se detecte tanto si la tubería funciona con control de presión o de caudal, como si está cerrada o floja. Conforme a la norma API RP 1167, nuestra aplicación ofrece una racionalización completa de las alarmas y documentación que se integra inmediatamente en un plan de gestión de la sala de control. Tanto si se utiliza como solución independiente como si se integra con nuestro paquete de software PipelineManager, nuestra aplicación de detección de roturas es una solución autodidacta capaz de reconocer rápidamente las características únicas de una operación de tuberías, lo que garantiza que el software requiera un tiempo mínimo de implementación.

Ideal para tuberías en operaciones remotas, incluyendo:

  • Tuberías de transmisión
  • Recolección de tuberías
  • Tuberías alimentadoras
  • Sistemas regulados y no regulados
DeltaV Cybersecurity Icon 1

Profundice más

Descubra cómo nuestro moderno software con funciones amplias expandirá su agilidad operativa para maximizar el rendimiento, la productividad y la rentabilidad de los activos.

Minimice el impacto ambiental y financiero con la detección rápida y precisa de roturas

Proteja a las personas, los activos y el medio ambiente con nuestra aplicación de detección de roturas que usa el reconocimiento avanzado de patrones para garantizar que los usuarios puedan identificar la ubicación con precisión. 

Fallback image
Limitar alarmas falsas

Procese y gestione datos de manera confiable para  eliminar falsas alarmas y minimizar la fatiga del operador. Todas las alarmas son relevantes y promueven una respuesta específica. 

Mejore la sensibilidad de la detección

Use nuestro sintonizador adaptativo para analizar sus datos, con o sin fugas históricas, para conocer sus condiciones operativas normales y  distinguir cuando se producen condiciones anormales para mejorar la sensibilidad sin sacrificar la confiabilidad.

Mitigue los riesgos

Mantenga un monitorización continua capacitando a nuestro software sobre la alarma de roturas que ocurren durante los disparos de bombeo, los inicios de caudal y cualquier otra operación que pueda deshabilitar otros sistemas de detección.

Acelerar el inicio

Minimice el tiempo de implementación con nuestra aplicación que usa sus datos históricos en un entorno de sintonización fuera de línea, lo que permite que nuestro software aprenda sobre la mayor exposición posible a sus operaciones en línea de tubería.

Cumpla con las regulaciones

Mejorar el cumplimiento de las regulaciones regionales y gubernamentales, incluyendo Mega Rule de PHMSA, API RP 1130, 1149, 1167 y 1175 y CSA Z662.

Prueba con modelado estadístico

Compruebe si las mediciones de presión observadas son normales o anormales dadas las condiciones de flujo predominantes usando nuestro avanzado modelo estadístico de inferencia bayesiana.