Software DeltaV™ PipelineManager™ para el seguimiento de lotes

Tenga una mayor eficiencia operativa con el seguimiento hidráulico en tiempo real, el seguimiento de lotes y el seguimiento del raspador 

PipelineManager Software for Batch Tracking

Maximice la integridad del producto y optimice las operaciones con herramientas de seguimiento avanzadas

Gestione y haga un seguimiento del caudal de lotes, los agentes que reducen el arrastre y los movimientos del raspador en tiempo real

El software flexible DeltaV™ PipelineManager™ para el seguimiento de lotes de Emerson permite a los operadores hacer un seguimiento eficiente de lotes usando el modelado hidráulico o propiedades comerciales. Hay tres módulos disponibles para satisfacer sus necesidades operativas específicas. Estos módulos pueden funcionar de forma independiente, pero la integración de los tres proporciona una mayor eficiencia operativa, al tiempo que mejora el uso del agente reductor de resistencia (DRA) y la gestión de los raspadores. 

  • El módulo de seguimiento de lotes hidráulicos usa nuestra tecnología de modelado transitorio en tiempo real (RTTM) para garantizar un modelado preciso de las propiedades hidráulicas de las tuberías, lo que permite predecir con exactitud los tiempos de llegada de los lotes, monitorizar continuamente el inventario en tiempo real y prevenir la contaminación entre lotes.
  • El módulo de seguimiento por lotes se integra sin problemas con el software y los sistemas necesarios para la unificación de datos en sus equipos de planificación, programación, operaciones y contabilidad, e incluye modelos detallados de varios componentes de tubería y puede calcular los tickets en tiempo real
  • El módulo de raspadores permite a los operadores hacer un seguimiento de los distintos tipos de raspadores dentro de una tubería e informar de la hora estimada de llegada de cada uno, lo que permite un reinicio más rápido después del mantenimiento.
DeltaV Cybersecurity Icon 1

Profundice más

Descubra cómo nuestro moderno software con funciones amplias expandirá su agilidad operativa para maximizar el rendimiento, la productividad y la rentabilidad de los activos.

Evite la contaminación cruzada y optimice el rendimiento

Implemente modelos hidráulicos y comerciales en tiempo real para hacer un seguimiento preciso de los lotes de productos, predecir los tiempos de llegada y evitar la contaminación en los sistemas de tuberías.

Fallback image
Rastree lotes hidráulicamente

Gestione de manera eficiente las operaciones de la tubería mediante el seguimiento de los productos en tiempo real con RTTM, la predicción precisa de los tiempos de llegada de los lotes, la monitorización del inventario a medida que cambian las propiedades hidráulicas y la prevención de la contaminación mediante una monitorización precisa de la interfaz de los lotes.

Gestione eficazmente el DRA

Reduzca los costos operativos simulando cuándo, dónde y cuánto DRA inyectar, monitorice su impacto en la hidráulica de la tubería y gestione proactivamente la degradación del DRA en todo el sistema.

Monitoree la actividad del pig/raspador

Obtenga información útil del análisis de datos del raspador para optimizar el uso del raspador en su tubería, mientras usa un panel intuitivo para hacer un seguimiento de los tiempos de llegada estimados en puntos clave y puntos de recepción.

Haga un seguimiento de la composición del gas

Haga un seguimiento eficiente de la densidad y viscosidad de los componentes mediante RTTM para ayudar a los operadores a evaluar las propiedades del gas para cálculos hidráulicos.

Haga un seguimiento de lotes comercialmente

Optimice la colaboración en toda la planificación, programación, operaciones y contabilidad integrando flujos de trabajo, garantizando un seguimiento preciso del volumen de lotes a través de los sistemas SCADA y de ticketing, y minimizando los riesgos de contaminación. 

Sincronizar edición de lotes

Obtenga un modelo detallado que proporcione un informe completo de seguimiento del producto, incluyendo los tiempos de llegada, usando nuestro Módulo de Seguimiento de Lotes Comerciales que se sincroniza continuamente con el RTTM.