Detecte fugas con velocidad y precisión
Modele su tubería en tiempo real usando simulación hidráulica para lograr información operativa que impulse la eficiencia y la seguridad
El software DeltaV™ PipelineManager™ para modelado transitorio en tiempo real (RTTM) contextualiza datos en tiempo real y muestra información crítica con detalle visual para mejorar el conocimiento de la situación, lo que lleva a decisiones informadas que mitigan el riesgo y mejoran la seguridad. Nuestro software de simulación de tuberías para gas natural y líquidos, probado en el campo, se basa en una tecnología de modelado avanzada que permite detectar y localizar fugas en tuberías, con aplicaciones para la detección de fugas y rupturas, optimización, seguimiento de lotes,, la optimización, el seguimiento de lotes y mucho más.
- RTTM es la base de nuestro sistema de detección de fugas de alto desempeño para tuberías de gases y líquidos.
- Los perfiles hidráulicos proporcionan datos hidráulicos de la tubería en tiempo real basados en presiones, temperaturas, caudales y llenado de la línea reales, lo que da como resultado un modelo muy preciso de su tubería y una mayor capacidad para detectar fugas de forma confiable.
Aumente la capacidad y el tiempo de actividad usando perfiles hidráulicos avanzados
Identifique rápidamente los cuellos de botella y las variaciones de presión que provocan fugas de gas y pérdida de líquido con nuestra aplicación de perfiles hidráulicos, que proporciona datos hidráulicos de alta resolución en tiempo real basados en las presiones, la temperatura, el caudal y el llenado de la línea reales.
Opere con confianza
Optimice de forma segura el rendimiento de la tubería, reduzca la fatiga del operador minimizando las falsas alarmas y manténgase a la vanguardia con notificaciones automáticas de eventos futuros.
Gestione más productos
Prepare sus operaciones para el futuro con tecnología que monitoriza de forma confiable una amplia gama de productos, incluyendo mezclas de gas natural, CO₂, hidrógeno, petróleo renovable y una gama completa de líquidos como crudo, productos refinados y biocombustibles.
Facilitar el cumplimiento
Garantice el cumplimiento reglamentario con API RP 1130 y 1175, Mega Rule de PHMSA y la Ley PIPES de 2020 (PIPES Act of 2020), así como normas internacionales como TRFL y CSA.
Monitorización de tuberías integral
La combinación de un sistema de monitorización computacional de tuberías (CPM) con capacidades RTTM avanzadas le ofrece modelos detallados para bombas, compresores, tuberías, válvulas, tanques, calentadores, refrigeradores, lógica de sistema de control y más.
Reduzca las alarmas falsas
Detecte con precisión las fugas en tuberías de orificios perforados para rupturas con una única plataforma de software que ofrece múltiples tecnologías, lo que garantiza una solución de detección de fugas completa y altamente confiable.
Modelo con precisión
Alcance la rentabilidad mediante la reducción de costos operativos, la optimización del rendimiento de sus tuberías y la mejora de la monitorización de la integridad de la tubería.