Experiencia en el sector para mejorar la confiabilidad en operaciones complejas de refinación
Las refinerías dependen de miles de activos, desde compresores y bombas hasta turbinas, válvulas e intercambiadores de calor, que funcionan en condiciones exigentes y a menudo peligrosas. Gestionar esta complejidad en unidades antiguas, sitios remotos y normas de seguridad estrictas hace que la confiabilidad sea un desafío constante.
Las fallas no planificadas pueden extenderse en cascada por el proceso, poniendo en riesgo la producción y la seguridad del personal. Las inspecciones manuales por sí solas no son suficientes, especialmente en áreas de difícil acceso. Con la monitorización continua y el mantenimiento predictivo, las refinerías pueden detectar problemas de manera temprana, optimizar los cronogramas de mantenimiento y evitar costosos tiempos de inactividad.
Los activos de alta criticidad como los compresores de aporte de hidrógeno, las turbinas de gas y vapor, y los compresores de refrigeración o reciclaje representan el mayor riesgo operativo. Una sola falla puede detener una unidad de procesamiento, o incluso toda la refinería, lo que cuesta millones por día en pérdida de producción, reparaciones e impactos ambientales o de seguridad.

Cómo HF Sinclair mejoró la confiabilidad con la monitorización inalámbrica de vibración y el software de monitorización de condiciones
Escuche a un distinguido experto corporativo en equipos rotativos hablar sobre cómo su equipo norteamericano escaló el mantenimiento predictivo utilizando AMS Wireless Vibration Monitor, AMS Machine Works y AMS Optics, previniendo fallas, mejorando el tiempo de actividad y estableciendo un estándar de PdM en todo el continente.
Explorará:
- Crear un caso de negocio convincente y asegurar la aceptación del liderazgo
- Un plan de implementación inalámbrica en diversos activos rotativos
- Monitorización de más de 350 activos críticos con diagnóstico avanzado
- Ganancias rápidas logradas en los primeros seis meses
- Prevención de 19 eventos de fallas y aumento del tiempo de actividad
- Planea expandir la red inalámbrica a más de 5600 sensores